Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comConmutador Switch KVM - 2 puertos - USB 2.0 - Audio Video DVI de Enlace Doble
Controle dos ordenadores multimedia con puertos DVI de alta resolución desde una consola
ID del Producto: SV231DVIUAHR
- Concebido para aplicaciones de alta resolución: 2560x1600 @ 60Hz: Admite resoluciones más altas (3840 x 2400) a baja frecuencia de actualización
- Selección de computadoras mediante teclas de acceso directo o botón de selección en el panel frontal
- Concentrador USB 2.0 integrado que permite compartir hasta tres dispositivos USB de alta velocidad con las computadoras conectadas
- Chasis de metal para brindar durabilidad a largo plazo
- Compatible con Sistemas Operativos que brindan soporte para USB
- Compatible con HDCP
No Está Disponible
Puede estar disponible con nuestro socios
De un socio
Soporte
General
El conmutador KVM de 2 puertos USB DVI de enlace doble (Dual Link) con alta resolución, modelo SV231DVIUAHR, ofrece un control sencillo y completo de 2 computadoras conectadas directamente, así como capacidad de conmutación de audio y compatibilidad con aplicaciones de alta resolución (compatible con resoluciones superiores a 1080p: 2560x1600 a 60Hz, hasta 3840 x 2400 a frecuencias de barrido inferiores), ofreciendo una solución de conmutador KVM que se adapta a la perfección en entornos intensos del área de procesamiento de imágenes, del sector de la salud y el área de multimedia.
Este conmutador KVM USB DVI de 2 puertos es compatible con todos los sistemas operativos que admiten USB e incluye un concentrador USB 2.0 integrado que permite el uso compartido, entre computadoras, de hasta dos dispositivos USB de alta velocidad.
Respaldado por la garantía de tres años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.
La ventaja de StarTech.com
- Interfaz DVI de Doble Enlace que brinda soporte para resoluciones de hasta 2560x1600 permitiendo aprovechar al máximo las prestaciones de su tarjeta de video
- Concentrador USB 2.0 para compartir periféricos USB (disco duro externo, cámara web, etc.) entre varias computadoras, eliminando el gasto de comprar periféricos por duplicado
- Fabricado en acero sólido resistente para brindar un rendimiento duradero, incluso en entornos adversos
Aplicaciones
Diseñado para exhibiciones de gran tamaño en alta resolución como presentaciones multimedia, de información de bolsa y de uso en instalaciones médicas.
Ideal para escritorios, estaciones de trabajo y servidores con pantallas de Ultra Alta resolución
Excelente para estudios de producción de televisión y gráfica donde las imágenes claras y sin pérdida de calidad son de vital importancia
Excelente para compartir computadoras para juegos de alta tecnología y dispositivos USB en el hogar
Especificaciones Técnicas
Números de Producto | ||
---|---|---|
UPC Code | 065030841702 |
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | 3 Years | |
Hardware | ||
Cables Incluidos | No | |
Cantidad de Puertos KVM | 2 | |
Montaje en Rack | No | |
Plataformas Admitidas | USB | |
Sistema En Cascada | No | |
Soporte de Audio | Sí | |
Soporte de Pantalla Doble | 1 | |
Tipo de Video PC | DVI | |
Rendimiento | ||
Cantidad Máxima de Usuarios | 1 | |
Control IP KVM | No | |
Hot-Key Selection | Sí | |
Resolución Digital Máxima | 2560x1600 @ 60Hz | |
Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo | No | |
Soporte DVI | Sí | |
Soporte para Selección de Puertos | Botón Pulsador y Teclas de Acceso Directo | |
Conector(es) | ||
Conectores del Host | 2 - DVI-I (29 pines) Hembra | |
2 - USB B (4 pines) Hembra | ||
4 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra | ||
Interfaz(ces) de Consola | 1 - DVI-I (29 pines) Hembra | |
1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra | ||
2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra | ||
Software | ||
Compatibilidad OS | OS independent; No software or drivers required | |
Observaciones / Requisitos | ||
Nota | Se pueden obtener resoluciones superiores a 2560x1600 si se utiliza una menor frecuencia de actualización. Ejemplo 3840x2400 @30Hz | |
Requisitos de Energía | ||
Adaptador de Corriente Incluido | Adaptador de alimentación de CA incluido | |
Alimentación de Salida | 1.5A | |
Consumo de Energía | 18 | |
Corriente de Entrada | 0.8A | |
Polaridad Central | Positivo | |
Tensión de Entrada | 110V-240V AC | |
Tensión de Salida | 12 DC | |
Tipo de Enchufe | M | |
Requisitos Ambientales | ||
Humedad | HR 0~80% | |
Temperatura de Almacenamiento | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) | |
Temperatura Operativa | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) | |
Características Físicas | ||
Altura del Producto | 1.6 in [40 mm] | |
Ancho del Producto | 3.9 in [100 mm] | |
Color | Negro | |
Longitud del Producto | 6.3 in [159 mm] | |
Peso del Producto | 22.6 oz [640 g] | |
Tipo de Gabinete | Acero | |
Información de la Caja | ||
Peso (de la Caja) del Envío | 39.1 oz [1109 g] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Conmutador KVM USB DVI de 2 Puertos | |
1 - Patas de Goma | ||
1 - Adaptador universal de alimentación: listo para su uso en Norteamérica/Unión Europea/Reino Unido solo cuando se compra en NA/UE/RU; listo para su uso en Australia y Nueva Zelanda solo cuando se compra en dichos países | ||
1 - Manual del Usuario |
Compatibilidad
Ver Todos los Sistemas Operativos CompatiblesProductos Relacionados
Conmutador Switch KVM de 4 Puertos de Video DVI con Enlace Doble - Audio USB 2.0
Controle hasta 4 ordenadores multimedia de alta resolución desde una sola consola
Switch Conmutador KVM de 2 Puertos DVI con Hub USB 2.0 y Audio
Comparta un mismo teclado, ratón, auriculares y pantalla DVI entre dos sistemas multimedia
Kit de Switch Conmutador KVM de 2 Puertos DVI con USB Audio y Cables
Controle dos ordenadores equipados con USB y salida DVI desde un único teclado, ratón y monitor; incluye cables todo en uno
Switch KVM de 4 Puertos con USB - 1 Usuario Local - 1U
Controle hasta 4 ordenadores PC o Mac® desde un solo teclado, ratón y monitor y comparta cualquier dispositivo USB entre todos los ordenadores conectados
Switch Conmutador KVM de 4 Puertos VGA con Audio y Hub USB 2.0 - Montaje en Rack
Comparta un teclado, mouse, altavoces y una pantalla VGA con cuatro ordenadores multimedia
Accesorios
Cable de 3m DVI-D de Doble Enlace - Macho a Macho
Conecte una computadora con salida DVI-D a una pantalla DVI-D con una resolución de hasta 2560x1600
Cable de 1.8m DVI-D de Doble Enlace - Macho a Macho
Ofrece una conexión de alta velocidad e imágenes de claridad cristalina entre dispositivos de video de alta gama
Cable de 1.8m Acodado en 90° hacia Arriba para Monitor DVI-D de Doble Enlace
Posibilita una conexión de alta velocidad con claridad entre sus dispositivos DVI, incluso en espacios reducidos
Cable de 1.8m para Switch Conmutador KVM 4en1 DVI-D Dual Link Doble Enlace USB con Audio Micrófono
Conecte video DVI de alta resolución, USB y audio con un único cable
Cable de 3m para Switch Conmutador KVM 4en1 DVI-D Dual Link Doble Enlace USB con Audio Micrófono
Conecte video DVI de alta resolución, USB y audio con un único cable
Soporte de Producto
Controladores y Descargas
Manual:
-
SV231DVIUAHR-MX.pdf
Español -
SV231DVIUAHR.pdf
English
Compliance Letter(s):
Ficha(s) Técnica(s)
- SV231DVIUAHR_Datasheet-MX.pdf
Español
Preguntas frecuentes
Antes de comprar
"Digital Visual Interface" (DVI) es una interfaz de vídeo que puede contener varios tipos de señales, basado en la aplicación. Los cables y puertos DVI se crean con diferentes tipos de conector, con el fin de identificar la aplicación para la que se utilizan. Los tipos de conector se identifican según el número de pines del conector DVI. DVI se fabrica con los cinco tipos de conector siguientes:
- DVI-A (17 pines).
- DVI-D de un solo enlace (19 pines).
- DVI-D de doble enlace (25 pines).
- DVI-I de un solo enlace (23 pines).
- DVI-I de doble enlace (29 pines).
Los tipos DVI de un solo enlace o de enlace doble indican la capacidad de resolución máxima de una fuente o destino de vídeo. Las máximas resoluciones corresponden a un solo enlace (1920 x 1080 a 60Hz) y doble enlace (2560 x 1600 a 60Hz).
Nota: La máxima resolución de su fuente y destino de vídeo dependen en última instancia de las especificaciones técnicas de los dispositivos. El tipo de conector no es un indicador definitivo de la máxima resolución.
DVI-A solo transmite señales análogas (por ejemplo, VGA), sin componentes digitales. DVI-D solo transmite señales digitales (por ejemplo, HDMI) sin componentes análogos. DVI-I combina conexiones DVI-A y DVI-D e incluye componentes tanto análogos, como digitales. Un puerto DVI-I puede servir para su fuente de vídeo o una pantalla, pero el que la pantalla transmita una u otra señal o ambas fuentes, tanto análoga, como digital, depende de las especificaciones técnicas de su dispositivo.
Copy Link
¿Le resultó útil esta información? Sí No
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.