Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Switch Conmutador DVI de 4 Puertos con Audio y Hub USB 2.0

ID del Producto: SV431DVIUA

Comparta un teclado, mouse, altavoces y una pantalla DVI con cuatro ordenadores multimedia

Características
  • Conmutador KVM DVI USB, con 4 puertos, intercambio de audio y micrófono, y dos puertos USB 2.0 de concentrador

  • Selección del canal/control del puerto del concentrador mediante los botones del panel frontal

  • Tecnología de interfaz DVI que soporta la transmisión de señales de video digital

Más Características . . .
  • Cambio de canal de audio y micrófono independiente/simultáneo y selección del puerto de PC

  • Soporte para teclado y ratón USB

  • Compatible con HDCP

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

INTCMX CYBPMX PCELMX ABASMX LINIO COMPMX AMAZMX SERVMX

Gobierno / Educación / Usuarios Corporativos

ABASMX SERVMX
INGMX
CTONMX
Disponible en
$5,929.91 MXN con IVA

ID: SV431DVIUA

Puede haber stock en Revendedores/Distribuidores

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda Estados Unidos online hoy (en inglés solamente)!

Este conmutador KVM DVI USB con 4 puertos permite el control de cuatro computadoras equipadas con USB y capacidad para DVI mediante un solo juego periférico de ratón y teclado USB.

Ideal para aplicaciones multimedia, permite la conmutación entre audio y micrófono, lo cual a su vez permite cambiar de canales de audio/micrófono, de forma independiente o simultánea, al cambiar de computadora, para control del KVM.

 

Este conmutador KVM DVI USB incluye un concentrador USB 2.0 integrado que permite el uso compartido de periféricos USB desde un punto de control, como si los dispositivos estuvieran conectados directamente a las computadoras secundarias: solución económica que permite utilizar periféricos USB entre dos PC (cuando se seleccionan), sin tener que gastar en periféricos individuales para cada computadora secundaria.

 

La ventaja de StarTech.com
  • Concentrador integrado de dispositivos USB 2.0, con 4 puertos, para compartir dispositivos USB de alta velocidad
  • Versatilidad, ya que es compatible con USB 2.0 y versiones USB anteriores
  • Perfecto para aplicaciones que requieran alta resolución (2560x1600 a 60 Hz (análogo) )
Preguntas comunes de los clientes

Ver las Preguntas más frecuentes...

Compatible con

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles

OS independent; No software or drivers required

Aplicaciones
  • Ideal para PCs de escritorio, estaciones de trabajo y servidores, con un monitor LCD de pantalla plana
  • Permite compartir computadoras y dispositivos USB en entornos residenciales y de oficinas/SOHO/multimedia
  • Conmutación inmediata entre computadoras
Números de Producto
Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Cables Incluidos No
Cantidad de Puertos KVM 4
Montaje en Rack Optional
Plataformas Admitidas USB
Sistema En Cascada No
Soporte de Audio
Soporte de Pantalla Doble 1
Tipo de Video PC DVI
Rendimiento
Cantidad Máxima de Usuarios 1
Control IP KVM No
Hot-Key Selection No
Resolución Analógica Máxima 2560x1600 @ 60Hz
Resolución Digital Máxima 1920x1200 @ 60/70Hz
Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo No
Soporte DVI
Soporte para Selección de Puertos Botón Pulsador
Conector(es)
Conectores del Host 4 - DVI-I (29 pines) Hembra
4 - USB B (4 pines) Hembra
8 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
Interfaz(ces) de Consola 1 - DVI-I (29 pines) Hembra
2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
2 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Otra(s) Interfaz(ces) 2 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 2A
Consumo de Energía 10
Corriente de Entrada 0.4A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 110V-240V AC
Tensión de Salida 5 DC
Tipo de Enchufe N
Requisitos Ambientales
Humedad 0%~80%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 4.5 in [115 mm]
Ancho del Producto 1.8 in [45 mm]
Color Black
Longitud del Producto 10 in [253 mm]
Peso del Producto 58.2 oz [1650 g]
Tipo de Gabinete Steel
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 3.5 lb [1.6 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conmutador KVM DVI, 4 puertos
4 - Patas de Goma
1 - Adaptador de Alimentación
1 - Manual del Usuario
Certificaciones
Switch Conmutador KVM de 4 Puertos VGA con Audio y Hub USB 2.0 - Montaje en Rack
SV431USBAE

Switch Conmutador KVM de 4 Puertos VGA con Audio y Hub USB 2.0 - Montaje en Rack

Comparta un teclado, mouse, altavoces y una pantalla VGA con cuatro ordenadores multimedia

$3,507.83 con IVA

Adaptadores de alimentación (1)

Adaptador de Alimentación de 5V de DC - 5 Voltios y 3 Amperios - Adaptador de Corriente de Repuesto

$544.03 con IVA

Conmutadores KVM (1)

1U Rackmount Brackets for KVM Switch (SV431 Series)
SV431RACK

Kit de Brackets de Montaje 1U de Rack para la Serie de Switch Conmutadores KVM SV431

Instale un conmutador KVM Serie SV431 de 1U en un rack o gabinete de servidores

$914.07 con IVA

Cables KVM (1)

Cable KVM 4 en 1 de 1.8m con DVI USB Audio y Micrófono
USBDVI4N1A6

Cable KVM 4 en 1 de 1.8m con DVI USB Audio y Micrófono

Conecta un computador host con puertos USB y DVI a un conmutador KVM con puertos USB y DVI

$668.15 con IVA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.