StarTech.com

Conmutador Switch KVM de 2 Puertos Doble Monitor DVI Audio 4 Puertos USB 1920x1200

Comparta un teclado, ratón y pantallas/monitores duales DVI entre 2 computadoras multimedia

ID del Producto: SV231DD2DUA

  • Botones pulsadores en el panel frontal y teclas de acceso directo para facilitar la conmutación
  • Soporta resoluciones de hasta 1920x1200 (DVI-Digital)
  • Un concentrador USB 2.0 para compartir periféricos (lectores de huellas digitales, discos duros externos, cámaras web, etc.)
Ver otros
  • Señal sonora para confirmar la conmutación de puertos
  • Conmutación combinada o independiente de los puertos de audio
  • Retención EDID – elimina los inconvenientes que se producen al alternar entre computadoras ya que el KVM “recuerda” las configuraciones del monitor
  • Soporta todos los sistemas operativos que admiten USB (Windows 98e/SE/ME/2000/XP/Vista/7, Linux, Mac OS, etc.)
  • Robusto chasis de metal para utilizar en entornos severos
  • Compatible con TMDS para admitir emulación DDC2B y HDCP para la protección de contenido digital
  • Indicador LED de monitoreo del estado de los puertos
$6,505.27 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Cables Incluidos No
Cantidad de Puertos KVM 2
Montaje en Rack No
Plataformas Admitidas USB
Sistema En Cascada No
Soporte de Audio
Soporte de Pantalla Doble 2
Tipo de Video PC DVI
Rendimiento
Cantidad Máxima de Usuarios 1
Control IP KVM No
Hot-Key Selection
MTBF 144000 horas
Resolución Digital Máxima 1920 x 1200
Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo No
Soporte DVI Sí - Enlace Único
Soporte para Selección de Puertos Botón Pulsador y Teclas de Acceso Directo
Conector(es)
Conectores del Host 2 - USB B (4 pines) Hembra
4 - DVI-I (29 pines) Hembra
4 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
Interfaz(ces) de Consola 2 - DVI-I (29 pines) Hembra
2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
4 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Observaciones / Requisitos
Nota Este conmutador KVM soporta solamente señalización DVI-D (digital) y se recomienda, siempre que sea posible, utilizar cables DVI-D en todas las conexiones de PC a KVM y de KVM a consola para garantizar un adecuado funcionamiento. Si necesita ayuda para identificar los cables requeridos, comuníquese con soporte técnico
Indicadores
Indicadores LED 1 - Verde - Encendido
4 - Verde - Host Online, Rojo - Host Seleccionado
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 1.5A
Consumo de Energía 18
Corriente de Entrada 0.8A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 110V-240V AC
Tensión de Salida 12 DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad HR 90%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 2.2 in [57 mm]
Ancho del Producto 6.3 in [160 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 6.4 in [163 mm]
Peso del Producto 27.5 oz [779 g]
Profundidad del Producto 3.9 in [100 mm]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 2.8 lb [1.3 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - KVM DVI Dual de Dos Puertos
1 - Patas de Goma
1 - Adaptador universal de alimentación (NA /JP, UE, RU, ANZ)
1 - Manual del Usuario
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Conmutador Switch KVM de 2 Puertos Vídeo DVI 3 Monitores Triple Head Cabeza USB 2.0 DVI con Audio
SV231TDVIUA
Conmutador Switch KVM de 2 Puertos Vídeo DVI 3 Monitores Triple Head Cabeza USB 2.0 DVI con Audio

Alterne entre dos computadoras con tecnología triple head al mismo tiempo que comparte tres pantallas DVI, bocinas, micrófono, teclado/mouse USB y periféricos USB 2.0

$10,426.07 con IVA
Conmutador Switch KVM de 2 Computadoras y 4 Pantallas DVI VGA con Audio 4 Puertos USB 2560x1600
SV231QDVIUA
Conmutador Switch KVM de 2 Computadoras y 4 Pantallas DVI VGA con Audio 4 Puertos USB 2560x1600

Alterne entre dos computadoras compartiendo cuatro pantallas DVI, un conjunto de parlantes y un micrófono, un teclado y ratón USB, y un periférico USB 2.0

$13,357.39 con IVA
Switch Conmutador KVM de 4 Puertos DVI con Tecnología de Conmutado Rápido (DDM) y Cables
SV431DVIUDDM
Switch Conmutador KVM de 4 Puertos DVI con Tecnología de Conmutado Rápido (DDM) y Cables

Control de 4 computadoras con DVI y USB disponible a través de un solo conjunto de periféricos, con conmutación DDM (asignación dinámica de dispositivos) por USB para evitar retardos en la conmutación

$8,138.55 con IVA
Conmutador Switch KVM de 4 Puertos de Video DVI con Enlace Doble - Audio USB 2.0
SV431DVIUAHR
Conmutador Switch KVM de 4 Puertos de Video DVI con Enlace Doble - Audio USB 2.0

Controle hasta 4 computadoras multimedia de alta resolución desde una sola consola

$9,463.27 con IVA
Switch Conmutador DVI de 4 Puertos con Audio y Hub USB 2.0
SV431DVIUA
Switch Conmutador DVI de 4 Puertos con Audio y Hub USB 2.0

Comparta un teclado, mouse, bocinas y una pantalla DVI con cuatro computadoras multimedia

$5,929.91 con IVA
Conmutador Switch KVM de 4 Puertos Vídeo DVI 3 Monitores Triple Head Cabeza USB 2.0 DVI con Audio
SV431TDVIUA
Conmutador Switch KVM de 4 Puertos Vídeo DVI 3 Monitores Triple Head Cabeza USB 2.0 DVI con Audio

Alterne entre cuatro computadoras con tecnología triple head al mismo tiempo que comparte tres pantallas DVI, bocinas, micrófono, teclado/mouse USB y periféricos USB 2.0

$15,367.67 con IVA
Switch Conmutador KVM DVI USB de 8 puertos para Rack 1U
SV831DVIU
Switch Conmutador KVM DVI USB de 8 puertos para Rack 1U

Controle hasta 8 computadoras conectadas a través de USB y equipados con salidas de video DVI o HDMI® desde un único teclado, mouse y monitor

$19,491.47 con IVA
Switch Conmutador KVM de 2 Puertos DVI con Hub USB 2.0 y Audio
SV231DVIUA
Switch Conmutador KVM de 2 Puertos DVI con Hub USB 2.0 y Audio

Comparta un mismo teclado, ratón, audífonos y pantalla DVI entre dos sistemas multimedia

$4,080.87 con IVA
Conmutador Switch KVM - 2 puertos - USB 2.0 - Audio Video DVI de Enlace Doble
SV231DVIUAHR
Conmutador Switch KVM - 2 puertos - USB 2.0 - Audio Video DVI de Enlace Doble

Controle dos computadoras multimedia con puertos DVI de alta resolución desde una consola

$6,349.83 con IVA
Switch Conmutador KVM de 2 Puertos DVI USB con Conmutado Rápido DDM Fast Switching y Cables
SV231DVIUDDM
Switch Conmutador KVM de 2 Puertos DVI USB con Conmutado Rápido DDM Fast Switching y Cables

Control de 2 computadoras con DVI y USB disponible a través de un solo conjunto de periféricos, con conmutación DDM (asignación dinámica de dispositivos) por USB para evitar retardos en la conmutación

$5,935.71 con IVA
Kit de Switch Conmutador KVM de 2 Puertos DVI con USB Audio y Cables
SV211KDVI
Kit de Switch Conmutador KVM de 2 Puertos DVI con USB Audio y Cables

Controle dos computadoras equipadas con USB y salida DVI desde un único teclado, ratón y monitor; incluye cables todo en uno

$3,631.95 con IVA
Conmutador Switch KVM de 2 Puertos Doble Monitor DVI VGA Audio 4 Puertos USB 1920x1200
SV231DDVDUA
Conmutador Switch KVM de 2 Puertos Doble Monitor DVI VGA Audio 4 Puertos USB 1920x1200

Comparta un teclado y un mouse así como una pantalla/monitor VGA y una DVI entre dos computadoras multimedios

$5,590.03 con IVA
Conmutador Switch KVM para 4 Computadoras y 2 Pantallas DVI VGA Audio Puertos USB - 1920x1440
SV431DDVDUA
Conmutador Switch KVM para 4 Computadoras y 2 Pantallas DVI VGA Audio Puertos USB - 1920x1440

Comparta un teclado y un ratón así como también 1 pantalla/monitor VGA y 1 DVI con cuatro computadoras multimedia

$8,014.43 con IVA
Conmutador Switch KVM para 4 Computadoras de 2 Monitores DVI Audio 4 Puertos USB 2048x1536
SV431DD2DUA
Conmutador Switch KVM para 4 Computadoras de 2 Monitores DVI Audio 4 Puertos USB 2048x1536

Comparta un teclado, un ratón y pantallas/monitores DVI duales entre cuatro computadoras multimedia

$9,300.87 con IVA

Accesorios