Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comConmutador Switch KVM IP Administración Remota 4 Puertos VGA Serial USB 1920x1440
Controle de manera remota 4 ordenadores USB VGA a través de una red IP o por internet
ID del Producto: SV441DUSBI
- Acceso remoto a nivel del BIOS a todos los sistemas conectados
- Funciona con PC, Mac, Linux y Sun Systems
- Soporta configuración DHCP o IP manual
- Consola de seguridad por web con User ID y contraseña SSL
- Soporta 32 cuentas de usuario con sesión encriptada SSL y comunicación de datos por la web
- Servidor Web integrado para la configuración y la administración basada en navegador
- La emulación del disco permite instalaciones de aplicaciones y sistemas operativos remotos, o transferencia de archivos a o entre servidores conectados
- Se puede asignar un nombre a cada computadora a través del menú OSD
- Concentrador USB integrado para compartir periféricos y transferir archivos de dispositivos USB 2.0 (retrocompatible con dispositivos USB 1.1 y 1.0)
- Modo Auto Scan para cambiar de forma automática de un ordenador a otro y hacer más fácil el monitoreo
- Soporte de montaje opcional – diseño compacto de 1U de altura por lo que necesita poco espacio en el rack
- Flash actualizable
- Hot-plug – permite añadir o extraer PCs sin apagar el sistema
- Múltiples cuentas de usuario para restringir el acceso no autorizado a funciones y / o PCs específicas
- Configuración de red y botón Reset
- No requiere controladores ni software
- Compatible con Plug and Play
- Soporta 16 bits de video
- Soporta certificados SSL personalizados
No Está Disponible
Puede estar disponible con nuestro socios
De un socio
Soporte
General
El conmutador USB VGA IP KVM de 4 puertos, modelo SV441DUSBI, con control de los medios virtuales, permite el control seguro de hasta 4 computadoras locales y remotas a través de una red LAN o de Internet. Incluye 2 puertos USB adicionales para compartir dispositivos periféricos (almacenamiento USB, CD ROM, etc.), lo cual permite la transferencia de archivos y la emulación de un disco, a fin de facilitar instalaciones remotas de aplicaciones y sistemas operativos.
El conmutador IP KVM permite el control de niveles BIOS y la total interacción con el proceso de arranque, además de incluir varias funciones de seguridad (SSH, SSL, RADIUS y un firewall configurable) para mantener la seguridad de la red.
Este conmutador IP KVM permite interactuar virtualmente con cualquier dispositivo que utilice una terminal serial RS-232 (enrutadores, conmutadores, dispositivos PDU, etc.), mediante el módulo RPORT (se adquiere por separado). Al mismo tiempo, la caja desmontable de metal 1U facilita la instalación en un estante con el uso de 1110EXTRACK.
Avalado por la garantía de tres años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.
La ventaja de StarTech.com
- El acceso remoto al nivel del BIOS significa que usted puede reiniciar una PC o un servidor conectado, acceder al BIOS, y tener el control total del ratón y teclado como si se encontrara en el lugar
- El fácil acceso a través del menú OSD o del servidor web integrado evita las frustraciones y pérdidas de tiempo ocasionadas por el proceso de configuración
- Soporta video de 16 bits para ofrecer mayor calidad de imagen cuando se accede al servidor remoto a través del navegador web o del cliente VNC
Aplicaciones
Acceda al sistema BIOS de su servidor desde ubicaciones remotas
Ofrece una solución simple y escalable para acceder a su Datacenter o Server Farm
Permite el acceso a conmutadores KVM existentes a través de TCP/IP para administrar la consola en forma remota
Perfecto para el control de computadoras en líneas de producción facilitando el acceso a múltiples sistemas
Excelente para realizar pruebas de control de computadoras/burn-in tests economizando el espacio que ocuparían varios monitores, teclados y ratones sobre su escritorio
Acceso remoto para la administración tercerizada de hardware de servidor / IT
Acceso remoto a servidores corporativos de centros de datos de misión crítica, aumentando el tiempo operativo (uptime)
Especificaciones Técnicas
Números de Producto | ||
---|---|---|
UPC Code | 065030832373 |
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | 3 Years | |
Hardware | ||
Cables Incluidos | Sí | |
Cantidad de Puertos KVM | 4 | |
Montaje en Rack | Opcional | |
Plataformas Admitidas | USB | |
Sistema En Cascada | No | |
Soporte de Audio | No | |
Soporte de Pantalla Doble | 1 | |
Tipo de Video PC | VGA | |
Rendimiento | ||
Cantidad Máxima de Usuarios | 1 usuario activo y hasta 4 usuarios pasivos | |
Control IP KVM | Sí | |
Especificaciones Generales | 1.0 | |
El certificado SSL proporcionado es solo para pruebas e inicialización y ofrece mínima seguridad. Se recomienda a los usuarios actualizar el certificado incluido con el certificado SSL individual. | ||
Hot-Key Selection | Sí | |
Resolución Analógica Máxima | consola local de 1920 x 1440 píxeles | |
Resolución Digital Máxima | 1600 x 1200 @ 85Hz | |
Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo | Sí | |
Soporte DVI | No | |
Soporte para Selección de Puertos | Teclas de Acceso Directo y OSD (Menú en Pantalla) | |
Software | ||
Compatibilidad OS | Sistema Operativo independiente - no requiere controladores ni software | |
Observaciones / Requisitos | ||
Nota | La incorporación opcional de más de 1 conmutador de alimentación PCM815SHNA al Control Remoto del Servidor requiere del módulo RPORT. El código fuente del sistema operativo de la unidad está disponible bajo demanda. Contáctenos a través de nuestro número telefónico, chat en vivo o por correo electrónico para solicitar su pedido Promoción válida por tres años desde la fecha de compra y/o durante el tiempo que se ofrezcan las piezas o el servicio de atención al cliente para este producto. Se puede aplicar un cargo adicional razonable por la copia y/o transporte |
|
Requisitos de Energía | ||
Adaptador de Corriente Incluido | Adaptador de alimentación de CA incluido | |
Alimentación de Salida | 4A | |
Consumo de Energía | 48 | |
Corriente de Entrada | 1.8A | |
Polaridad Central | Positivo | |
Tensión de Entrada | 110V-240V AC | |
Tensión de Salida | 12 DC | |
Tipo de Enchufe | M | |
Características Físicas | ||
Altura del Producto | 0.9 in [22 mm] | |
Ancho del Producto | 7.4 in [187 mm] | |
Color | Negro | |
Longitud del Producto | 7.9 in [200 mm] | |
Peso del Producto | 31.8 oz [900 g] | |
Tipo de Gabinete | Acero | |
Información de la Caja | ||
Peso (de la Caja) del Envío | 9.1 lb [4.1 kg] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Conmutador KVM con 4 puertos USB | |
4 - Cables KVM | ||
1 - Adaptador Universal de Alimentación (NA/RU/UE/AUS) | ||
1 - Manual de Instrucciones |
Compatibilidad
Ver Todos los Sistemas Operativos CompatiblesProductos Relacionados
Conmutador Switch KVM 8 Puertos de Video VGA HD15 USB 2.0 USB A por IP
Controle y administre en forma remota hasta 8 PCs, servidores o KVMs en el nivel BIOS
Soporte de Producto
Controladores y Descargas
Firmware
-
Firmware.zip
Version: 11092014
Manual:
-
SV441DUSBI-MX.pdf
Español -
SVxx41DUSBI.pdf
English
Compliance Letter(s):
Ficha(s) Técnica(s)
- SV441DUSBI_Datasheet-MX.pdf
Español
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.