StarTech.com

Conmutador Switch KVM de 2 Puertos Vídeo DVI 3 Monitores Triple Head Cabeza USB 2.0 DVI con Audio

Alterne entre dos computadoras con tecnología triple head al mismo tiempo que comparte tres pantallas DVI, bocinas, micrófono, teclado/mouse USB y periféricos USB 2.0

ID del Producto: SV231TDVIUA

  • Permite intercambiar 3 monitores y periféricos entre 2 PCs
  • Soporta resoluciones DVI de alta definición en 3 monitores (hasta 2560x1600 en cada uno)
  • Conmutación independiente de los dispositivos de audio
Ver otros
  • Botón en el panel frontal y teclas de acceso directo para la selección de ordenadores
  • Sistema Operativo independiente – no requiere controladores ni software
  • Chasis de metal para brindar durabilidad a largo plazo
  • Puerto concentrador con soporte para dispositivos USB 2.0 de Alta Velocidad
  • Compatible con HDCP
$10,426.07 MXN con IVA

General

El Conmutador KVM USB DVI Triple Monitor de 2 Puertos, SV231TDVIUA posibilita que 2 computadoras (cada una con 3 salidas de video DVI) compartan monitores, 1 micrófono y un conjunto de bocinas, 1 teclado y 1 mouse, así como un periférico USB 2.0 adicional como un disco duro externo, pen drive, impresora o cámara web.

El conmutador KVM DVI Triple permite alternar entre dos computadoras equipadas con varias salidas DVI con tan sólo pulsar un botón, y al mismo tiempo mantener una calidad de video de nivel profesional con resoluciones de hasta 2560x1600. El conmutador DVI triple monitor cuenta con un puerto concentrador USB integrado para compartir periféricos USB 2.0 entre los sistemas conectados eliminando el gasto de comprar periféricos por duplicado y ofreciendo la comodidad de intercambiar los datos almacenados entre computadoras.

El Conmutador KVM para Tres Monitores DVI de 2 Puertos, SV231TDVIUA ofrece 3 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

NOTA: Aunque el conector DVI de este conmutador KVM es DVI-I, el conmutador solo es compatible con fuentes de video DVI-D de un solo enlace (solo digital). Se recomienda, a ser posible, el uso de cables DVI-D en todas las conexiones: entre computadora y KVM, y entre KVM y consola.

 

La ventaja de StarTech.com

  • Como permite controlar dos sistemas de ordenadores de pantalla triple mediante un único conjunto de periféricos, el conmutador ayuda a disminuir gastos y a optimizar el espacio de trabajo
  • Con soporte para resoluciones de alta definición (1920x1200) en cada uno de los 3 monitores conectados, el Conmutador KVM Triple Monitor ofrece máximo espacio de visualización en pantalla y óptima productividad
  • Concentrador USB 2.0 integrado y puertos de micrófono/audio que permiten al usuario tener control multimedia total de dos ordenadores y compartir periféricos USB

Aplicaciones

Permite utilizar tres pantallas, un mouse, un teclado, parlantes, micrófono y un periférico USB entre dos PCs

Aplicaciones de diseño gráfico y producción multimedia

Excelente para operadores de CAD/CAM que utilizan sistemas de monitores múltiples

Para estaciones de trabajo de entidades financieras/bancarias y de comercio que requieren monitores múltiples

De gran utilidad para equipos de imágenes médicas de alta resolución con pantallas múltiples

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Cables Incluidos No
Cantidad de Puertos KVM 2
Montaje en Rack No
Plataformas Admitidas USB
Sistema En Cascada No
Soporte de Audio
Soporte de Pantalla Doble 3
Tipo de Video PC DVI
Rendimiento
Cantidad Máxima de Usuarios 1
Control IP KVM No
Escaneo Automático 3, 8, 15 y 30 segundos
Hot-Key Selection
MTBF 62.000 horas
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 1920x1200
Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo No
Soporte DVI
Soporte para Selección de Puertos Botón Pulsador y Teclas de Acceso Directo
Conector(es)
Conectores del Host 2 - USB B (4 pines) Hembra
4 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
6 - DVI-I (29 pines) Hembra
Interfaz(ces) de Consola 2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
3 - DVI-I (29 pines) Hembra
4 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Observaciones / Requisitos
Nota Aunque el conector DVI de este conmutador KVM es DVI-I, el conmutador solo es compatible con fuentes de vídeo DVI-D de un solo enlace (solo digital). Se recomienda, a ser posible, el uso de cables DVI-D en todas las conexiones: entre ordenador y KVM, y entre KVM y consola.
Indicadores
Indicadores LED 2 - Naranja - PC Online
2 - Verde - PC Activa
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 1.5A
Consumo de Energía 18
Corriente de Entrada 0.8A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 110V-240V AC
Tensión de Salida 12 DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~80%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 2.9 in [74 mm]
Ancho del Producto 6.3 in [159 mm]
Color Negro
Peso del Producto 31.8 oz [900 g]
Profundidad del Producto 3.9 in [100 mm]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 3.1 lb [1.4 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - KVM Pantalla Triple 2 Puertos
4 - Bases de Apoyo
1 - Adaptador Universal (USA/RU/EU)
1 - Manual del Usuario

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
OS independent; No software or drivers required

Certificaciones

Productos Relacionados

Conmutador Switch KVM de 2 Computadoras y 4 Pantallas DVI VGA con Audio 4 Puertos USB 2560x1600
SV231QDVIUA
Conmutador Switch KVM de 2 Computadoras y 4 Pantallas DVI VGA con Audio 4 Puertos USB 2560x1600

Alterne entre dos computadoras compartiendo cuatro pantallas DVI, un conjunto de parlantes y un micrófono, un teclado y ratón USB, y un periférico USB 2.0

$13,357.39 con IVA
Conmutador Switch KVM de 4 Puertos Vídeo DVI 3 Monitores Triple Head Cabeza USB 2.0 DVI con Audio
SV431TDVIUA
Conmutador Switch KVM de 4 Puertos Vídeo DVI 3 Monitores Triple Head Cabeza USB 2.0 DVI con Audio

Alterne entre cuatro computadoras con tecnología triple head al mismo tiempo que comparte tres pantallas DVI, bocinas, micrófono, teclado/mouse USB y periféricos USB 2.0

$15,367.67 con IVA
Conmutador Switch KVM de 2 Puertos Doble Monitor DVI Audio 4 Puertos USB 1920x1200
SV231DD2DUA
Conmutador Switch KVM de 2 Puertos Doble Monitor DVI Audio 4 Puertos USB 1920x1200

Comparta un teclado, ratón y pantallas/monitores duales DVI entre 2 computadoras multimedia

$6,505.27 con IVA
Conmutador Switch KVM de 2 Puertos Doble Monitor DVI VGA Audio 4 Puertos USB 1920x1200
SV231DDVDUA
Conmutador Switch KVM de 2 Puertos Doble Monitor DVI VGA Audio 4 Puertos USB 1920x1200

Comparta un teclado y un mouse así como una pantalla/monitor VGA y una DVI entre dos computadoras multimedios

$5,590.03 con IVA
Conmutador Switch KVM de 2 puertos con USB 2.0 Audio Video DisplayPort de 2 Monitores
SV231DPDDUA
Conmutador Switch KVM de 2 puertos con USB 2.0 Audio Video DisplayPort de 2 Monitores

Controle 2 computadoras con puertos dobles DVI de alta resolución a través de una consola

$8,179.15 con IVA
Conmutador Switch KVM para 4 Computadoras de 2 Monitores DVI Audio 4 Puertos USB 2048x1536
SV431DD2DUA
Conmutador Switch KVM para 4 Computadoras de 2 Monitores DVI Audio 4 Puertos USB 2048x1536

Comparta un teclado, un ratón y pantallas/monitores DVI duales entre cuatro computadoras multimedia

$9,300.87 con IVA
Conmutador Switch KVM para 4 Computadoras y 2 Pantallas DVI VGA Audio Puertos USB - 1920x1440
SV431DDVDUA
Conmutador Switch KVM para 4 Computadoras y 2 Pantallas DVI VGA Audio Puertos USB - 1920x1440

Comparta un teclado y un ratón así como también 1 pantalla/monitor VGA y 1 DVI con cuatro computadoras multimedia

$8,014.43 con IVA
Switch Conmutador KVM de 4 Puertos para 2 Pantallas DVI con Audio USB
SV431DVIDDU
Switch Conmutador KVM de 4 Puertos para 2 Pantallas DVI con Audio USB

Comparta un mouse, un teclado, y pantallas/monitores provistos de dual DVI con cuatro computadoras multimedia

$8,282.39 con IVA

Accesorios