Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comConmutador Switch KVM 8 Puertos de Video VGA HD15 USB 2.0 USB A y Audio - 1U Rack Estante
Conmutador KVM USB StarView Enterprise con Audio
ID del Producto: SV831DUSBAU
- Robusto chasis metálico de 1U ideal para entornos adversos y gabinetes de servidores puesto que utiliza poco espacio
- Soporta conmutación mediante teclas de acceso directo y botones pulsadores en el panel frontal
- Permite identificar y seleccionar ordenadores de acuerdo a los nombres asignados a través del menú OSD
- El menú OSD ofrece una función de seguridad que posibilita la protección por contraseña de cada una de las PCs conectadas
- Resoluciones de Pantalla Plana Admitidas: 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1400x1050, 1440x900, 1360x768
- Resoluciones 4 : 3 Admitidas: 1920x1440, 1600x1200, 1280x1024, 1024x768
- Función auto-scan para seleccionar computadoras en forma secuencial
- Configuración en cascada para ampliar las funciones del sistema
- Interfaz de consola USB
- Configuración del sistema a través de plug-and-play
- Soporta la combinación de Teclado y Ratón USB en una única conexión USB
No Está Disponible
Puede estar disponible con nuestro socios
De un socio
Soporte
General
El Conmutador KVM USB VGA de 8 Puertos con Montaje en Rack (con Cables de Audio Incluidos), SV831DUSBAU permite controlar hasta 8 computadoras equipadas con USB utilizando un sólo teclado, ratón y monitor, y dispone de puertos de Audio y Micrófono para cambiar entre señales de audio así como entre los puertos del PC.
Basado en un diseño de formato delgado y de montaje en rack de 1U, este KVM USB de 8 puertos dispone de conexiones de cable en la parte trasera para optimizar el uso del espacio. Las múltiples unidades KVM también se pueden conectar (en cascada) para controlar hasta 64 computadoras, asegurando una solución escalable que se puede expandir según se requiera.
Con el objeto de asegurar una operación ininterrumpida, el conmutador ofrece modos de escaneo automático y manual, soporta conmutación a través de comandos de acceso directo y botón pulsador en el panel frontal, y dispone de un práctico menú OSD (menú en pantalla) para opciones de configuración adicionales.
Ofrece 3 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.
El modelo SV831DUSBAU solo funciona con cables VGA y USB 2 en 1 específicos (se adquieren por separado), a continuación se muestra una lista de cables de StarTech.com compatibles:
Cable ultradelgado USB VGA 2 en 1 para KVM de 1,8m
Cable ultradelgado USB VGA 2 en 1 para KVM de 1,8m
Cable ultradelgado USB VGA 2 en 1 para KVM de 3m
Cable ultradelgado USB VGA 2 en 1 para KVM de 4,5m
La ventaja de StarTech.com
- Robusto chasis de metal de montaje en rack de 1U ideal para todo tipo de entornos
- Fácil acceso a través del menú OSD que permite evitar inconvenientes en la configuración y optimizar el tiempo
- Al poder detectar las pulsaciones del teclado desde la conexión USB, este KVM habilita el soporte de teclas de acceso directo para kits inalámbricos de teclado y ratón que utilizan un único receptor USB
Aplicaciones
Incorpora administración de consolas a su servicio de Co-ubicación /ISP ayudándole a ahorrar tiempo y dinero
Ofrece una solución simple y escalable para acceder a su Datacenter o Server Farm
Perfecto para el control de computadoras en líneas de producción facilitando el acceso a múltiples sistemas
Excelente para realizar pruebas de control de computadoras/burn-in tests economizando el espacio que ocuparían varios monitores, teclados y ratones en su escritorio
Acceso a diversos sistemas de Seguridad y de control DVR desde un sólo lugar
Permite monitorear múltiples sistemas simultáneamente en laboratorios de Software QA
Especificaciones Técnicas
Números de Producto | ||
---|---|---|
Ingram Mexico | A8400R0 | |
UPC Code | 065030837248 |
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | 3 Years | |
Hardware | ||
Altura U | 1U | |
Cables Incluidos | No | |
Cantidad de Puertos KVM | 8 | |
Montaje en Rack | Sí | |
Plataformas Admitidas | USB | |
Sistema En Cascada | Sí | |
Soporte de Audio | Sí | |
Soporte de Pantalla Doble | 1 | |
Tipo de Video PC | VGA | |
Rendimiento | ||
Cantidad Máxima de Ordenadores en Cascada | 64 | |
Cantidad Máxima de Usuarios | 1 | |
Control IP KVM | No | |
Hot-Key Selection | Sí | |
Pantalla Plana Soportada | Sí | |
Resolución Analógica Máxima | 1920 x 1440@60Hz (1920 x 1200@60Hz - Wide Screen) | |
Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo | Sí | |
Soporte para Selección de Puertos | Push Button, Hotkeys, and OSD (On Screen Display) | |
Conector(es) | ||
Conectores del Host | 16 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Hembra | |
8 - VGA (15 pin, High Density D-Sub) Hembra | ||
Interfaz(ces) de Consola | 1 - VGA (15 pin, High Density D-Sub) Hembra | |
2 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Hembra | ||
2 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra | ||
Software | ||
Compatibilidad OS | OS independent; No software or drivers required | |
Observaciones / Requisitos | ||
Nota | La caja incluye ocho cables de audio de color verde de 1,8 m y ocho cables de micrófono de color rojo de 1,8 m. Hay otras longitudes de cable y opciones disponibles en la sección accesorios. | |
Indicadores | ||
Indicadores LED | 1 - Verde - Encendido | |
8 - Rojo - PC Seleccionada | ||
8 - Verde - PC Online | ||
Requisitos de Energía | ||
Adaptador de Corriente Incluido | Adaptador de alimentación de CA incluido | |
Alimentación de Salida | 4A | |
Consumo de Energía | 48 | |
Corriente de Entrada | 1.8A | |
Polaridad Central | Positivo | |
Tensión de Entrada | 110V-240V AC | |
Tensión de Salida | 12 DC | |
Tipo de Enchufe | M | |
Requisitos Ambientales | ||
Humedad | HR 80% | |
Temperatura de Almacenamiento | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) | |
Temperatura Operativa | 5°C to 40°C (41°F to 104°F) | |
Características Físicas | ||
Altura del Producto | 1.8 in [45 mm] | |
Ancho del Producto | 21.3 in [540 mm] | |
Color | Black | |
Peso del Producto | 91.8 oz [2600 g] | |
Profundidad del Producto | 7.1 in [180 mm] | |
Tipo de Gabinete | Steel | |
Información de la Caja | ||
Peso (de la Caja) del Envío | 10.3 lb [4.7 kg] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Conmutador KVM USB StarView de 8 Puertos | |
2 - Soportes de Montaje | ||
8 - Incluye cables de 1pie de Cables de Audio Verdes y Cables de Micrófono Rojos (16 en Total) | ||
4 - Base de Apoyo | ||
1 - Cable de Alimentación | ||
1 - Manual del Usuario |
Compatibilidad
Ver Todos los Sistemas Operativos CompatiblesProductos Relacionados
Switch Conmutador KVM de 8 Puertos VGA con PS/2 y USB - Montaje en Rack
Controle hasta 8 ordenadores conectados a través de USB o PS/2 desde un único teclado, ratón y monitor
Accesorios
Extensor de Consola KVM USB por Cable Ethernet Cat5 UTP RJ45 - 150m
Opere un KVM USB & VGA o un PC hasta una distancia de 150m como si lo tuviera al frente
Cable KVM de 1.8m Ultra Delgado 2-en-1 VGA USB - HD15 Macho a Macho
Conecte video VGA y USB con tan sólo un delgado cable KVM
Cable KVM de 3m Ultra Delgado 2-en-1 VGA USB - HD15 Macho a Macho
Conecte video VGA y USB con tan sólo un delgado cable KVM
Cable KVM de 4.5m Ultra Delgado 2-en-1 VGA USB - HD15 Macho a Macho
Conecta una computadora host con puertos USB y VGA a un conmutador universal StarTech
Soporte de Producto
Controladores y Descargas
Manual:
-
SV831DUSBAU-MX.pdf
Español -
SV831DUSBAU.pdf
English
Compliance Letter(s):
Ficha(s) Técnica(s)
- SV831DUSBAU_Datasheet-MX.pdf
Español
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.