StarTech.com

Switch Conmutador KVM de 2 Puertos DVI USB con Conmutado Rápido DDM Fast Switching y Cables

Control de 2 computadoras con DVI y USB disponible a través de un solo conjunto de periféricos, con conmutación DDM (asignación dinámica de dispositivos) por USB para evitar retardos en la conmutación

ID del Producto: SV231DVIUDDM

  • Tecnología USB DDM y diseño de doble núcleo para conmutación sin retraso
  • Soporte para resoluciones de alta definición (HD) hasta de 1920x1200
  • Admite copias DDC y emulación a todos los puertos
Ver otros
  • Se incluyen dos cables KVM (USB/DVI) de 1,8 metros
  • Concentrador USB 2.0 de 2 puertos
  • Teclas de acceso rápido seleccionables de forma táctil y selección de la computadora mediante botón
  • No requiere controlador ni software
$5,935.71 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cables Incluidos
Cantidad de Puertos KVM 2
Montaje en Rack No
Plataformas Admitidas USB
Sistema En Cascada No
Soporte de Audio No
Soporte de Pantalla Doble 1
Tipo de Video PC DVI
Rendimiento
Cantidad Máxima de Usuarios 1
Control IP KVM No
Hot-Key Selection
Resolución Digital Máxima 1920x1200
Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo No
Soporte para Selección de Puertos Botón Pulsador y Teclas de Acceso Directo
Conector(es)
Conectores del Host 2 - DVI-I (29 pines) Hembra
2 - USB B (4 pines) Hembra
Interfaz(ces) de Consola 1 - DVI-I (29 pines) Hembra
2 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Otra(s) Interfaz(ces) 1 - RJ-45 Hembra
2 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Indicadores
Indicadores LED 2 - Indicadores de selección de PC
4 - Indicadores de selección de tecla de acceso rápido
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 2.0A
Consumo de Energía 10
Corriente de Entrada 0.4A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 ~ 240 AC
Tensión de Salida 5 DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~80% (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -30°C to 70°C (-22°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1.7 in [4.4 cm]
Ancho del Producto 3 in [76 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 6.5 in [16.5 cm]
Peso del Producto 18.7 oz [530 g]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Altura de la Caja 2.7 in [69 mm]
Ancho de la Caja 10 in [25.4 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 13.8 in [35 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 4 lb [1.8 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conmutador KVM
2 - Cables KVM DVI-D USB de 1,8 metros
1 - Cable para actualización de firmware
1 - Adaptador universal de alimentación: listo para su uso en Norteamérica/Unión Europea/Reino Unido solo cuando se compra en NA/UE/RU; listo para su uso en Australia y Nueva Zelanda solo cuando se compra en dichos países
1 - Manual de Instrucciones
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Switch Conmutador KVM de 4 Puertos VGA USB con Conmutado Rápido DDM Fast Switching y Cables
SV431USBDDM
Switch Conmutador KVM de 4 Puertos VGA USB con Conmutado Rápido DDM Fast Switching y Cables

Control de 4 computadoras con VGA y USB disponible a través de un solo conjunto de periféricos, con conmutación DDM (asignación dinámica de dispositivos) por USB para evitar retardos en la conmutación

$8,088.67 con IVA
Switch Conmutador KVM de 2 Puertos DVI con Hub USB 2.0 y Audio
SV231DVIUA
Switch Conmutador KVM de 2 Puertos DVI con Hub USB 2.0 y Audio

Comparta un mismo teclado, ratón, audífonos y pantalla DVI entre dos sistemas multimedia

$4,080.87 con IVA
Conmutador Switch KVM - 2 puertos - USB 2.0 - Audio Video DVI de Enlace Doble
SV231DVIUAHR
Conmutador Switch KVM - 2 puertos - USB 2.0 - Audio Video DVI de Enlace Doble

Controle dos computadoras multimedia con puertos DVI de alta resolución desde una consola

$6,349.83 con IVA

Accesorios