Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comSwitch Conmutador KVM de 8 Puertos VGA con PS/2 y USB - Montaje en Rack
Controle hasta 8 ordenadores conectados a través de USB o PS/2 desde un único teclado, ratón y monitor
ID del Producto: SV831DUSB
- Conexión de sistemas de computadoras basadas en USB y PS/2
- Independiente del sistema operativo – no requiere software ni controladores
- Función de escaneo automático para pasar por las computadoras en forma secuencial
- Configuración en cascada para ampliar la capacidad del sistema
- Botones en el panel frontal y comandos de acceso directo para permitir una conmutación fácil y rápida
- Menú en Pantalla (OSD) para identificar las computadoras conectadas
- Interfaces USB y PS2 de consola para teclado y ratón
- Opción de seguridad OSD – permite que las PCs seleccionadas queden protegidas por contraseña evitando el uso no autorizado
- Robusto chasis metálico 1U ideal para entornos severos y gabinetes que permiten economizar espacio
No Está Disponible
Puede estar disponible con nuestro socios
De un socio
Soporte
General
El conmutador KVM USB PS/2 de 8 Puertos con Montaje en Bastidor de 1U y menú en pantalla OSD, SV831DUSB ofrece una herramienta de gestión de computadoras confiable que permite al usuario controlar hasta 8 PC conectados por USB o PS/2 desde un único teclado, ratón y monitor.
El conmutador KVM ofrece un control total, permitiendo conmutar computadoras usando comandos de acceso directo o botones en el panel frontal, y ofrece la utilidad extra de Menú en Pantalla para un rápido acceso a las opciones de configuración.
Una incorporación ideal para las operaciones de la sala de servidores, este conmutador de 8 puertos se puede montar sobre un rack ocupando 1U de espacio del gabinete, y se puede conectar en cascada con múltiples conmutadores KVM permitiendo monitorear hasta 56 computadoras desde este único conmutador.
Este Conmutador KVM USB PS/2 de alta calidad cuenta con 3 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.
La ventaja de StarTech.com
- Configuración en cascada – incorpora escalabilidad pudiendo controlar hasta 56 computadoras
- Robusto gabinete de acero para montar en bastidor – durabilidad incluso en entornos severos
- No requiere software ni controladores – solución KVM completamente independiente del Sistema Operativo
Aplicaciones
Permite agregar un sistema de administración desde un consola única a su servicio Co-Location/ISP economizando tiempo y dinero
Permite crear una solución escalable de acceso ininterrumpido en su Datacenter o Server Farm
Excelente para realizar pruebas de control de computadoras/burn-in tests economizando el espacio que ocupan varios monitores, teclados y ratones sobre su escritorio
Perfecto para desarrollar controles de computadoras en línea facilitando el acceso a múltiples sistemas
Especificaciones Técnicas
Números de Producto | ||
---|---|---|
Ingram Mexico | A8400SJ | |
UPC Code | 065030821117 |
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | 3 Years | |
Hardware | ||
Cables Incluidos | No | |
Cantidad de Puertos KVM | 8 | |
Montaje en Rack | Sí | |
Plataformas Admitidas | USB y PS/2 | |
Sistema En Cascada | Sí | |
Soporte de Audio | No | |
Soporte de Pantalla Doble | 1 | |
Tipo de Video PC | VGA | |
Rendimiento | ||
Cantidad Máxima de Ordenadores en Cascada | 64 | |
Cantidad Máxima de Usuarios | 1 | |
Control IP KVM | No | |
Hot-Key Selection | Sí | |
Resolución Analógica Máxima | 1920 x 1440 @60hz | |
Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo | No | |
Soporte DVI | No | |
Soporte para Selección de Puertos | Botón Pulsador y Teclas de Acceso Directo | |
Software | ||
Compatibilidad OS | OS independent; No software or drivers required | |
Requisitos de Energía | ||
Adaptador de Corriente Incluido | Adaptador de alimentación de CA incluido | |
Alimentación de Salida | 0.6A | |
Consumo de Energía | 5.4 | |
Corriente de Entrada | 0.2A | |
Polaridad Central | Positivo | |
Tensión de Entrada | 110V-240V AC | |
Tensión de Salida | 9 DC | |
Tipo de Enchufe | M | |
Requisitos Ambientales | ||
Temperatura de Almacenamiento | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) | |
Temperatura Operativa | 5°C to 40°C (41°F to 104°F) | |
Características Físicas | ||
Altura del Producto | 1.8 in [45 mm] | |
Ancho del Producto | 7.1 in [180 mm] | |
Color | Negro | |
Longitud del Producto | 17.2 in [438 mm] | |
Peso del Producto | 102.4 oz [2900 g] | |
Tipo de Gabinete | Acero | |
Información de la Caja | ||
Peso (de la Caja) del Envío | 7.6 lb [3.5 kg] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Conmutador KVM de 8 puertos | |
2 - Brackets de Montaje | ||
1 - Cable Y para mouse y teclado PS/2 | ||
1 - Adaptador de Corriente Universal (NA/UE/RU) | ||
4 - Patas de goma | ||
1 - Manual de Instrucciones |
Compatibilidad
Ver Todos los Sistemas Operativos CompatiblesAccesorios
Extensor de consola KVM PS/2 USB por cable Cat5 - 150m
Opere un KVM USB o PS/2 y VGA o una computadora situada a una distancia de 150 metros como si estuviera en frente suyo
Cable KVM de 1.8m Ultra Delgado 3-en-1 VGA PS/2 - HD15 Macho a Macho
Conecta una computadora host con puertos PS/2 y USB a un conmutador KVM universal StarTech
Cable KVM de 1.8m Ultra Delgado 2-en-1 VGA USB - HD15 Macho a Macho
Conecte video VGA y USB con tan sólo un delgado cable KVM
Cable KVM de 3m Ultra Delgado 2-en-1 VGA USB - HD15 Macho a Macho
Conecte video VGA y USB con tan sólo un delgado cable KVM
Cable KVM de 4.5m Ultra Delgado 2-en-1 VGA USB - HD15 Macho a Macho
Conecta una computadora host con puertos USB y VGA a un conmutador universal StarTech
Soporte de Producto
Controladores y Descargas
Manual:
-
SV831DUSB-MX.pdf
Español -
SVx31DUSB.pdf
English
Compliance Letter(s):
Ficha(s) Técnica(s)
- SV831DUSB_Datasheet-MX.pdf
Español
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.