StarTech.com

Conmutador Switch KVM 8 Puertos de Video VGA HD15 USB 2.0 USB A por IP

Controle y administre en forma remota hasta 8 PCs, servidores o KVMs en el nivel BIOS

ID del Producto: SV841HDIE

  • Permite controlar hasta 8 computadoras en forma directa y hasta 64 conectados en cascada mediante la incorporación de 8 conmutadores KVM adicionales
  • Acceso remoto a nivel del BIOS a todos los sistemas conectados
  • Funciona con Servidores y Sistemas PC, Mac y Sun
Ver otros
  • Soporta PCs con conectores USB o PS/2 de teclado y ratón
  • Soporta configuración DHCP o IP manual
  • Servidor Web integrado para la configuración y la administración basada en navegador
  • Soporta 32 cuentas de usuario con sesión encriptada SSL y comunicación de datos por la web
  • Consola de seguridad por web con User ID y contraseña SSL
  • Soporta video de 16 bits
  • Diseño compacto y altura de 1U ocupando poco espacio en el gabinete o rack
  • Hot-plug – permite añadir o extraer PCs sin apagar el sistema
  • Modo de Escaneo Automático que permite conmutar entre ordenadores brindando un monitoreo simple
  • Se puede asignar un nombre a cada ordenador a través del menú OSD
  • No requiere software ni controladores
  • Reset de Hardware y botón de Configuración de Red
  • Soporta Plug and Play
  • Flash actualizable
$22,335.79 MXN con IVA
No Está Disponible
Puede estar disponible con nuestro socios
Dónde comprar
De un socio

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda Estados Unidos online hoy (en inglés solamente)!

General

El Conmutador KVM IP Digital USB PS/2 de 8 Puertos con Montaje en Rack, SV841HDIE ofrece una solución eficaz, económica y segura que permite administrar en forma local o remota hasta 8 sistemas a través de una red LAN o por Internet.

A diferencia de las soluciones de software que trabajan a través del sistema operativo, este Conmutador KVM IP ofrece control a nivel del BIOS, interacción total con los procesos de arranque y control a través de una conexión TCP/IP como si se encontrara en el sitio. Ofrece soporte para protocolos de seguridad entre los cuales se incluyen el SSH, SSL y RADIUS, además de un firewall configurable para brindar protección extra.

Una solución escalable que admite hasta 8 computadoras conectadas en forma directa o en cascada con otros conmutadores KVM para controlar hasta 64 ordenadores. Para obtener mayor control, el uso del módulo RPORT (se vende aparte) permite interactuar con cualquier dispositivo que utilice un puerto serie RS-232 (routers, conmutadores, etc.).

Ofrece 3 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

El modelo SV841HDIE solo funciona con cables VGA y USB 2 en 1 específicos (se adquieren por separado), a continuación se muestra una lista de cables de StarTech.com compatibles:

Cable ultradelgado USB VGA 2 en 1 para KVM de 1,8m
Cable ultradelgado USB VGA 2 en 1 para KVM de 1,8m
Cable ultradelgado USB VGA 2 en 1 para KVM de 3m
Cable ultradelgado USB VGA 2 en 1 para KVM de 4,5m

La ventaja de StarTech.com

  • Permite reiniciar los sistemas conectados, acceder al BIOS, y tener pleno control del teclado y ratón como si se encontrara en el lugar
  • El fácil acceso a través del menú OSD o del servidor web integrado permite evitar los inconvenientes típicos de la configuración y optimizar su tiempo
  • Soporta video de 16 bits para ofrecer mayor calidad de imagen cuando se accede al servidor remoto a través del navegador web o del cliente VNC

Aplicaciones

Permite crear una solución escalable de acceso ininterrumpido en su Datacenter o Server Farm

Permite el acceso a conmutadores KVM existentes a través de TCP/IP para administrar la consola en forma remota

Perfecto para desarrollar controles de computadores en línea facilitando el acceso a múltiples sistemas

Excelente para realizar pruebas de control de ordenadores/burn-in tests economizando el espacio que ocuparían varios monitores, teclados y ratones sobre su escritorio

Acceso remoto a nivel del BIOS a servidores ISPs y servicios de coubicación

Acceso remoto para la administración tercerizada de hardware de servidor / IT

Acceso remoto a servidores corporativos de centros de datos de misión crítica, aumentando el tiempo operativo (uptime)

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Cables Incluidos No
Cantidad de Puertos KVM 8
Montaje en Rack
Plataformas Admitidas USB y PS/2
Sistema En Cascada
Soporte de Audio No
Soporte de Pantalla Doble 1
Tipo de Video PC VGA
Rendimiento
Cantidad Máxima de Ordenadores en Cascada 64
Cantidad Máxima de Usuarios 1 active user, up to 3 viewing
Control IP KVM
Especificaciones Generales V. 1.0
El certificado SSL proporcionado es solo para pruebas e inicialización y ofrece mínima seguridad. Se recomienda a los usuarios actualizar el certificado incluido con el certificado SSL individual.
Hot-Key Selection
MTBF 876,000 Hours
Resolución Analógica Máxima 1920 x 1440 pixels local console
Resolución Digital Máxima 1600 x 1200 @ 85Hz
Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo
Soporte DVI No
Soporte para Selección de Puertos Teclas de Acceso Directo y OSD (Menú en Pantalla)
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Observaciones / Requisitos
Nota

La incorporación opcional de más de 1 conmutador de alimentación PCM815SHNA al Control Remoto del Servidor requiere del módulo RPORT .

El código fuente del sistema operativo de la unidad está disponible bajo demanda. Contáctenos a través de nuestro número telefónico, chat en vivo o por correo electrónico para solicitar su pedido

Promoción válida por tres años desde la fecha de compra y/o durante el tiempo que se ofrezcan las piezas o el servicio de atención al cliente para este producto.

Se puede aplicar un cargo adicional razonable por la copia y/o transporte

Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 1.5A
Consumo de Energía 18
Corriente de Entrada 0.6A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 110V-240V AC
Tensión de Salida 12 DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad Humedad relativa de 95%
Temperatura de Almacenamiento -20 to +60°C
Temperatura Operativa 0 to +50°C
Características Físicas
Altura del Producto 8.8 in [224.5 mm]
Ancho del Producto 1.7 in [43.2 mm]
Color Black
Longitud del Producto 15.9 in [404 mm]
Peso del Producto 139.4 oz [3950 g]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 9.3 lb [4.2 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conmutador KVM IP de 8 puertos para montaje en rack
1 - Brackets de Montaje
1 - Cable RS-232
1 - Kit de Tornillos
1 - Adaptador Universal de Alimentación (NA/RU/UE/AUS)
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
OS independent; No software or drivers required

Certificaciones

Accesorios

Soporte de Producto

Controladores y Descargas