StarTech.com

Switch Conmutador KVM de 2 Puertos DisplayPort - 4K 60Hz

Acceda a dos computadoras con doble monitor y dos periféricos USB compartidos desde una única estación de trabajo

ID del Producto: SV231DPDDUA2

  • Máxima productividad, gracias a la función de doble pantalla y acceso multicomputadora
  • Control total multimedia y compatibilidad por separado de entrada de 3.5mm auxiliar
  • Asombrosa calidad de imágenes, gracias a la compatibilidad con resoluciones Ultra HD 4K a 60Hz
  • Comparta sus dispositivos periféricos USB mediante el concentrador USB integrado con 2 puertos
$9,128.03 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cables Incluidos No
Cantidad de Puertos KVM 2
Montaje en Rack No
Plataformas Admitidas USB
Sistema En Cascada No
Soporte de Audio
Soporte de Pantalla Doble 2
Tipo de Video PC DisplayPort
Rendimiento
Cantidad Máxima de Usuarios 1
Control IP KVM No
Hot-Key Selection
MTBF 138000 horas
Pantalla Plana Soportada
Relación de Aspecto 16:9
Resolución Digital Máxima 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60hz
Resoluciones Admitidas 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
2560x1600
3840 x 2160 (4K)@ 60hz
Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo No
Soporte DVI No
Soporte para Selección de Puertos Botón Pulsador y Teclas de Acceso Directo
Conector(es)
Conectores del Host 2 - USB B (4 pines) Hembra
4 - DisplayPort (20 pines) Hembra
4 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
Interfaz(ces) de Consola 2 - DisplayPort (20 pines) Hembra
2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
4 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Indicadores
Indicadores LED 2 - Indicadores LED del ordenador
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 1.5 A
Corriente de Entrada 0.6 A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 12 DC
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~80%
Temperatura de Almacenamiento 20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 2.3 in [5.8 cm]
Ancho del Producto 6.3 in [16.1 cm]
Color Negro
Peso del Producto 25.9 oz [734 g]
Profundidad del Producto 3.9 in [100 mm]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Altura de la Caja 3.8 in [97 mm]
Ancho de la Caja 7.3 in [18.6 cm]
Longitud de la Caja 9.8 in [24.9 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 2.6 lb [1.2 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conmutador KVM
1 - adaptador universal de alimentación (NA /JP, UE, RU, ANZ)
4 - Patas de Goma
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Productos Relacionados

Conmutador Switch KVM de 2 puertos con USB 2.0 Audio Video DisplayPort de 2 Monitores
SV231DPDDUA
Conmutador Switch KVM de 2 puertos con USB 2.0 Audio Video DisplayPort de 2 Monitores

Controle 2 computadoras con puertos dobles DVI de alta resolución a través de una consola

$8,179.15 con IVA
Conmutador Switch Profesional KVM 2 Puertos DisplayPort - USB - 2560x1600
SV231DPUA
Conmutador Switch Profesional KVM 2 Puertos DisplayPort - USB - 2560x1600

Controle 2 computadoras desde una consola, con video DisplayPort® de alta resolución, USB, teclado, ratón y audio

$5,781.43 con IVA
Conmutador Switch KVM 4 puertos Vídeo DisplayPort DP Hub Concentrador USB 2.0 Audio - 2560x1600
SV431DPUA
Conmutador Switch KVM 4 puertos Vídeo DisplayPort DP Hub Concentrador USB 2.0 Audio - 2560x1600

Comparta un teclado, ratón, y pantalla DisplayPort entre 4 sistemas multimedia de alta resolución

$7,932.07 con IVA
Switch Conmutador KVM de 4 Puertos DisplayPort 4K con USB 3.0
SV431DPU3A2
Switch Conmutador KVM de 4 Puertos DisplayPort 4K con USB 3.0

Controle cuatro computadoras DisplayPort mediante el uso de una sola consola con concentrador integrado USB 3.0, para el uso compartido de dispositivos periféricos adicionales

$11,008.39 con IVA
Conmutador Switch KVM 2 puertos DisplayPort DP USB Audio con Cables Integrados - 1080p
SV211DPUA
Conmutador Switch KVM 2 puertos DisplayPort DP USB Audio con Cables Integrados - 1080p

Control de dos computadoras con DisplayPort® y USB mediante un solo conjunto de periféricos (teclado, ratón, monitor y audio)

$2,841.99 con IVA

Accesorios