StarTech.com

Extensor de Consola KVM por Cat 5 Ethernet (200m) con USB y Video VGA Doble

Opere una PC equipada con USB y VGA Doble ubicada a 198,1 m como si estuviera instalada localmente

ID del Producto: SV565DUTPU

  • Extensor KVM VGA Doble a resoluciones de 1920x1200
  • Se puede utilizar con un sólo ordenador o conectado a un conmutador KVM existente
  • Amplía la distancia de conexión en hasta 200 m (650 pies) utilizando 2 cables de red UTP de estándar industrial
Ver otros
  • Conexiones de consola KVM disponibles en ambos extremos, local y remoto
  • Soporta prácticamente todas las combinaciones de teclado y ratón (inclusive Inalámbricos)
  • Comandos intuitivos de acceso directo para facilitar las operaciones de ajuste de vídeo
$12,046.59 MXN con IVA
No Está Disponible
Puede estar disponible con nuestro socios
Dónde comprar

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda Estados Unidos online hoy (en inglés solamente)!

General

El Extensor de Consola KVM USB VGA Doble a través de UTP Cat5, SV565DUTPU permite operar una PC o un conmutador KVM con VGA Doble situado a 200 m (650 pies) de distancia, como si estuviera instalado localmente, con una resolución de 1920x1200 de alta definición. El producto incluye los cables de conexión a la PC a fin de brindar una solución lista para usar.

El extensor KVM VGA Doble cat5 soporta comandos de acceso directo y botones pulsadores fáciles de usar para alternar entre los sistemas locales y remotos conectados, mientras que las conexiones de la consola ubicadas en ambos extremos de la configuración posibilitan el acceso a todos los sistemas conectados desde cualquier lugar. Los comandos de acceso directo también proporcionan controles de ajuste de video para optimizar la calidad de la imagen de acuerdo a las diferentes distancias. La extensión a través de dos cables estándar Cat 5 (o superior) permite utilizar el cableado de la infraestructura existente posibilitando el acceso remoto a un servidor o conmutador KVM.

Cuenta con 3 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

La ventaja de StarTech.com

  • Una manera económica de convertir unidades KVM VGA doble existentes, o Servidores individuales en hardware de acceso remoto, ampliando de este modo las funcionalidades de su hardware
  • Permite mantener la seguridad de la red con acceso local de larga distancia sin estar expuesto a través de IP
  • Amplio soporte para teclados, ratones e incluso la mayoría de las configuraciones combinadas/inalámbricas USB más nuevas

Aplicaciones

Ideal para controlar una PC en un área donde el ruido del ventilador o del disco duro es inadmisible, por ejemplo en un estudio de televisión

Permite controlar/monitorear un servidor remoto desde un entorno adverso donde la PC no podría funcionar correctamente debido al calor, polvo, etc. (p, ej.: fábrica, depósito, etc.)

Puede funcionar como cliente ligero para usuarios avanzados que controlan servidores de montaje en rack como sus máquinas de escritorio

Permite utilizar uno o más servidores situados en una sala de servidores desde una ubicación remota dentro del mismo edificio o campus

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Cables Incluidos
Cantidad de Puertos KVM 2
Montaje en Rack No
Plataformas Admitidas USB
Soporte de Audio No
Soporte de Pantalla Doble 2
Tipo de Video PC VGA
Rendimiento
Control IP KVM No
Distancia Máxima de Transferencia 200 m (656 ft)
MTBF 65.000 horas
Resolución Analógica Máxima 1920x1200
Resoluciones Admitidas 1920x1200 @ 650 ft (200m)
Conector(es)
Conectores del Host 2 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
Interfaz(ces) de Consola 2 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
2 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
Otra(s) Interfaz(ces) 2 - RJ-45 Hembra
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Observaciones / Requisitos
Nota Los pesos y medidas del producto así como los tipos de conectores se refieren a una sola unidad (ya sea la unidad host o remota)
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 0.6A
Consumo de Energía 5.4
Corriente de Entrada 0.2A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 110V-240V AC
Tensión de Salida 9 DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~80%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1.6 in [40 mm]
Ancho del Producto 3.1 in [80 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 6.1 in [155 mm]
Peso del Producto 18.9 oz [535 g]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 5 lb [2.3 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Unidad Local
1 - Unidad Remota
2 - Cables KVM USB VGA 2 en 1 1,8 m
1 - Adaptador Universal de Alimentación (NA/RU/UE/AUS)
8 - Patas de Goma
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
OS independent; No software or drivers required

Certificaciones

Accesorios

Soporte de Producto