StarTech.com

Extensor de consola KVM PS/2 USB por cable Cat5 - 150m

Opere un KVM USB o PS/2 y VGA o una computadora situada a una distancia de 150 metros como si estuviera en frente suyo

ID del Producto: SV565UTP

  • Se puede utilizar con una sola computadora o conectado a un conmutador KVM existente
  • Fácil de instalar utilizando cable de red UTP conforme a las normas de la industria
  • Distancia máxima de extensión de hasta 150 metros
Ver otros
  • Soporta conmutación automática entre el host y usuarios remotos o control dedicado
  • Compatible con computadoras equipadas con USB y PS/2 situados en ubicaciones anfitrión y remota (teclado y mouse PS/2 necesario para la consola remota)
  • Comandos intuitivos de acceso directo
$5,144.59 MXN con IVA

General

El extensor de consola KVM USB PS2, modelo SV565UTP, permite controlar un servidor, una o varias computadoras (conectadas a través de un conmutador KVM) a través de una conexión por cable de red Cat5 o Cat6 UTP, a distancias de hasta 150 metros.

Utilice un teclado, mouse y pantallas existentes para acceder tanto a la sala de servidores, como a su computadora de la oficina, lo cual ahorra espacio y evita tener una consola remota dedicada, ya que permite conmutar entre la pantalla de la estación de trabajo y la del conmutador KVM situado en la ubicación remota.

Para más utilidad, el extensor de la consola/conmutador KVM es compatible con las conexiones de computadora USB y PS/2, así como con cualquier marca de conmutador KVM.

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

La ventaja de StarTech.com

  • Una manera económica de convertir unidades estándares KVM existentes en hardware de acceso remoto ampliando de este modo las funcionalidades de su hardware
  • Permite mantener la seguridad de la red con acceso local de larga distancia sin estar expuesto a través de IP
  • Amplio soporte para teclados, mouse e incluso la mayoría de las configuraciones combinadas/inalámbricas USB más nuevas

Aplicaciones

Acceda a uno o más servidores situados en una sala de servidores segura, desde una ubicación remota

Permite monitorear equipos controlados por computadora en una fábrica o depósito

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos KVM 2
Montaje en Rack No
Plataformas Admitidas USB y PS/2
Soporte de Audio No
Soporte de Pantalla Doble 1
Tipo de Video PC VGA
Rendimiento
Control IP KVM No
Distancia Máxima de Transferencia 150 m (492 ft)
Resoluciones Admitidas 1280x1024 @ 300ft/ 100m
1024x768 @ maximum cable length
Conector(es)
Conectores del Host 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
Interfaz(ces) de Consola 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
2 - PS/2 (6 pines, mini DIN) Hembra
Otra(s) Interfaz(ces) 1 - RJ-45 Hembra
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Observaciones / Requisitos
Nota El peso, las medidas y los conectores del producto hacen referencia a una sola unidad (anfitrión o remota)
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 0.6A
Consumo de Energía 5.4
Corriente de Entrada 0.2A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 110V-240V AC
Tensión de Salida 9 DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~80%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.8 in [2 cm]
Ancho del Producto 6.1 in [15.5 cm]
Color Negro
Longitud del Producto 3 in [7.5 cm]
Peso del Producto 21.6 oz [613 g]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 2.4 lb [1.1 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Unidad Local
1 - Unidad Remota
2 - Packs de Topes de Goma
2 - Adaptadores de Alimentación
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
OS independent; No software or drivers required

Certificaciones

Accesorios