Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Extensor de Consola KVM DVI USB por Cable Cat5e / Cat6 con Vídeo 1080p HD Sin Comprimir - 100m

ID del Producto: SV565UTPDUV

Permite el funcionamiento a distancia (hasta 100 m) de un PC, con vídeo DVI 1920x1200 no comprimido y teclado/ratón USB

Características
  • Extensión de vídeo de alta definición (HD) de 1920x1200 no comprimido

  • Extensión en hasta 100 metros a través de un solo cable Cat5e/Cat6

  • Sistema Operativo independiente – no requiere controladores ni software

Más Características . . .
  • 3 puertos USB 2.0 con tasas de transferencia de hasta 30 Mbps

  • Soporte para conexión con un único ordenador o conexión en cascada con un conmutador KVM existente

  • Soporta prácticamente todas las combinaciones de teclado y ratón (inclusive Inalámbricos)

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

INTCMX CYBPMX PCELMX ABASMX COMPMX AMAZMX SERVMX

Gobierno / Educación / Usuarios Corporativos

ABASMX SERVMX
INGMX
CTONMX SAPMX
Disponible en
$30,686.63 MXN con IVA

ID: SV565UTPDUV

Puede haber stock en Revendedores/Distribuidores

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda Estados Unidos online hoy (en inglés solamente)!

El extensor KVM con DVI y USB, modelo SV565UTPDUV, permite controlar un PC a hasta 100 metros de distancia, a través de una única conexión con cable Cat 5e o Cat 6, con vídeo DVI de 1920x1200 no comprimido y acceso a hasta 3 dispositivos USB conectados.

Solución flexible para la alimentación a distancia de pantallas grandes de alta definición, este extensor DVI USB soporta resoluciones de vídeo de 1920x1200 no comprimido a la máxima distancia, con profundidad de color de 24 bits.

Esta versátil consola KVM se puede conectar a un solo sistema o conectarse en cascada a un conmutador KVM existente para el funcionamiento a distancia de varios sistemas, además de incluir 3 puertos USB 2.0 en el extremo remoto, lo cual permite conectar un teclado, ratón, impresora u otros periféricos. Dado que el extensor utiliza un cable de red Cat 5e (o superior), se tiene la opción de utilizar una infraestructura de alambres existente, lo cual evita las molestias y los gastos en rollos de cables de vídeo.

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

La ventaja de StarTech.com
  • Alimentación de una pantalla DVI grande a distancia, con vídeo de 1920x1200 no comprimido
  • Funcionamiento de un único sistema o conmutador KVM remotamente, a través de una extensión de consola KVM
  • Ahorro de tiempo y dinero mediante la extensión a través de una infraestructura de cables Cat 5e/Cat 6 existente
Preguntas comunes de los clientes

Ver las Preguntas más frecuentes...

Compatible con

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles

OS independent; No software or drivers required

Aplicaciones
  • Funcionamiento de uno o más servidores desde una ubicación remota en un mismo edificio o campus
  • Uso para controlar a distancia servidores protegidos y físicamente inaccesibles
  • Puede funcionar como cliente ligero para usuarios avanzados que controlan servidores de montaje en rack como sus máquinas de escritorio
  • Control y monitorización de un servidor remoto desde un entorno de condiciones extremas en las que un PC no funcionaría correctamente, debido a factores como el calor, el polvo, etc. (fábricas, almacenes, minas, etc.)
  • Ideal para controlar una PC en un área donde el ruido del ventilador o del disco duro es inadmisible, por ejemplo en un estudio de televisión
Números de Producto
Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos KVM 1
Montaje en Rack No
Plataformas Admitidas USB
Sistema En Cascada
Soporte de Audio No
Soporte de Pantalla Doble 1
Tipo de Video PC DVI
Rendimiento
Control IP KVM No
Distancia Máxima de Transferencia 100 m (328 ft)
Profundidad de Color 16,7M colores de 24 bits (Truecolor)
Resolución Digital Máxima Full Uncompressed 1920x1200
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 30 Mbps (USB)
Conector(es)
Conectores del Host 1 - DVI-D (25 pines) Hembra
1 - RJ-45 Hembra
1 - USB B (4 pines) Hembra
Interfaz(ces) de Consola 1 - DVI-D (25 pines) Hembra
1 - RJ-45 Hembra
3 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Observaciones / Requisitos
Nota Las medidas del producto hacen referencia a una sola unidad (anfitrión o remota) Puerto Config: reservado para uso del fabricante
Indicadores
Indicadores LED 1 - Encendido
1 - Enlace
1 - USB
1 - Vídeo
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido 2 adaptadores de CA (corriente alterna) incluidos
Alimentación de Salida 3 A
Consumo de Energía 15
Corriente de Entrada 0.6 A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 ~ 240 AC
Tensión de Salida 5 DC
Tipo de Enchufe C
Requisitos Ambientales
Humedad 20% a 80% RH (humedad relativa, sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1.2 in [30 mm]
Ancho del Producto 4.6 in [118 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 6.9 in [175 mm]
Peso del Producto 30.3 oz [857 g]
Tipo de Gabinete Aluminio
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 5.5 lb [2.5 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - unidad transmisora local
1 - unidad receptora remota
1 - Kit de Montaje
1 - Cable DVI
1 - Cable USB
2 - adaptadores universales de alimentación (NA / UE / RU)
1 - Guía rápida de inicio
Certificaciones
Extensor de Consola KVM HDMI USB por Cable Cat5e / Cat6 con Video 1080p HD Sin Comprimir - 100m
SV565UTPHDU

Extensor de Consola KVM HDMI USB por Cable Cat5e / Cat6 con Video 1080p HD Sin Comprimir - 100m

Permite el funcionamiento a distancia (hasta 100 m) de un PC, con video HDMI® 1080p no comprimido y teclado/mouse USB

$30,959.23 con IVA

Extensor de Consola KVM por Cat 5 Ethernet (200m) con USB y Video VGA Doble
SV565DUTPU

Extensor de Consola KVM por Cat 5 Ethernet (200m) con USB y Video VGA Doble

Opere una PC equipada con USB y VGA Doble ubicada a 198,1 m como si estuviera instalada localmente

$12,046.59 con IVA

Extensor de Consola KVM por Fibra MM (2Km) con USB - Vídeo DVI - Serial y Audio
SV565FXDUSA

Extensor de Consola KVM por Fibra MM (2Km) con USB - Vídeo DVI - Serial y Audio

Extienda vídeo DVI-D (o HDMI®), USB, audio y señales de puerto serial hasta 2km a través de fibra

$57,636.91 con IVA

Cable USB 2.0 (3)

2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB6

Cable USB 2.0 Certificado A a B de 1.8m - M/M

Conecte periféricos USB 2.0 a su ordenador

$172.83 con IVA

2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB10

Cable USB 2.0 Certificado de 3m A Macho a B Macho para Impresora

Conecte periféricos USB 2.0 a su computadora

$197.19 con IVA

2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M

$222.71 con IVA

Cables DVI (3)

Cable de 1.8m DVI-D de Enlace Único - Macho a Macho
DVIMM6

Cable de 1.8m DVI-D de Enlace Único - Macho a Macho

Ofrece nitidez de imágenes a través de conexiones a alta velocidad con dispositivos digitales DVI

$495.31 con IVA

Single Link DVI-D Cable - M/M
DVIDSMM10

Cable de 3m DVI-D de Enlace Único - Macho a Macho

Ofrece una conexión de alta velocidad e imágenes de claridad cristalina entre dispositivos equipados con DVI digital

$371.19 con IVA

Single Link DVI-D Cable - M/M
DVIDSMM15

Cable de 4.5m DVI-D de Enlace Único - Macho a Macho

Ofrece una conexión de alta velocidad e imágenes de claridad cristalina entre dispositivos equipados con DVI digital

$569.55 con IVA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.