StarTech.com

Gabinete Abisagrado para Rack de Servidores de 12U y 19 Pulgadas - De Montaje en Pared y con Puerta en Malla de Acero

Almacene sus servidores, y equipo de telecomunicaciones y redes de forma segura con este rack 12U de montaje en pared

ID del Producto: RK1219WALHM

  • Diseño único abisagrado que se abre para fácil acceso a su equipo
  • Paso directo de cableado a través de la parte trasera del gabinete
  • Soportes para ventilador, para ventilación adicional opcional
Ver otros
  • Paneles laterales removibles con seguro
  • Diseño de acero resistente
  • Puerta de malla de acero para más seguridad
$9,646.55 MXN con IVA
No Está Disponible
Puede estar disponible con nuestro socios
Dónde comprar
De un socio

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda Estados Unidos online hoy (en inglés solamente)!

General

Este Gabinete para Rack de Servidores, ofrece una solución durable para el montaje de equipo de servidores, routers, conmutadores y otro tipo de equipo de redes al tiempo que ahorra espacio y molestias.

Este resistente gabinete rack de 12U incluye un diseño de acero de alta calidad y una puerta de acceso ventilada de acero mallado para mantener su equipo de rack asegurado y ventilado.

Una adición adecuada a cualquier sala de servidores, armario de cableado, área de manufactura, bodega o local en donde el equipo de redes requiere un nivel adecuado de protección, este rack de 12U acomoda dispositivos de montaje en pared con una profundidad de 19 pulgadas e incluye un diseño con una bisagra trasera que facilita el acceso a cableado y puertos de los dispositivos instalados.

Nuestro Gabinete Rack 12U está diseñado para una confiabilidad garantizada de forma que le permite ser una plataforma segura para todos sus valiosos equipos, y está respaldado por la garantía de por vida de StarTech.com

La ventaja de StarTech.com

  • Permite un fácil acceso para cambios en cableado y configuración gracias a la bisagra trasera

Aplicaciones

El montaje de equipo de red estándar de 19 pulgadas en entornos expuestos o no seguros

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Adjustable Mounting Rails
Altura U 12U
Back Door Key Lock
Estándares Industriales EIA-310-D
EIA RS310-C
Front Door Reversible and/or Removable Extraíble
Gestión de cables No
Ladder Offset 0 in [0 mm]
Ladder Type L-Shape
Montaje en Pared
Mounting Holes Square
Number and Type of Included Cage Nuts 10 - M6
Ruedas No
Side Panel(s) Key Lock
Side Panels Reversible and/or Removable Extraíble
Sistema de Bloqueo
Style Montaje en pared
Tipo de Marco Gabinete Cerrado
Tipo de Panel Lateral Acero Macizo
Tipo de Puerta Delantera Malla de Acero
Tipo de Puerta Trasera Acero
Tipo de rack 4 postes
Tools Included No
U Markings No
Ventilador(es) Opcional
Rendimiento
Weight Capacity (Stationary) 132.6 lb [60 kg]
Características Físicas
Altura del Producto 25 in [635 mm]
Altura Externa 25 in [635 mm]
Altura Interna 21 in [533.4 mm]
Ancho del Producto 23.5 in [597 mm]
Ancho Externo 23.5 in [597 mm]
Ancho Interno 22 in [560 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 21.7 in [550 mm]
Peso del Producto 65.2 lb [29.5 kg]
Profundidad Externa 21.7 in [550 mm]
Profundidad Interna 20.6 in [522 mm]
Profundidad Máxima de Montaje 15.4 in [392 mm]
Profundidad Mínima de Montaje 2.7 in [68 mm]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 68.5 lb [31 kg]
Sin Armar No
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Gabinete abisagrado negro
1 - Juego de llaves
1 - Paquete de tornillos y tuercas jaula

Certificaciones

Productos Relacionados

Rack de 10U y 19 pulgadas de montaje en pared - Gabinete para servidores
CAB1019WALL
Rack de 10U y 19 pulgadas de montaje en pared - Gabinete para servidores

Guarde sus equipos de red, telecomunicaciones y servidores de forma segura en este gabinete de montaje en pared 10U

$9,092.07 con IVA

Accesorios

Soporte de Producto

Controladores y Descargas

Manual:
Ficha(s) Técnica(s)