StarTech.com

Gabinete Rack de 41U para Servidores - con 27.6 Pulgadas de Profundidad y Ventiladores Incorporados

Guarde sus equipos de red, telecomunicaciones y servidores de forma segura en este sólido rack de acero de 41U

ID del Producto: 7236CABINET

  • La construcción de aluminio extruido proporciona una apariencia atractiva con esquinas y bordes redondeados
  • Carriles de montaje delanteros/traseros totalmente ajustables dentro del armario
  • Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
Ver otros
  • La puerta delantera y la puerta trasera se pueden desinstalar y su apertura es opcional desde la izquierda o la derecha
  • Las ruedas giratorias proporcionan movilidad total
  • Los tres (3) ventiladores montados en el techo expelen hasta 300CFM de aire
  • Hay muchas opciones de accesorios disponibles, como estantes de montaje, cajones de teclado, cajones de almacenamiento, estantes deslizantes, placas de cierre frontal, etc.
  • Totalmente ensamblado de fábrica
  • Incluye (3) ventiladores de CA con rodamiento de bola de 5in que mueven hasta 300CFM de aire, filtro de aire y niveladores ajustables en cada esquina
  • También viene con estabilizadores abatibles delanteros, puerta frontal acrílica mate extraíble con dos llaves, puerta trasera extraíble y 50 tornillos de montaje de cabeza Philips
$35,703.63 MXN con IVA

General

Este rack negro de servidores de 41U y 36 Pulgadas, ofrece una plataforma con seguro y resguardada del polvo para sus servidores y equipo de red de montaje en rack. Este producto se adhiere a los estándares de TAA (U.S. Federal Trade Agreements Act), lo que lo hace apto para compras gubernamentales del programa GSA.

Con unas dimensiones exteriores del gabinete de 191cm (Alto) x 55cm (Ancho) x 90cm (Profundo), esta unidad resistente y que ahorra espacio, está fabricada de aluminio extruído para un aspecto atractivo. Una puerta exterior frontal estándar de plexiglass ahumado con seguro (transparente), y una puerta trasera de aluminio sólido posibilitan acceso rápido al equipo instalado.

Los carriles internos frontales y traseros están espaciados con el fin de aceptar dispositivos estándares de montaje en rack de 19 pulgadas, y son completamente ajustables en su profundidad para poder aceptar casi cualquier equipo de menos de 33 pulgadas de profundidad. Una unidad de ventilación estándar de techo con motor triple de CA, además de un filtro de aire de alto flujo que está localizado debajo de la puerta trasera, suministran hasta 300 pies cúbicos por minuto de flujo de aire desde la parte superior hasta la inferior, refrigerando el equipo instalado.

Además del equipo estándar que es opcional en la gran mayoría de los modelos de armario, este rack StarRack también tiene una gama completa de accesorios opcionales, tales como estantería fija, cajones de almacenamiento, bandejas para teclado, placas espaciadoras frontales, y estantes deslizantes.

 

La ventaja de StarTech.com

  • Fans draw fresh air through the rear filter to protect your equipment in an enclosed environment
  • Plexiglass door lets you see the equipment status, while keeping your equipment secure
  • Includes casters, stabilizers and everything you need to get started right away

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Additional Required Tools Phillips Screwdriver
Adjustable Mounting Rails
Altura U 41U
Back Door Key Lock
Back Door Reversible and/or Removable Extraíble
Reversible
Estándares Industriales EIA-310-D
EIA RS310-C
Front Door Reversible and/or Removable Extraíble
Reversible
Gestión de cables Sí C-Hooks
Ladder Type L-Shape
Montaje en Pared No
Mounting Holes Square
Number and Type of Included Cage Nuts 92 - M5
Ruedas Incluido
Side Panel(s) Key Lock No
Side Panels Reversible and/or Removable No
Sistema de Bloqueo
Tipo de Marco Gabinete Cerrado
Tipo de Panel Lateral Acero Macizo
Tipo de Puerta Delantera Acero c/ Ventana
Tipo de Puerta Trasera Acero Macizo
Tipo de rack 4 postes
Tools Included No
U Markings No
Ventilador(es)
Ventiladores 3 - 120 mm
Rendimiento
Nivel de Ruido 39 dBA
Weight Capacity (Stationary) 2210 lb [1000 kg]
Observaciones / Requisitos
Nota Includes 2 locking front casters, and 2 rear swivel casters
Requisitos de Energía
Corriente de Entrada 0.13/0.14 A
Tensión de Entrada 115V AC
Características Físicas
Altura con Ruedas 78.6 in [199.6 cm]
Altura del Producto 75.8 in [1925 mm]
Altura Interna 71.8 in [1824 mm]
Ancho del Producto 22 in [560 mm]
Ancho Interno 21.8 in [553 mm]
Color Negro
Espesor del Gabinete 0.1 in [2 mm]
Longitud del Producto 35.4 in [900 mm]
Profundidad Interna 35 in [89 cm]
Profundidad Máxima de Montaje 32.3 in [820 mm]
Profundidad Mínima de Montaje 14.2 in [360 mm]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 232.1 lb [105 kg]
Sin Armar No
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - H72"xW19"xD36" 41U Cabinet Equipment Rack
1 - Bag of screws, fasteners and keys

Certificaciones

Accesorios

Soporte de Producto