StarTech.com

Gabinete Rack de 12U y 19 pulgadas de marco abierto para montaje lateral en pared

Instale un servidor o equipos de red de forma perpendicular a la pared para un fácil acceso

ID del Producto: RK1219SIDEM

  • Orificios de montaje a 16" de centro a centro para su instalación en entramados de madera estándar (también se puede instalar fácilmente en hormigón o acero)
  • Incluye los tornillos/tuercas necesarios para el montaje de equipos
  • Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
Ver otros
  • Permite instalar equipos de forma perpendicular a la pared
  • Sólida estructura de acero laminado en frío SPCC
  • Diseño de estructura abierta para optimizar el flujo de aire
  • Se entrega completamente ensamblado y listo para usar
$10,190.59 MXN con IVA

General

El Rack/Gabinete Abierto para Montaje Lateral en Pared de 12U  y 19 pulgadas de ancho, modelo RK1219SIDEM,  permite instalar servidores, equipos de red o de audio y video de forma lateral a una pared simplificando el acceso a los dispositivos y equipos. Este producto cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de Acuerdos Comerciales) federal de EE.UU., lo cual permite compras gubernamentales del Programa GSA.

El libre acceso a la parte delantera y posterior de los dispositivos facilita el ajuste del cableado, la visualización de LEDs y el acceso a los botones de configuración según sea necesario; además, este tipo de configuración posibilita profundidades de montaje mayores que las de los racks normales de pared.

Fabricado en acero laminado en frío SPCC de alta calidad para brindar resistencia y durabilidad, el rack abierto optimiza la circulación de aire y tiene una capacidad de carga máxima de 159kg. Viene con todos los tornillos y las tuercas jaula M5 necesarias para instalar los equipos, ahorrando el gasto de tener que comprarlos por separado.

Ofrece garantía de por vida con el respaldo de StarTech.com.

La ventaja de StarTech.com

  • Su configuración perpendicular permite una profundidad de montaje mucho mayor que la de los típicos racks de pared por lo que es posible colocar prácticamente cualquier equipo
  • Diseño de montaje en forma perpendicular que permite un fácil acceso tanto a la parte delantera como trasera para una rápida configuración y solución de problemas
  • Racks abiertos que permiten el máximo flujo de aire ayudando a mantener la temperatura operativa adecuada de los equipos y prolongar la vida útil

Aplicaciones

Perfecto para la instalación de conmutadores de red fuera del camino en lo alto de una pared en una oficina, almacén o supermercado

Ideal para pequeñas y medianas empresas que requieren soluciones de racks pequeños distribuidos en toda la organización

Permite instalar componentes de transmisión o distribución de Audio y Video

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Adjustable Mounting Rails No
Altura U 12U
Estándares Industriales EIA-310-D
EIA RS310-D
Gestión de cables No
Ladder Offset 0.7 in [18 mm]
Ladder Type L-Shape
Montaje en Pared
Mounting Holes Square
Number and Type of Included Cage Nuts 48 - M5
Opciones de Montaje Montaje Frontal (Delantero y Trasero)
Ruedas No
Tipo de Marco Rack Abierto
Tipo de Puerta Delantera Abierto
Tipo de rack 4 postes
Tools Included No
U Markings No
Ventilador(es) No
Rendimiento
Weight Capacity (Stationary) 351.4 lb [159 kg]
Características Físicas
Altura del Producto 25.9 in [659 mm]
Ancho del Producto 21.2 in [538 mm]
Ancho Interno 21 in [533 mm]
Color Negro
Espesor del Gabinete 0.1 in [2 mm]
Longitud del Producto 22.3 in [566 mm]
Peso del Producto 46.7 lb [21.1 kg]
Profundidad Mínima de Montaje 20.8 in [529 mm]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 49.9 lb [22.6 kg]
Sin Armar No
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Rack de 12U
48 - Tornillos M5
48 - Tuercas Jaula M5

Certificaciones

Productos Relacionados

Gabinete Abisagrado para Rack de Servidores de 12U y 19 Pulgadas - De Montaje en Pared y con Puerta en Malla de Acero
RK1219WALHM
Gabinete Abisagrado para Rack de Servidores de 12U y 19 Pulgadas - De Montaje en Pared y con Puerta en Malla de Acero

Almacene sus servidores, y equipo de telecomunicaciones y redes de forma segura con este rack 12U de montaje en pared

$9,646.55 con IVA
Rack de 10U y 19 pulgadas de montaje en pared - Gabinete para servidores
CAB1019WALL
Rack de 10U y 19 pulgadas de montaje en pared - Gabinete para servidores

Guarde sus equipos de red, telecomunicaciones y servidores de forma segura en este gabinete de montaje en pared 10U

$9,092.07 con IVA
Rack Horizontal de Montaje en Pared de 8U con Profundidad Ajustable
RK812WALLOA
Rack Horizontal de Montaje en Pared de 8U con Profundidad Ajustable

Instale sus equipos de red y telecomunicaciones en este práctico rack con profundidad ajustable

$4,997.27 con IVA
Rack de Acero Horizontal de Pared Estructura Abierta para Servidores 8U 12 Pulgadas
RK812WALLO
Rack de Acero Horizontal de Pared Estructura Abierta para Servidores 8U 12 Pulgadas

Instale servidores, dispositivos de red o telecomunicaciones en este rack de marco abierto de montaje en pared de 8U

$3,710.83 con IVA
Rack de Acero para Servidores de Montaje en Pared 4U 19 pulgadas
RK419WALVO
Rack de Acero para Servidores de Montaje en Pared 4U 19 pulgadas

Instale su equipo de red o servidor verticalmente sobre una pared, en este armario de perfil bajo

$5,015.83 con IVA
Soporte para Rack de Montaje Vertical en Pared para Servidores - 4U 19 Pulgadas
RK419WALLV
Soporte para Rack de Montaje Vertical en Pared para Servidores - 4U 19 Pulgadas

Instale dispositivos de red, telecomunicaciones o servidores de forma vertical con este rack de montaje en pared de 4U

$2,473.11 con IVA
Soporte Montaje en Pared de 6U 12in Profundidad Rack Horizontal para Patch Panel Parcheo
WALLMOUNT6
Soporte Montaje en Pared de 6U 12in Profundidad Rack Horizontal para Patch Panel Parcheo

Monta 6U de equipo rack con un ancho de 19in a una pared

$1,507.99 con IVA

Accesorios