StarTech.com

Rack Armario Gabinete Marco Abierto de Servidores 4 Columnas 12U - Bastidor con Postes Ajustables y Rodamientos

Guarde sus equipos de red, telecomunicaciones y servidores en este rack abierto ajustable 12U

ID del Producto: 4POSTRACK12A

  • Diseño de marco abierto 12U que facilita el acceso y el mayor flujo del aire
  • Ruedas giratorias incluidas
  • TAA compliant for GSA Schedule purchases
Ver otros
  • Dos rieles ajustables para fondos de montaje variables
  • Se envía en una caja plana para facilitar su manipulación
  • Su altura inferior a los 91 cm es ideal para desplazarlo (con las ruedas) bajo escritorios/mesas o bancos de trabajo
  • Rieles de montaje resistentes
$8,030.67 MXN con IVA
No Está Disponible
Puede estar disponible con nuestro socios
Dónde comprar

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda Estados Unidos online hoy (en inglés solamente)!

General

El rack de marco abierto 4POSTRACK12A ofrece un alojamiento abierto, duradero y flexible para servidores de montaje en rack y equipo para redes. El rack está hecho con rieles de montaje de gran grosor que garantizan una plataforma estable de instalación, con dos postes ajustables para ajustarse a fondos variables. Este producto cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de Acuerdos Comerciales) federal de EE.UU., lo cual permite compras gubernamentales del Programa GSA.

Dado que tiene un diseño universal compatible con equipos de fabricantes conocidos y cumple con la norma EIA-RS-310C, este rack de marco abierto se envía en una caja plana, lo cual reduce los gastos de envío y simplifica su manipulación y ensamblaje.

Para más versatilidad, este rack 12U incluye 4 ruedas giratorias y tiene una altura total de 661 mm, lo cual permite colocarlo (rodarlo) debajo de la mayoría de los escritorios/mesas o bancos de trabajo, sin casi ningún esfuerzo.

Avalado por la garantía de por vida de StarTech.com y soporte técnico gratuito de por vida.

La ventaja de StarTech.com

  • Se obtiene movilidad y flexibilidad en una infraestructura de racks, gracias a un segundo riel ajustable y las ruedas incluidas
  • Su diseño compacto es ideal para espacios estrechos en que se utilice equipo instalado en un rack, como un escritorio/mesa de trabajo
  • Embalaje plano "Flat pack" para facilitar el envío a cualquier lugar

Aplicaciones

La solución perfecta para tiendas de tecnología y centros de reparación que cuentan con equipos de montaje y espacio limitado

Almacenamiento duradero para equipos de red, servidores y conmutadores KVM de montaje en rack

De utilidad para aplicaciones en puntos de venta, específicamente para ubicar equipos de montaje debajo del mostrador de la caja registradora

Adecuado para equipos donde no se requiere seguridad a nivel de rack

Ideal para oficinas satelitales y comercios que poseen una reducida cantidad de equipos de servidores

Ideal para albergar equipos de montaje debajo de un escritorio/espacio de trabajo

Para equipos de montaje en rack en salas de edición de audio/vídeo o en estudios de radio o televisión

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Additional Required Tools Wrench
Adjustable Mounting Rails
Altura U 12U
Estándares Industriales EIA-310-D
EIA RS310-C
Gestión de cables No
Ladder Type L-Shape
Montaje en Pared No
Mounting Holes Square
Number and Type of Included Cage Nuts 16 - M6
Ruedas Incluido
Tipo de Marco Rack Abierto
Tipo de Puerta Delantera Abierto
Tipo de rack 4 postes
Tools Included No
U Markings No
Ventilador(es) No
Rendimiento
Weight Capacity (Stationary) 596.7 lb [270 kg]
Características Físicas
Altura con Ruedas 25.9 in [657 mm]
Altura del Producto 23.1 in [586 mm]
Altura Externa 23.1 in [586 mm]
Altura Interna 21 in [534 mm]
Ancho del Producto 21 in [534 mm]
Ancho Externo 21 in [534 mm]
Color Negro
Espesor del Gabinete 0.1 in [2 mm]
Longitud del Producto 35.9 in [913 mm]
Peso del Producto 39.1 lb [17.7 kg]
Profundidad Externa 35.9 in [913 mm]
Profundidad Máxima de Montaje 35.9 in [913 mm]
Profundidad Mínima de Montaje 3.8 in [97 mm]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 40 lb [18.1 kg]
Sin Armar
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 2 - Marco delantero/trasero
4 - Poste de montaje
2 - Rieles ajustables
4 - Ruedas
1 - Paquete de tuercas enjauladas M6 y tornillos de montaje (16 de cada uno)
16 - Tuercas KEP
52 - Arandelas de 1/4"
52 - Pernos hexagonales 1/4-20 x 12

Certificaciones

Productos Relacionados

Rack Gabinete de Marco Abierto de Servidores 4 Postes 12U tipo Bastidor
4POSTRACK12
Rack Gabinete de Marco Abierto de Servidores 4 Postes 12U tipo Bastidor

Guarde sus equipos de red, telecomunicaciones y servidores en este rack de marco abierto de 12U

$7,733.71 con IVA
Rack Armario Gabinete Marco Abierto de Servidores 4 Postes 25U - Bastidor
4POSTRACK25
Rack Armario Gabinete Marco Abierto de Servidores 4 Postes 25U - Bastidor

Guarde sus equipos de red, telecomunicaciones y servidores en este rack de marco abierto de 25U

$9,957.43 con IVA
Gabinete Rack de Marco Abierto con 4 Columnas - 36U
4POSTRACK36
Gabinete Rack de Marco Abierto con 4 Columnas - 36U

Guarde sus equipos de red, telecomunicaciones y servidores en este rack abierto ajustable 36U

$9,894.79 con IVA
Gabinete de Servidores Rack Ajustable de 4 Columnas y 42U
4POSTRACKBK
Gabinete de Servidores Rack Ajustable de 4 Columnas y 42U

Guarde sus equipos de red, telecomunicaciones y servidores en este rack abierto ajustable 42U

$10,390.11 con IVA
Rack Armario Bastidor Abierto de Escritorio para Servidores de 2 Postes para 12U, 19''
RK12OD
Rack Armario Bastidor Abierto de Escritorio para Servidores de 2 Postes para 12U, 19''

Coloque dispositivos IT y de audio/video más pequeños en su escritorio con este rack de 12U y 2 pilares

$1,756.23 con IVA
Rack de Acero Horizontal de Pared Estructura Abierta para Servidores 8U 12 Pulgadas
RK812WALLO
Rack de Acero Horizontal de Pared Estructura Abierta para Servidores 8U 12 Pulgadas

Instale servidores, dispositivos de red o telecomunicaciones en este rack de marco abierto de montaje en pared de 8U

$3,710.83 con IVA
Gabinete Desarmable de 36 Pulgadas y 22U con Ruedas para Rack de Servidores
RK2236BKF
Gabinete Desarmable de 36 Pulgadas y 22U con Ruedas para Rack de Servidores

Guarde sus equipos de red, telecomunicaciones y servidores de forma segura en este sólido rack de acero de 22U

$19,072.71 con IVA
Bracket VESA de Montaje para Monitor LCD en Gabinete Rack de 19 Pulgadas
RKLCDBK
Bracket VESA de Montaje para Monitor LCD en Gabinete Rack de 19 Pulgadas

Instale un panel LCD de 17-19 pulgadas en un rack/gabinete estándar de 19 pulgadas

$1,383.87 con IVA
Panel Canaleta Horizontal de 1U con Cubierta para Gestión de Cableado en Racks y Perforaciones Laterales
CMDUCT1UX
Panel Canaleta Horizontal de 1U con Cubierta para Gestión de Cableado en Racks y Perforaciones Laterales

Organice los cables en un rack de servidor o un estante, a través de un conducto horizontal, con cubierta

$742.39 con IVA
Panel Canaleta Horizontal de 2U con Cubierta para Gestión de Cableado en Racks y Perforaciones Laterales
CMDUCT2U
Panel Canaleta Horizontal de 2U con Cubierta para Gestión de Cableado en Racks y Perforaciones Laterales

Organice el cableado en un rack de servidor o un estante, a través de un conducto horizontal, con cubierta

$988.31 con IVA
Consola de 1U y Pantalla de 19 Pulgadas con USB y PS/2 para Rack
RACKCONS1901
Consola de 1U y Pantalla de 19 Pulgadas con USB y PS/2 para Rack

Control centralizado de servidores o conmutadores KVM con esta consola LCD USB PS/2 de 1U para rack

$25,874.95 con IVA

Accesorios

Soporte de Producto

Controladores y Descargas