StarTech.com

Rack Gabinete de Marco Abierto de Servidores 4 Postes 12U tipo Bastidor

Guarde sus equipos de red, telecomunicaciones y servidores en este rack de marco abierto de 12U

ID del Producto: 4POSTRACK12

  • Guarde sus equipos de red, telecomunicaciones y servidores en este rack de marco abierto de 12U
  • Rack de marco abierto 12U con capacidad de peso de 270kg
  • Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
Ver otros
  • Embalaje en caja plana para facilitar el transporte
  • Base con agujeros pretaladrados y ventilación sin obstrucciones
  • Los carriles ajustables de gran grosor para montaje garantizan amplia compatibilidad con los equipos
$7,733.71 MXN con IVA

General

El rack de marco abierto de 4 columnas para 12U, modelo 4POSTRACK12, permite un alojamiento abierto y duradero para servidores de montaje en rack y equipo para redes.

El rack para servidores incluye rieles de montaje de gran grosor que garantizan una plataforma de instalación estable, con soporte para ajuste del fondo (23,5 a 31,5 pulgadas), lo cual permite la flexibilidad de ajustar el equipo que se monta sobre el rack.

El rack para 12U cumple con las normas EIA-RS-310C y tiene un diseño universal compatible con los equipos de los fabricantes más conocidos. Además, el rack viene embalado en una caja plana, lo cual reduce los costes de envío y simplifica su manipulación.

Para más versatilidad, StarTech.com ofrece un Kit de ruedas (4 piezas) (4POSTCASTER) opcional, que se puede instalar en la parte inferior del rack, lo cual facilita el desplazamiento del armario/rack en caso de ser necesario en el futuro.

Respaldado por la garantía de por vida de StarTech.com.

La ventaja de StarTech.com

  • Base con orificios previamente perforados para atornillar el rack a equipos pesados que de otro modo podrían voltearse
  • Diseño de estructura abierta que permite enrutar, manejar y acceder a los cables con facilidad sin ningún tipo de obstrucciones
  • Embalaje plano "Flat pack" para facilitar el envío a cualquier lugar

Aplicaciones

Almacenamiento duradero para equipos de red, servidores y conmutadores KVM de montaje en rack

Adecuado para equipos donde no se requiere seguridad a nivel de rack

La solución perfecta para tiendas de tecnología y centros de reparación que cuentan con equipos de montaje y espacio limitado

Ideal para oficinas satelitales y comercios que poseen una reducida cantidad de equipos de servidores

De utilidad para aplicaciones en puntos de venta, específicamente para ubicar equipos de montaje debajo del mostrador de la caja registradora

Ideal para albergar equipos de montaje debajo de un escritorio/espacio de trabajo

Para equipos de montaje en rack en salas de edición de audio/vídeo o en estudios de radio o televisión

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Adjustable Mounting Rails
Altura U 12U
Estándares Industriales EIA-310-D
EIA RS310-C
Gestión de cables No
Ladder Type C-Shape
Montaje en Pared No
Mounting Holes Square
Number and Type of Included Cage Nuts 32 - M5
Ruedas Opcional
Tipo de Marco Rack Abierto
Tipo de Puerta Delantera Abierto
Tipo de rack 4 postes
Tools Included
U Markings No
Ventilador(es) No
Rendimiento
Weight Capacity (Stationary) 596.7 lb [270 kg]
Características Físicas
Altura con Ruedas 28.3 in [719 mm]
Altura del Producto 25.5 in [648 mm]
Altura Interna 21.1 in [536.6 mm]
Ancho del Producto 22.5 in [572 mm]
Color Negro
Espesor del Gabinete 0.1 in [2 mm]
Longitud del Producto 31.5 in [800 mm]
Peso del Producto 63.9 lb [28.9 kg]
Profundidad Máxima de Montaje 31.5 in [800 mm]
Profundidad Mínima de Montaje 18.3 in [465 mm]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 69.8 lb [31.6 kg]
Sin Armar
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Rack Abierto 12U
1 - Kit de Montaje (tornillos, llave inglesa, topes)
1 - Pack de Tornillos y Tuercas Jaula (24 de cada uno)
1 - Instrucciones de Montaje

Certificaciones

Productos Relacionados

Gabinete Rack de 41U para Servidores - con 27.6 Pulgadas de Profundidad y Ventiladores Incorporados
7236CABINET
Gabinete Rack de 41U para Servidores - con 27.6 Pulgadas de Profundidad y Ventiladores Incorporados

Guarde sus equipos de red, telecomunicaciones y servidores de forma segura en este sólido rack de acero de 41U

$35,703.63 con IVA
Gabinete de Servidores Rack Ajustable de 4 Columnas y 42U
4POSTRACKBK
Gabinete de Servidores Rack Ajustable de 4 Columnas y 42U

Guarde sus equipos de red, telecomunicaciones y servidores en este rack abierto ajustable 42U

$10,390.11 con IVA
Rack Armario Gabinete Marco Abierto de Servidores 4 Postes 25U - Bastidor
4POSTRACK25
Rack Armario Gabinete Marco Abierto de Servidores 4 Postes 25U - Bastidor

Guarde sus equipos de red, telecomunicaciones y servidores en este rack de marco abierto de 25U

$9,957.43 con IVA
Gabinete Rack de Marco Abierto con 4 Columnas - 36U
4POSTRACK36
Gabinete Rack de Marco Abierto con 4 Columnas - 36U

Guarde sus equipos de red, telecomunicaciones y servidores en este rack abierto ajustable 36U

$9,894.79 con IVA
Panel de Parcheo de 24 Puertos RJ45 Cat6 110 - 1U Montaje en Rack - Patch Panel - 45 Grados
$2,519.51 con IVA

Accesorios