StarTech.com

Gabinete Rack de Servidores de 12U con 31 Pulgadas de Profundidad

Almacene de forma segura servidores y equipos de redes y telecomunicaciones en este armario 12U

ID del Producto: RK1233BKM

  • Fácil instalación de su equipo para montaje en rack
  • Mantenga su equipo para montaje en rack seguro, gracias a las puertas con cierre
  • Mantenga su equipo a la temperatura óptima mediante enfriamiento pasivo
Ver otros
  • Instale el equipo en la parte superior del rack, con un panel de techo que incluye aberturas cuadradas de ventilación compatibles con tuercas enjauladas.
  • Agujeros tanto en la parte frontal, como lateral, sirven para acoplarse a diferentes tipos de equipos
  • 1U shelf and hook-and-loop cable tie included
  • Previamente ensamblado con material protector que facilita su instalación
$12,258.87 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 5 Years
Hardware
Additional Required Tools Phillips Screwdriver
Adjustable Mounting Rails
Adjustable Size of Built-in Leveling Feet 100 mm [3.94 in]
Altura U 12U
Back Door Key Lock
Back Door Reversible and/or Removable Reversible
Extraíble
Estándares Industriales DIN41491 Part I
EIA RS310-D
IEC297-2
Front Door Reversible and/or Removable Reversible
Extraíble
Gestión de cables Sí Hook and Loop Cable Ties
Ladder Offset 3.4 in [86 mm]
Ladder Type L-Shape
Montaje en Pared No
Mounting Holes Square
Number and Type of Included Cage Nuts 50 - M6
Ruedas Incluido
Side Panel(s) Key Lock
Side Panels Reversible and/or Removable Reversible
Extraíble
Sistema de Bloqueo
Tipo de Marco Gabinete Cerrado
Tipo de Panel Lateral Malla de Acero
Tipo de Puerta Delantera Malla de Acero
Tipo de Puerta Trasera Malla de Acero
Tipo de rack 4 postes
Tools Included No
U Markings
Ventilador(es) Opcional
Ventiladores 4 - 120 mm
Rendimiento
Weight Capacity (Stationary) 994.5 lb [450 kg]
Observaciones / Requisitos
Nota Incluye el producto CABSHELFV1U y 2 pares de llaves
Características Físicas
Altura con Ruedas 28.1 in [71.3 cm]
Altura del Producto 25.2 in [640 mm]
Ancho del Producto 23.6 in [600 mm]
Ancho Interno 23.4 in [595 mm]
Color Negro
Espesor del Gabinete 0.1 in [1.7 mm]
Longitud del Producto 33.6 in [854 mm]
Peso del Producto 112.3 lb [50.8 kg]
Profundidad Interna 33.5 in [85.2 cm]
Profundidad Máxima de Montaje 30.5 in [775 mm]
Profundidad Mínima de Montaje 2.8 in [70 mm]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 124.3 lb [56.2 kg]
Sin Armar (Requiere Ensamblaje) No
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - armario para caja
1 - estante 1U fijo
1 - gancho y bucle de 3m
2 - llaves de la puerta
2 - llaves para el panel lateral
48 - Tornillos de montaje
48 - Tuercas Jaulas

Certificaciones

Accesorios