StarTech.com

Gabinete Rack de Servidores Abisagrado de Pared 26U con 20 Pulgadas de Profundidad

Utilice este armario para instalar su equipo de servidor o red en la pared, con una caja abisagrada para facilitar el acceso

ID del Producto: RK2620WALHM

  • Ahorre espacio mediante el montaje en pared de sus servidores o equipo de redes
  • Se empaca en caja plana y requiere ensamblaje
  • Incluye bandeja 1U y sujetacable (3 metros) de gancho y bucle
Ver otros
  • Acceso sencillo gracias a las puertas abisagradas del armario
  • Asegure su equipo esencial con una caja con seguro (candado)
  • Instale fácilmente su equipo gracias a los carriles de montaje ajustable
  • Obtenga la máxima compatibilidad cambiando los carriles de montaje entre los agujeros para tuercas enjauladas o los agujeros 12-24 roscados
$18,283.91 MXN con IVA

General

Este armario 26U para racks de servidores o redes le permite instalar sus equipos compatibles con la norma EIA-310 en una pared, en una caja segura con puerta trasera abisagrada, para facilitar el acceso a su equipo. La caja permite una profundidad ajustable de montaje, entre 7,6cm a 50,8cm, lo cual constituye una solución resistente de almacenamiento para su equipo de montaje en rack.

Para proporcionar estabilidad segura a su equipo más pesado, este rack tiene un diseño de montaje con 4 postes, lo cual permite una mayor capacidad de peso por U que los racks con 2 postes, hasta una capacidad total de 90kg.

Ahorre espacio en su oficina o sala de servidores

Ahorre valioso espacio en el suelo gracias al montaje en pared de la caja. El diseño para montaje en pared de esta caja resulta ideal para optimizar el almacenamiento de su equipo en un aula de clases, tienda de venta minorista, sala de servidores u oficina. Este rack también incluye una bandeja 1U que ofrece una superficie estable para colocar equipos no aptos para montaje en rack o para guardar sus herramientas.

Acceda con facilidad a sus servidores y equipos de redes

El rack para redes de montaje en pared facilita el acceso a su equipo y cableado, gracias a la bisagra trasera que aleja la caja de la pared. Al girar la caja en 180 grados tras la instalación, es posible invertir la dirección de la bisagra, de manera que la caja pueda balancearse y abrirse desde la izquierda o la derecha, como prefiera.

El armario 26U para redes incluye una puerta frontal reversible y paneles laterales extraíbles, cada uno con mecanismos de rápido desbloqueo, a fin de acceder fácilmente a su equipo. Además, cada puerta y panel del rack tiene un candado independiente, lo cual garantiza la seguridad de su equipo.

Para la sencilla gestión de cables, el rack incluye un rollo de 3 metros de sujetacables de gancho y bucle que facilitan mantener amarrados de forma ordenada, ya sea entre sí o al rack, sus cables. El material de autoagarre se puede cortar a cualquier tamaño: solución práctica para los cables de cualquier equipo de montaje en rack.

Proteja de forma segura su equipo

La caja de este rack de servidores tiene una fabricación de servicio pesado, con puertas con seguro en todas las entradas. Para una instalación sencilla del equipo, los carriles de montaje del rack se pueden cambiar para utilizarlos con agujeros cuadrados y tuercas enjauladas o carriles roscados.

Para garantizar que su equipo se mantiene en funcionamiento a una temperatura óptima, el armario/rack para servidores permite el enfriamiento pasivo. Tiene puertas con malla y paneles superior e inferior con aberturas de ventilación que facilitan la máxima circulación del aire.

Para un montaje sencillo y resistente, los agujeros de montaje del rack están situados a 40cm entre sí, a fin de poder fijarlo de forma segura a una pared mediante tacos.

El modelo RK2620WALHM está avalado por la garantía de 5 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

Instale al ras en una pared su equipo de servidores y redes, en espacios estrechos, como mostradores de tiendas de productos tecnológicos o talleres de reparación

Instale el rack en su entorno de pequeña oficina, donde no haya espacio para un rack de tamaño grande

Organice sus cables o equipo en el armario de la red, de los cables, área de operaciones o del cuadro de distribución intermedio (IDF)

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 5 Years
Hardware
Additional Required Tools Phillips Screwdriver
Adjustable Mounting Rails
Altura U 26U
Estándares Industriales EIA-310-D
Front Door Reversible and/or Removable Extraíble
Reversible
Ladder Type L-Shape
Montaje en Pared
Mounting Holes Square
Number and Type of Included Cage Nuts 104 - 12-24
Ruedas Opcional
Side Panel(s) Key Lock
Side Panels Reversible and/or Removable Reversible
Extraíble
Sistema de Bloqueo
Style Montaje en pared
Tipo de Marco Gabinete Cerrado
Tipo de Panel Lateral Malla de Acero
Tipo de Puerta Delantera Malla de Acero
Tipo de Puerta Trasera Acero Macizo
Tipo de rack 4 postes
Tools Included No
U Markings
Ventilador(es) Opcional
Ventiladores 4 - 120 mm
Rendimiento
Weight Capacity (Stationary) 198.9 lb [90 kg]
Observaciones / Requisitos
Nota Incluye el producto CABSHELFV1U y 2 pares de llaves
Características Físicas
Altura del Producto 49.8 in [1265 mm]
Altura Interna 49.6 in [1259 mm]
Ancho del Producto 22.8 in [580 mm]
Ancho Interno 23.4 in [595 mm]
Color Negro
Espesor del Gabinete 0.1 in [2 mm]
Longitud del Producto 21.7 in [552 mm]
Peso del Producto 163.5 lb [74 kg]
Profundidad Interna 21.5 in [54.5 cm]
Profundidad Máxima de Montaje 16.1 in [410 mm]
Profundidad Mínima de Montaje 2.4 in [60 mm]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 165.8 lb [75 kg]
Sin Armar No
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - caja-para-montaje-en-pared
1 - bandeja 1U
1 - rollo de anclajes de gancho y bucle
104 - tuercas enjauladas 12-24
104 - tornillos 12-24
2 - llaves de la puerta
2 - llaves para el panel lateral
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Productos Relacionados

Rack de Acero Horizontal de Pared Estructura Abierta para Servidores 8U 12 Pulgadas
RK812WALLO
Rack de Acero Horizontal de Pared Estructura Abierta para Servidores 8U 12 Pulgadas

Instale servidores, dispositivos de red o telecomunicaciones en este rack de marco abierto de montaje en pared de 8U

$3,710.83 con IVA
Rack de 10U y 19 pulgadas de montaje en pared - Gabinete para servidores
CAB1019WALL
Rack de 10U y 19 pulgadas de montaje en pared - Gabinete para servidores

Guarde sus equipos de red, telecomunicaciones y servidores de forma segura en este gabinete de montaje en pared 10U

$9,092.07 con IVA
Gabinete Abisagrado para Rack de Servidores de 12U y 19 Pulgadas - De Montaje en Pared y con Puerta en Malla de Acero
RK1219WALHM
Gabinete Abisagrado para Rack de Servidores de 12U y 19 Pulgadas - De Montaje en Pared y con Puerta en Malla de Acero

Almacene sus servidores, y equipo de telecomunicaciones y redes de forma segura con este rack 12U de montaje en pared

$9,646.55 con IVA
Gabinete Rack para Servidores de Montaje en Pared con Puerta de Acrílico 6U 19 pulgadas
RK619WALL
Gabinete Rack para Servidores de Montaje en Pared con Puerta de Acrílico 6U 19 pulgadas

Instale equipos de red y telecomunicaciones en forma segura con este gabinete de montaje en pared de 6U con cerradura

$5,762.87 con IVA
Rack Gabinete de Marco Abierto de Servidores 4 Postes 12U tipo Bastidor
4POSTRACK12
Rack Gabinete de Marco Abierto de Servidores 4 Postes 12U tipo Bastidor

Guarde sus equipos de red, telecomunicaciones y servidores en este rack de marco abierto de 12U

$7,733.71 con IVA
Rack Armario Gabinete Marco Abierto de Servidores 4 Columnas 12U - Bastidor con Postes Ajustables y Rodamientos
4POSTRACK12A
Rack Armario Gabinete Marco Abierto de Servidores 4 Columnas 12U - Bastidor con Postes Ajustables y Rodamientos

Guarde sus equipos de red, telecomunicaciones y servidores en este rack abierto ajustable 12U

$8,030.67 con IVA
Soporte Montaje en Pared de 6U 12in Profundidad Rack Horizontal para Patch Panel Parcheo
WALLMOUNT6
Soporte Montaje en Pared de 6U 12in Profundidad Rack Horizontal para Patch Panel Parcheo

Monta 6U de equipo rack con un ancho de 19in a una pared

$1,507.99 con IVA
Soporte para Rack de Montaje Vertical en Pared para Servidores - 4U 19 Pulgadas
RK419WALLV
Soporte para Rack de Montaje Vertical en Pared para Servidores - 4U 19 Pulgadas

Instale dispositivos de red, telecomunicaciones o servidores de forma vertical con este rack de montaje en pared de 4U

$2,473.11 con IVA
3U 19in Steel Vertical Wall Mount Equipment Rack Bracket
RK319WALLV
Rack de Acero Vertical de Pared de 3U y 19 Pulgadas

Instale dispositivos de red, telecomounicaciones o servidores de forma vertical con este rack de montaje en pared de 3U

$1,880.35 con IVA
Rack Abrazadera Vertical de Montaje en Pared de 2U y 19 Pulgadas
RK219WALLV
Rack Abrazadera Vertical de Montaje en Pared de 2U y 19 Pulgadas

Instale servidores, dispositivos de red o telecomunicaciones en forma vertical con este rack de montaje en pared de 2U

$1,854.83 con IVA
Soporte de Acero para Rack de Montaje Vertical en Pared para Servidores 1U 19 Pulgadas
RK119WALLV
Soporte de Acero para Rack de Montaje Vertical en Pared para Servidores 1U 19 Pulgadas

Instale servidores, dispositivos de red o telecomunicaciones en forma vertical con este rack de montaje en pared de 1U

$1,483.63 con IVA
Gabinete Desarmable de 36 Pulgadas y 22U con Ruedas para Rack de Servidores
RK2236BKF
Gabinete Desarmable de 36 Pulgadas y 22U con Ruedas para Rack de Servidores

Guarde sus equipos de red, telecomunicaciones y servidores de forma segura en este sólido rack de acero de 22U

$19,072.71 con IVA
Rack Armario Gabinete Marco Abierto de Servidores 4 Postes 25U - Bastidor
4POSTRACK25
Rack Armario Gabinete Marco Abierto de Servidores 4 Postes 25U - Bastidor

Guarde sus equipos de red, telecomunicaciones y servidores en este rack de marco abierto de 25U

$9,957.43 con IVA
Gabinete Rack de Servidores Abisagrado de Pared 12U con 24 Pulgadas de Profundidad
RK1224WALHM
Gabinete Rack de Servidores Abisagrado de Pared 12U con 24 Pulgadas de Profundidad

Utilice este armario para instalar su equipo de servidor o red en la pared, con una caja abisagrada para facilitar el acceso

$10,945.75 con IVA
Gabinete Rack de Servidores Abisagrado de Pared 12U con 32 Pulgadas de Profundidad
RK1232WALHM
Gabinete Rack de Servidores Abisagrado de Pared 12U con 32 Pulgadas de Profundidad

Utilice este armario para instalar su equipo de servidor o red en la pared, con una caja abisagrada para facilitar el acceso

$13,440.91 con IVA
Gabinete Rack de Servidores Abisagrado de Pared 15U con 20 Pulgadas de Profundidad
RK1520WALHM
Gabinete Rack de Servidores Abisagrado de Pared 15U con 20 Pulgadas de Profundidad

Utilice este armario para instalar su equipo de servidor o red en la pared, con una caja abisagrada para facilitar el acceso

$10,624.43 con IVA
Gabinete Rack de Servidores Abisagrado de Pared 18U con 20 Pulgadas de Profundidad
RK1820WALHM
Gabinete Rack de Servidores Abisagrado de Pared 18U con 20 Pulgadas de Profundidad

Utilice este armario para instalar su equipo de servidor o red en la pared, con una caja abisagrada para facilitar el acceso

$14,083.55 con IVA
Gabinete Rack de Servidores Abisagrado de 12U para Montaje en Pared - con 17 Pulgadas de Profundidad
RK12WALHM
Gabinete Rack de Servidores Abisagrado de 12U para Montaje en Pared - con 17 Pulgadas de Profundidad

Monte de forma segura sus servidores, así como equipos de redes y telecomunicaciones, en una pared, mediante esta caja con aberturas de ventilación y cierre de seguridad

$8,597.91 con IVA

Accesorios

Soporte de Producto

Controladores y Descargas