StarTech.com

Gabinete Rack 42U de Servidores - con Profundidad de 36 Pulgadas

Instale su equipo de servidores o red en este armario para servidores 42U

ID del Producto: RK4236BKB

  • Fácil instalación de su equipo gracias al fondo ajustable
  • Mantenga su equipo seguro, gracias al bloqueo de las puertas delantera y trasera y de los paneles laterales
  • Las ruedas y las patas previamente ensambladas facilitan la maniobrabilidad
Ver otros
  • Capacidad total de carga de 907kg
  • Puertas de malla para enfriamiento pasivo
  • Gestión sencilla de los cables
$23,966.75 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 5 Years
Hardware
Altura U 42U
Back Door Features Candado de seguridad con llave
Características del panel lateral Seguro con llave, con paneles frontales reversibles y removibles
Características especiales Ships Fully Assembled
Estándares Industriales EIA/ECA-310-E
Front Door Features Secure Key Lock with Reversible and Removable Front Door
Gestión de la circulación del aire Con ventilación
Montaje en Pared No
Mounting Hole Types Square (For Cage Nut)
Mounting Rail Profile G-Shape
Ruedas Incluido
Special Features Carriles de montaje ajustables
Grounding Lug(s)
Patas niveladoras
U-Markings
Tipo de Marco Gabinete Cerrado
Tipo de Panel Lateral Acero
Tipo de Puerta Delantera Malla de Acero
Tipo de Puerta Trasera Malla de Acero
Tipo de rack 4 postes
Rendimiento
Weight Capacity (Stationary) 2004.5 lb [907 kg]
Características Físicas
Altura con Ruedas 80.7 in [205.1 cm]
Altura del Producto 75.7 in [192.2 cm]
Ancho del Producto 23.6 in [60 cm]
Color Negro
Longitud del Producto 39.4 in [100 cm]
Profundidad Máxima de Montaje 36.4 in [92.5 cm]
Profundidad Mínima de Montaje 5.9 in [15 cm]
Información de la Caja
Package Height 86.7 in [2203 mm]
Package Length 42.6 in [1083 mm]
Package Width 26.4 in [671 mm]
Peso (de la Caja) del Envío 344.8 lb [156 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - armario para caja
50 - Tornillos M6
50 - Tuercas Enjauladas M6
50 - Arandelas
1 - Llave hexagonal
2 - Llaves de Panel Lateral
2 - Llaves de Puerta
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Productos Relacionados

Rack Gabinete de Marco Abierto de Servidores 4 Postes 12U tipo Bastidor
4POSTRACK12
Rack Gabinete de Marco Abierto de Servidores 4 Postes 12U tipo Bastidor

Guarde sus equipos de red, telecomunicaciones y servidores en este rack de marco abierto de 12U

$7,733.71 con IVA
Rack Armario Gabinete Marco Abierto de Servidores 4 Columnas 12U - Bastidor con Postes Ajustables y Rodamientos
4POSTRACK12A
Rack Armario Gabinete Marco Abierto de Servidores 4 Columnas 12U - Bastidor con Postes Ajustables y Rodamientos

Guarde sus equipos de red, telecomunicaciones y servidores en este rack abierto ajustable 12U

$8,030.67 con IVA
Rack Armario Gabinete Marco Abierto de Servidores 4 Postes 25U - Bastidor
4POSTRACK25
Rack Armario Gabinete Marco Abierto de Servidores 4 Postes 25U - Bastidor

Guarde sus equipos de red, telecomunicaciones y servidores en este rack de marco abierto de 25U

$9,957.43 con IVA
Gabinete Rack de Marco Abierto con 4 Columnas - 36U
4POSTRACK36
Gabinete Rack de Marco Abierto con 4 Columnas - 36U

Guarde sus equipos de red, telecomunicaciones y servidores en este rack abierto ajustable 36U

$9,894.79 con IVA
Gabinete de Servidores Rack Ajustable de 4 Columnas y 42U
4POSTRACKBK
Gabinete de Servidores Rack Ajustable de 4 Columnas y 42U

Guarde sus equipos de red, telecomunicaciones y servidores en este rack abierto ajustable 42U

$10,390.11 con IVA
Gabinete Rack de 41U para Servidores - con 27.6 Pulgadas de Profundidad y Ventiladores Incorporados
7236CABINET
Gabinete Rack de 41U para Servidores - con 27.6 Pulgadas de Profundidad y Ventiladores Incorporados

Guarde sus equipos de red, telecomunicaciones y servidores de forma segura en este sólido rack de acero de 41U

$35,703.63 con IVA
Rack de 10U y 19 pulgadas de montaje en pared - Gabinete para servidores
CAB1019WALL
Rack de 10U y 19 pulgadas de montaje en pared - Gabinete para servidores

Guarde sus equipos de red, telecomunicaciones y servidores de forma segura en este gabinete de montaje en pared 10U

$9,092.07 con IVA
Gabinete Desarmable de 36 Pulgadas y 22U con Ruedas para Rack de Servidores
RK2236BKF
Gabinete Desarmable de 36 Pulgadas y 22U con Ruedas para Rack de Servidores

Guarde sus equipos de red, telecomunicaciones y servidores de forma segura en este sólido rack de acero de 22U

$19,072.71 con IVA
Rack de Acero Horizontal de Pared Estructura Abierta para Servidores 8U 12 Pulgadas
RK812WALLO
Rack de Acero Horizontal de Pared Estructura Abierta para Servidores 8U 12 Pulgadas

Instale servidores, dispositivos de red o telecomunicaciones en este rack de marco abierto de montaje en pared de 8U

$3,710.83 con IVA
Gabinete Rack de Servidores Abisagrado de Pared 12U con 50.04cm de Profundidad
RK1224WALHM
Gabinete Rack de Servidores Abisagrado de Pared 12U con 50.04cm de Profundidad

Utilice este armario para instalar su equipo de servidor o red en la pared, con una caja abisagrada para facilitar el acceso

$10,945.75 con IVA
Gabinete Rack de Servidores Abisagrado de Pared 18U con 20 Pulgadas de Profundidad
RK1820WALHM
Gabinete Rack de Servidores Abisagrado de Pared 18U con 20 Pulgadas de Profundidad

Utilice este armario para instalar su equipo de servidor o red en la pared, con una caja abisagrada para facilitar el acceso

$14,083.55 con IVA
Gabinete Rack de Servidores Abisagrado de Pared 15U con 40.89cm de Profundidad
RK1520WALHM
Gabinete Rack de Servidores Abisagrado de Pared 15U con 40.89cm de Profundidad

Utilice este armario para instalar su equipo de servidor o red en la pared, con una caja abisagrada para facilitar el acceso

$10,624.43 con IVA
Gabinete Rack de Servidores Abisagrado de Pared 12U con 32 Pulgadas de Profundidad
RK1232WALHM
Gabinete Rack de Servidores Abisagrado de Pared 12U con 32 Pulgadas de Profundidad

Utilice este armario para instalar su equipo de servidor o red en la pared, con una caja abisagrada para facilitar el acceso

$13,440.91 con IVA
Gabinete Rack de Servidores Abisagrado de 12U para Montaje en Pared - con 17 Pulgadas de Profundidad
RK12WALHM
Gabinete Rack de Servidores Abisagrado de 12U para Montaje en Pared - con 17 Pulgadas de Profundidad

Monte de forma segura sus servidores, así como equipos de redes y telecomunicaciones, en una pared, mediante esta caja con aberturas de ventilación y cierre de seguridad

$8,597.91 con IVA
Gabinete Rack 25U de Servidores - con Profundidad de 37 Pulgadas
RK2537BKM
Gabinete Rack 25U de Servidores - con Profundidad de 37 Pulgadas

Almacene de forma segura servidores y equipos de redes y telecomunicaciones en este armario

$24,386.67 con IVA
Gabinete Rack de Servidores Abisagrado de Pared 26U con 20 Pulgadas de Profundidad
RK2620WALHM
Gabinete Rack de Servidores Abisagrado de Pared 26U con 20 Pulgadas de Profundidad

Utilice este armario para instalar su equipo de servidor o red en la pared, con una caja abisagrada para facilitar el acceso

$18,283.91 con IVA
Gabinete Rack de Servidores Abisagrado de Pared 26U con 20 Pulgadas de Profundidad
RK2620WALHM
Gabinete Rack de Servidores Abisagrado de Pared 26U con 20 Pulgadas de Profundidad

Utilice este armario para instalar su equipo de servidor o red en la pared, con una caja abisagrada para facilitar el acceso

$18,283.91 con IVA
Gabinete Rack de Servidores de 6U para Montaje en Pared - con 16.9 Pulgadas de Profundidad
RK616WALM
Gabinete Rack de Servidores de 6U para Montaje en Pared - con 16.9 Pulgadas de Profundidad

Utilice este armario para instalar su equipo de servidor o red en la pared

$4,743.23 con IVA
Gabinete Rack 42U de Servidores - con Profundidad de 37 Pulgadas
RK4242BK24
Gabinete Rack 42U de Servidores - con Profundidad de 37 Pulgadas

Rack para servidores, con ruedas | Ancho de montaje de 48cm | Totalmente ensamblado | Fondo ajustable

$26,882.99 con IVA
Gabinete Rack 42U de Servidores - con Profundidad de 37 Pulgadas - 30 Pulgadas de Ancho
RK4242BK30
Gabinete Rack 42U de Servidores - con Profundidad de 37 Pulgadas - 30 Pulgadas de Ancho

Mantenga almacenados de forma segura su equipo de servidores, redes y telecomunicaciones en esta caja de acero macizo, con diseño extra ancho para alojar sus cables

$35,085.35 con IVA
Gabinete Rack de Servidores de 9U para Montaje en Pared - con 17 Pulgadas de Profundidad
RK9WALM
Gabinete Rack de Servidores de 9U para Montaje en Pared - con 17 Pulgadas de Profundidad

Utilice este armario para instalar su equipo en la pared

$6,251.23 con IVA
Gabinete Rack de Servidores de 12U con 31 Pulgadas de Profundidad
RK1233BKM
Gabinete Rack de Servidores de 12U con 31 Pulgadas de Profundidad

Almacene de forma segura servidores y equipos de redes y telecomunicaciones en este armario 12U

$12,258.87 con IVA
Gabinete Rack de Servidores de 24U con 31 Pulgadas de Profundidad
RK2433BKM
Gabinete Rack de Servidores de 24U con 31 Pulgadas de Profundidad

Almacene de forma segura servidores y equipos de redes y telecomunicaciones en este armario 24U

$19,791.91 con IVA
Gabinete Rack de Servidores de 18U con 31 Pulgadas de Profundidad
RK1833BKM
Gabinete Rack de Servidores de 18U con 31 Pulgadas de Profundidad

Almacene de forma segura servidores y equipos de redes y telecomunicaciones en este armario 18U

$14,687.91 con IVA

Accesorios