StarTech.com

Gabinete Rack 42U de Servidores - con Profundidad de 37 Pulgadas - 30 Pulgadas de Ancho

Mantenga almacenados de forma segura su equipo de servidores, redes y telecomunicaciones en esta caja de acero macizo, con diseño extra ancho para alojar sus cables

ID del Producto: RK4242BK30

  • Instale fácilmente su equipo con los dos paneles 0U incluidos, que no requieren herramientas
  • Mantenga su equipo para montaje en rack seguro, gracias a las puertas con cierre
  • Obtenga más espacio para su equipo, gracias al espacio extra del rack
Ver otros
  • Fácil gestión de cables gracias a los sujetacables con gancho y bucle incluidos
  • Mantenga su equipo a la temperatura óptima mediante enfriamiento pasivo
  • Carriles de montaje ajustables
  • 200 x tornillos y tuercas enjauladas M6 incluidos
$35,085.35 MXN con IVA

General

Este rack de servidores ofrece 42U de espacio de almacenamiento en un elegante y seguro armario para guardar dispositivos estándar de 19 pulgadas aptos para montaje en rack, como servidores Dell, HP e IBM, así como equipos de telecomunicaciones y audiovisuales (A/V). Compatible con equipos conformes a EIA-310 y con capacidad total de carga de 1500kg, el rack tiene un diseño de mayor ancho que resulta ideal para aplicaciones de equipos de redes. Este espacio adicional le permite encaminar cables verticalmente a lo largo de los laterales del rack, sin que esto impida el acceso a su equipo instalado. 

Sencilla instalación del equipo

Este armario para equipos de redes ofrece varias características que facilitan la instalación de su equipo. Los carriles de montaje ajustables permiten cambiar de forma fácil el fondo del carril entre 76,2mm a 939,8mm, para compatibilidad con equipos de fondo total. La opción de ampliar el fondo permite además gestionar más cables y equipos de administración de consumo de energía detrás de su equipo.

El rack tiene aberturas/ojales en los paneles de techo y suelo, los cuales facilitan pasar los cables tanto dentro, como fuera del armario, con el fin de organizarlos de manera discreta. El rack también tiene pestañas para conexión a tierra que le ofrecen protección adicional a su equipo, además de carriles de montaje de accesorios que no requieren herramientas, lo cual significa que puede montar las unidades PDU y gestores de cables verticales 0U.

Para la sencilla gestión de cables, el rack incluye un rollo de 3 metros de sujetacables de gancho y bucle que facilitan mantener sus cables amarrados y de forma ordenada. Puede cortar el material de autoagarre a cualquier tamaño y mantener los cables de su equipo amarrados entre sí o al rack.

Con el fin de facilitar su instalación, el rack viene totalmente ensamblado.

Obtenga más espacio

Rack de servidores con mayor ancho (762mm), en comparación con el ancho estándar (610mm), lo cual representa espacio adicional en cualquiera de los laterales de su equipo instalado. Este espacio extra resulta ideal para encaminar los mazos de cables verticalmente a lo largo del rack, lo cual evita cualquier obstrucción en la circulación del aire. Colocar los dispositivos en el lateral de su equipo, en lugar de instalarlos en carriles de montaje, aumenta el espacio para circulación del aire y mayor enfriamiento pasivo.

Mantenga su equipo seguro, con enfriamiento y accesible

Para mantener seguro su equipo de montaje en rack, el diseño incluye puertas frontal y trasera de malla con cierre que aumentan la circulación del aire, para enfriamiento pasivo.

El rack también tiene paneles laterales extraíbles con cierres de fácil desbloqueo que le permiten acceder fácilmente a su equipo, a la vez que lo mantiene seguro. Además, los paneles laterales tienen media altura, lo cual permite extraer, manipular e instalar los paneles laterales fácilmente. Para acceso adicional, el rack incluye un panel de techo de fácil desbloqueo que se puede desmontar sin que esto interfiera con el cableado encaminado a través de su rack.

Capacidad máxima de maniobra/movimiento, gracias a las ruedas incluidas

El armario incluye ruedas para facilitar la movilidad del rack en su oficina, estudio o sala de servidores. Además, el ancho y el alto del rack se ajusta a puertas de medida estándar, lo cual permite llevar rodando su rack de servidores a distintas habitaciones.

El modelo RK4242BK30 está avalado por la garantía de 5 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

Instálelo en salas de servidores y centros de datos para aprovechar al máximo el espacio y mantener seguro su equipo

Instale servidores para montaje en rack, conmutadores KVM, equipos de redes y consolas de armarios

Aloje equipo de audio y vídeo para montaje en rack cuando realice transmisiones en vivo en su sala de edición o estudio televisivo

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 5 Years
Hardware
Adjustable Mounting Rails
Adjustable Size of Built-in Leveling Feet 100 mm [3.94 in]
Altura U 42U
Back Door Key Lock
Back Door Reversible and/or Removable Extraíble
Estándares Industriales EIA-310-D
Front Door Reversible and/or Removable Extraíble
Gestión de cables
Ladder Offset 0 in [0 mm]
Ladder Type G-Shape
Montaje en Pared No
Mounting Holes Square
Number and Type of Included Cage Nuts 200 - M6
Ruedas Incluido
Side Panel(s) Key Lock
Side Panels Reversible and/or Removable Extraíble
Sistema de Bloqueo
Style Floor-Standing
Tipo de Marco Gabinete Cerrado
Tipo de Panel Lateral Acero Macizo
Tipo de Puerta Delantera Malla de Acero
Tipo de Puerta Trasera Malla de Acero
Tipo de rack 4 postes
U Markings
Rendimiento
Weight Capacity (Stationary) 3315 lb [1500 kg]
Características Físicas
Altura con Ruedas 76.8 in [1950 mm]
Altura del Producto 78.5 in [1993 mm]
Altura Externa 78.5 in [1993 mm]
Altura Interna 73.6 in [1870 mm]
Ancho del Producto 29.5 in [750 mm]
Ancho Externo 29.5 in [750 mm]
Ancho Interno 25.4 in [64.6 cm]
Color Negro
Longitud del Producto 42.1 in [1070 mm]
Peso del Producto 348.5 lb [157.7 kg]
Profundidad Externa 42.1 in [1070 mm]
Profundidad Interna 39.4 in [1000 mm]
Profundidad Máxima de Montaje 27.9 in [708 mm]
Profundidad Mínima de Montaje 5.4 in [136 mm]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 392.9 lb [177.8 kg]
Sin Armar No
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - server rack cabinet
200 - M6 cage nuts
200 - M6 screws
2 - keys
1 - wrench
1 - cinta con sujetacables de gancho y bucle (3 m)
1 - instruction manual

Certificaciones

Accesorios

Soporte de Producto

Controladores y Descargas