StarTech.com

Gabinete Rack 42U de Servidores - con Profundidad de 37 Pulgadas

Rack para servidores, con ruedas | Ancho de montaje de 48cm | Totalmente ensamblado | Fondo ajustable

ID del Producto: RK4242BK24

  • Personalice el fondo de montaje de 7,6cm a 94cm mediante los carriles ajustables
  • Mantenga su equipo seguro, gracias al bloqueo de las puertas delantera y trasera y de los paneles laterales
  • Ahorra tiempo de implementación, ya que el armario para equipo de red viene totalmente ensamblado de fábrica
Ver otros
  • Fácil instalación, gracias a los dos paneles 0U incluidos, que no requieren herramientas
  • Instale de inmediato su equipo, gracias a los 200 tornillos y tuercas enjauladas de montaje M6 incluidos
$26,882.99 MXN con IVA

General

Este armario para racks de servidores 42U le ofrece la seguridad suficiente para almacenar equipos para montaje en rack de 48cm. El rack es compatible con equipos conformes a EIA-310 y con capacidad total de carga de 1500kg.

Fácil instalación de su equipo

Este armario para racks de ordenadores viene totalmente ensamblado de fábrica y listo para su uso, incluyendo:

  • 200 tuercas y tornillos enjaulados M6
  • Dos paneles 0U incluidos, que no requieren herramientas
  • Sujetacables de gancho y bucle
  • Ruedas para fácil portabilidad

Los carriles de montaje se pueden ajustar de 76,2mm a 939,8mm, para compatibilidad con instalaciones de equipos de fondo total, además de que el ancho y fondo extra proporcionan más espacio para cables adicionales y administración de consumo de energía.

Mantenga su equipo seguro, con enfriamiento y accesible

El rack incluye puertas frontal y trasera de malla con cierre que mantienen el equipo seguro y aumentan la circulación del aire, para enfriamiento pasivo. Los paneles laterales extraíbles con cierres de fácil desbloqueo le permiten acceder fácilmente a su equipo, a la vez que lo mantiene seguro.

Máxima facilidad de maniobra

La caja portátil para rack de servidores incluye ruedas, para facilitar la movilidad alrededor del espacio de servidores. El ancho y el alto del rack se ajusta a puertas de medida estándar, lo cual permite llevar rodando su rack de servidores a distintas habitaciones, como sea necesario.

StarTech.com le ofrece una amplia selección de productos que le ayudarán a optimizar su espacio de almacenamiento en racks de servidores. Producto avalado por la garantía de 5 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida desde Norteamérica.

Aplicaciones

Equipo de transmisión

Instale los conmutadores KVM y servidores

Instálelo para aprovechar al máximo el espacio

Mantenga su equipo seguro

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 5 Years
Hardware
Additional Required Tools Phillips Screwdriver
Wrench
Adjustable Mounting Rails
Adjustable Size of Built-in Leveling Feet 100 mm [3.94 in]
Altura U 42U
Back Door Key Lock
Back Door Reversible and/or Removable Extraíble
Estándares Industriales EIA-310-D
Front Door Reversible and/or Removable Extraíble
Gestión de cables
Ladder Offset 0 in [0 mm]
Ladder Type G-Shape
Montaje en Pared No
Mounting Holes Square
Number and Type of Included Cage Nuts 200 - M6
Ruedas Incluido
Side Panel(s) Key Lock
Side Panels Reversible and/or Removable Extraíble
Extraíble
Sistema de Bloqueo
Style Floor-Standing
Tipo de Marco Gabinete Cerrado
Tipo de Panel Lateral Acero Macizo
Tipo de Puerta Delantera Malla de Acero
Tipo de Puerta Trasera Malla de Acero
Tipo de rack 4 postes
Tools Included
U Markings
Ventilador(es) No
Rendimiento
Weight Capacity (Rolling) 2320.5 lb [1050 kg]
Weight Capacity (Stationary) 3315 lb [1500 kg]
Observaciones / Requisitos
Nota Incluye un par de llaves
Características Físicas
Altura con Ruedas 78.5 in [199.3 cm]
Altura del Producto 77.2 in [1960 mm]
Altura Interna 73.6 in [1870 mm]
Ancho del Producto 23.6 in [600 mm]
Ancho Interno 23.6 in [600 mm]
Color Negro
Espesor del Gabinete 0.1 in [2.1 mm]
Longitud del Producto 41.6 in [1056 mm]
Peso del Producto 285.1 lb [129 kg]
Profundidad Interna 41.4 in [105.2 cm]
Profundidad Máxima de Montaje 35 in [890 mm]
Profundidad Mínima de Montaje 5.2 in [132 mm]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 373.5 lb [169 kg]
Sin Armar No

Certificaciones

Accesorios