StarTech.com

Gabinete Rack de Servidores Abisagrado de Pared 12U con 32 Pulgadas de Profundidad

Utilice este armario para instalar su equipo de servidor o red en la pared, con una caja abisagrada para facilitar el acceso

ID del Producto: RK1232WALHM

  • Ahorre espacio mediante el montaje en pared de sus servidores o equipo de redes
  • Acceso sencillo gracias a las puertas abisagradas del armario
  • Asegure su equipo esencial con una caja con seguro (candado)
Ver otros
  • Instale fácilmente su equipo gracias a los carriles de montaje ajustable
  • Gracias a su profundidad de 81,2cm, permite alojar su equipo para montaje en rack que tiene más fondo.
  • Incluye bandeja 1U y sujetacable de gancho y bucle
$13,440.91 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 5 Years
Hardware
Altura U 12U
Back Door Features Secure Key Lock
Características del panel lateral Seguro con llave, con paneles frontales reversibles y removibles
Estándares Industriales EIA/ECA-310-E
Front Door Features Secure Key Lock with Reversible and Removable Front Door
Gestión de cables Sí Hook and Loop Cable Ties
Ladder Type L-Shape
Montaje en Pared
Mounting Hole Types Threaded Hole
Ruedas Opcional
Special Features Carriles de montaje ajustables
Built-in Cable Management
Grounding Lug(s)
U-Markings
Montaje en Pared
Tipo de Marco Gabinete Cerrado
Tipo de Panel Lateral Malla de Acero
Tipo de Puerta Delantera Malla de Acero
Tipo de Puerta Trasera Acero
Tipo de rack 4 postes
Ventilador(es) Opcional
Ventiladores 4 - 120 mm
Rendimiento
Weight Capacity (Stationary) 198.9 lb [90 kg]
Observaciones / Requisitos
Nota Incluye el producto CABSHELFV1U y 2 pares de llaves
Características Físicas
Altura del Producto 25.2 in [640 mm]
Ancho del Producto 24 in [610 mm]
Ancho Interno 23.4 in [595 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 33.6 in [854 mm]
Peso del Producto 0.000
Profundidad Interna 33.4 in [84.8 cm]
Profundidad Máxima de Montaje 27.6 in [700 mm]
Profundidad Mínima de Montaje 2.4 in [60 mm]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 130.4 lb [59 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - caja-para-montaje-en-pared
1 - bandeja 1U
1 - rollo de anclajes de gancho y bucle
50 - tuercas enjauladas 12-24
50 - tornillos 12-24
2 - llaves de la puerta
2 - llaves para el panel lateral
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Productos Relacionados

Rack de Acero Horizontal de Pared Estructura Abierta para Servidores 8U 12 Pulgadas
RK812WALLO
Rack de Acero Horizontal de Pared Estructura Abierta para Servidores 8U 12 Pulgadas

Instale servidores, dispositivos de red o telecomunicaciones en este rack de marco abierto de montaje en pared de 8U

$3,710.83 con IVA
Rack de 10U y 19 pulgadas de montaje en pared - Gabinete para servidores
CAB1019WALL
Rack de 10U y 19 pulgadas de montaje en pared - Gabinete para servidores

Guarde sus equipos de red, telecomunicaciones y servidores de forma segura en este gabinete de montaje en pared 10U

$9,092.07 con IVA
Gabinete Rack para Servidores de Montaje en Pared con Puerta de Acrílico 6U 19 pulgadas
RK619WALL
Gabinete Rack para Servidores de Montaje en Pared con Puerta de Acrílico 6U 19 pulgadas

Instale equipos de red y telecomunicaciones en forma segura con este gabinete de montaje en pared de 6U con cerradura

$5,762.87 con IVA
Rack Gabinete de Marco Abierto de Servidores 4 Postes 12U tipo Bastidor
4POSTRACK12
Rack Gabinete de Marco Abierto de Servidores 4 Postes 12U tipo Bastidor

Guarde sus equipos de red, telecomunicaciones y servidores en este rack de marco abierto de 12U

$7,733.71 con IVA
Rack Armario Gabinete Marco Abierto de Servidores 4 Columnas 12U - Bastidor con Postes Ajustables y Rodamientos
4POSTRACK12A
Rack Armario Gabinete Marco Abierto de Servidores 4 Columnas 12U - Bastidor con Postes Ajustables y Rodamientos

Guarde sus equipos de red, telecomunicaciones y servidores en este rack abierto ajustable 12U

$8,030.67 con IVA
Soporte Montaje en Pared de 6U 12in Profundidad Rack Horizontal para Patch Panel Parcheo
WALLMOUNT6
Soporte Montaje en Pared de 6U 12in Profundidad Rack Horizontal para Patch Panel Parcheo

Monta 6U de equipo rack con un ancho de 19in a una pared

$1,507.99 con IVA
Soporte para Rack de Montaje Vertical en Pared para Servidores - 4U 19 Pulgadas
RK419WALLV
Soporte para Rack de Montaje Vertical en Pared para Servidores - 4U 19 Pulgadas

Instale dispositivos de red, telecomunicaciones o servidores de forma vertical con este rack de montaje en pared de 4U

$2,473.11 con IVA
3U 19in Steel Vertical Wall Mount Equipment Rack Bracket
RK319WALLV
Rack de Acero Vertical de Pared de 3U y 19 Pulgadas

Instale dispositivos de red, telecomounicaciones o servidores de forma vertical con este rack de montaje en pared de 3U

$1,880.35 con IVA
Rack Abrazadera Vertical de Montaje en Pared de 2U y 19 Pulgadas
RK219WALLV
Rack Abrazadera Vertical de Montaje en Pared de 2U y 19 Pulgadas

Instale servidores, dispositivos de red o telecomunicaciones en forma vertical con este rack de montaje en pared de 2U

$1,854.83 con IVA
Soporte de Acero para Rack de Montaje Vertical en Pared para Servidores 1U 19 Pulgadas
RK119WALLV
Soporte de Acero para Rack de Montaje Vertical en Pared para Servidores 1U 19 Pulgadas

Instale servidores, dispositivos de red o telecomunicaciones en forma vertical con este rack de montaje en pared de 1U

$1,483.63 con IVA
Gabinete Desarmable de 36 Pulgadas y 22U con Ruedas para Rack de Servidores
RK2236BKF
Gabinete Desarmable de 36 Pulgadas y 22U con Ruedas para Rack de Servidores

Guarde sus equipos de red, telecomunicaciones y servidores de forma segura en este sólido rack de acero de 22U

$19,072.71 con IVA
Rack Armario Gabinete Marco Abierto de Servidores 4 Postes 25U - Bastidor
4POSTRACK25
Rack Armario Gabinete Marco Abierto de Servidores 4 Postes 25U - Bastidor

Guarde sus equipos de red, telecomunicaciones y servidores en este rack de marco abierto de 25U

$9,957.43 con IVA
Gabinete Rack de Servidores Abisagrado de Pared 12U con 50.04cm de Profundidad
RK1224WALHM
Gabinete Rack de Servidores Abisagrado de Pared 12U con 50.04cm de Profundidad

Utilice este armario para instalar su equipo de servidor o red en la pared, con una caja abisagrada para facilitar el acceso

$10,945.75 con IVA
Gabinete Rack de Servidores Abisagrado de Pared 15U con 40.89cm de Profundidad
RK1520WALHM
Gabinete Rack de Servidores Abisagrado de Pared 15U con 40.89cm de Profundidad

Utilice este armario para instalar su equipo de servidor o red en la pared, con una caja abisagrada para facilitar el acceso

$10,624.43 con IVA
Gabinete Rack de Servidores Abisagrado de Pared 18U con 20 Pulgadas de Profundidad
RK1820WALHM
Gabinete Rack de Servidores Abisagrado de Pared 18U con 20 Pulgadas de Profundidad

Utilice este armario para instalar su equipo de servidor o red en la pared, con una caja abisagrada para facilitar el acceso

$14,083.55 con IVA
Gabinete Rack de Servidores Abisagrado de Pared 26U con 20 Pulgadas de Profundidad
RK2620WALHM
Gabinete Rack de Servidores Abisagrado de Pared 26U con 20 Pulgadas de Profundidad

Utilice este armario para instalar su equipo de servidor o red en la pared, con una caja abisagrada para facilitar el acceso

$18,283.91 con IVA
Gabinete Rack de Servidores Abisagrado de 12U para Montaje en Pared - con 17 Pulgadas de Profundidad
RK12WALHM
Gabinete Rack de Servidores Abisagrado de 12U para Montaje en Pared - con 17 Pulgadas de Profundidad

Monte de forma segura sus servidores, así como equipos de redes y telecomunicaciones, en una pared, mediante esta caja con aberturas de ventilación y cierre de seguridad

$8,597.91 con IVA

Accesorios