StarTech.com

Rieles Universales 3U de 19 Pulgadas Ajustables para Gabinete Rack de Servidores - Capacidad de Carga de hasta 97.3kg

Instale hardware de servidores o de red en cualquier rack estándar con estos rieles de clase universal y profundidad ajustable

ID del Producto: UNIRAILS3U

  • Instale fácilmente su equipo no apto para montaje en rack
  • Instale su equipo sin sacrificar 1U adicional del espacio del rack, a diferencia de las bandejas de rack convencionales
  • Mantenga el enfriamiento de todos sus dispositivos en funcionamiento, gracias al diseño de marco abierto que no obstaculiza la circulación del aire
Ver otros
  • Soporte universal para racks de servidores EIA-310 de 19 pulgadas
  • Máxima durabilidad, gracias a la fabricación de acero laminado en frío
  • Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
  • Panel posterior de administración de cables extraíble
  • Capacidad para un peso de hasta 97kg
  • Fondo ajustable: de 420mm a 1054mm
  • Varios patrones de orificios de montaje para fijar firmente los equipos
$3,237.55 MXN con IVA

General

Estos carriles de rack de servidores 3U le permiten el montaje de equipos que no son para montaje en rack, como servidores de sobremesa, equipos de red o conmutadores KVM, en su rack de servidores de 19 pulgadas, sin tener que desperdiciar 1U adicional de espacio en rack, lo cual sería el caso con un estante convencional. Los carriles de rack también constituyen una gran solución para el montaje de equipo que tenga los carriles dañados o equipos descatalogados de fabricantes originales (OEM), como servidores Dell™, IBM®, HP® o Apple que ya no tienen carriles disponibles a la venta.

Este producto cumple con los requisitos de la Ley Federal de Acuerdos Comerciales de los EE. UU. (Trade Agreements Act, TAA), que permite compras gubernamentales del Programa GSA.

Convierta un equipo que no es para montaje en rack en hardware 3U para montaje en rack

Estos carriles de rack aportan funcionalidad a sus equipos que no son para montaje en rack, ya que alojan su equipo en una estructura abierta reforzada con tres resistentes barras cruzadas. Puede instalar sus equipos que no son para montaje en rack mediante la instalación de carriles en su rack de servidores y la colocación de su equipo debajo de la estructura. En el caso de equipos que tengan ya los agujeros de montaje, los carriles también permiten varias opciones de montaje para fijar su equipo, para más seguridad.

Su diseño universal permite su instalación en casi cualquier rack de 19 pulgadas

Dado que han sido fabricados conforme a la norma EIA-310 para equipos de montaje en rack, estos carriles de montaje son compatibles con todos los racks de servidores de 19 pulgadas. El fondo es ajustable, lo cual permite diversos tamaños y configuraciones de rack. Además, hay un panel trasero para la gestión de cables que se puede desinstalar, a fin de permitir mayor ajuste personalizado.

Máxima durabilidad

Para asegurarse de que su equipo quede instalado de forma fija, estos carriles de montaje han sido fabricados con acero laminado en frío. Su duradero diseño tiene capacidad para una carga de peso de hasta 45kg.

El modelo UNIRAILS3U está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com y con soporte técnico gratuito.

La ventaja de StarTech.com

  • Diseño universal por lo que se pueden instalar en la mayoría de los servidores u otros equipos de 19" proporcionando máxima versatilidad de montaje
  • Kit de rieles con una gran variedad de configuraciones de profundidad ajustable para adaptarse a casi cualquier tamaño de rack
  • Barras transversales para instalar equipos que no tienen la extensión del rack de 19"

Aplicaciones

Instale equipo de montaje en rack al que le falten los carriles originales

Utilícelos para el montaje en rack de equipos de fabricantes OEM (equipos originales), como servidores Dell, IBM, HP o Apple que ya no tienen carriles disponibles a la venta

Instale de forma segura, en cualquier rack de servidores EIA-310 de 19 pulgadas, equipos que no son para montaje en rack

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Altura U 3U
Gestión de cables
Tipo de Marco Acero
Rendimiento
Weight Capacity (Stationary) 215 lb [97.3 kg]
Características Físicas
Altura Externa 5.1 in [130 mm]
Ancho Externo 18.3 in [465 mm]
Color Negro
Peso del Producto 8.5 lb [3.9 kg]
Profundidad Externa 18.9 in [481 mm]
Profundidad Máxima de Montaje 41.5 in [1054 mm]
Profundidad Mínima de Montaje 16.5 in [420 mm]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 9.4 lb [4.2 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Set de Rieles Universales para Rack
14 - Tornillos M5 para Fijar los Paneles
14 - Tuercas Jaula M5
1 - Llave M5

Certificaciones

Productos Relacionados

Rieles Universales 2U de 19 Pulgadas Ajustables  para Gabinete Rack de Servidores - Capacidad de Carga de hasta 45.3kg
UNIRAILS2U
Rieles Universales 2U de 19 Pulgadas Ajustables para Gabinete Rack de Servidores - Capacidad de Carga de hasta 45.3kg

Instale hardware de servidores o de red en cualquier rack estándar con estos rieles de clase universal y profundidad ajustable

$3,039.19 con IVA
Rieles Universales 1U de 19 Pulgadas Ajustables  para Gabinete Rack de Servidores - Capacidad de Carga de hasta 25kg
UNIRAILS1U
Rieles Universales 1U de 19 Pulgadas Ajustables para Gabinete Rack de Servidores - Capacidad de Carga de hasta 25kg

Instale hardware de servidores o de red en un rack estándar de 19 pulgadas con estos rieles universales de profundidad ajustable

$2,322.31 con IVA
Estante Charola Deslizante Perforada Telescópica para Gabinete Rack de Profundidad Ajustable - 2U 22.7kg
UNISLDSHF19
Estante Charola Deslizante Perforada Telescópica para Gabinete Rack de Profundidad Ajustable - 2U 22.7kg

Mejore el acceso a periféricos y equipos con este estante deslizante con orificios de ventilación para gabinetes rack

$3,310.63 con IVA
Estante Charola Bandeja para Gabinetes y Racks de Servidores con Profundidad Ajustable
ADJSHELF
Estante Charola Bandeja para Gabinetes y Racks de Servidores con Profundidad Ajustable

Añada un estante robusto con profundidad ajustable a prácticamente cualquier rack o gabinete para servidores

$3,089.07 con IVA
Charola deslizante de 22 pulgadas de profundidad para rack de servidores
SLIDESHELFD
Charola deslizante de 22 pulgadas de profundidad para rack de servidores

Agregue una charola deslizante y resistente para facilitar el acceso a periféricos y equipos instalados en un rack o gabinete de servidores

$3,754.91 con IVA

Accesorios

Soporte de Producto

Controladores y Descargas

Manual:
Ficha(s) Técnica(s)