Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comAnilla Pasacables en D Vertical 1U para Gestión de Cableado en Armarios Racks - Guiacables 5,7x10cm
Permite agregar un gancho para la administración de cables al armario o rack de servidores, con fines de organización y de evitar la tirantez de cables
ID del Producto: CMHOOK1U
- Anilla en D para gestión de cables, 5,7 x 10 cm
- Soporte 1U que se puede montar en cualquier poste de rack estándar
- Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
- Flexible abertura
- Sólida estructura de acero
No Está Disponible
Puede estar disponible con nuestro socios
De un socio
Soporte
General
La anilla en D para organización vertical de cables, modelo CMHOOK1U, permite agregar un gancho de metal para cables 1U a un rack o un estante para servidores, a fin de crear un canal organizado de cables. Este producto cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de Acuerdos Comerciales) federal de EE.UU., lo cual permite compras gubernamentales del Programa GSA.
La anilla en D está fabricada en acero de alta calidad y mide 5.7 x 10 cm: su flexible abertura facilita la inserción de cables agrupados. Dado que evita la tensión de cables agrupados, es posible utilizar varias anillas para cables en el rack, donde sea necesario, como versátil solución de organización de cables.
Para configuraciones de tamaño diferente, consulte nuestros demás productos de anillas en D:
Anilla en D para gestión de cables (1U): 5.7 x 15 cm - CMHOOK1UL
Anilla en D para gestión de cables (1U): 4.5 x 10 cm - CMHOOK1UN
Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com.
La ventaja de StarTech.com
- Ordenada organización de los cables en un rack, gracias a la anilla de organización de cables
- Aumento de la durabilidad de las interfaces del servidor y del equipo de red al evitar la tensión de cables agrupados
Aplicaciones
Se puede utilizar con estantes y racks de servidores, armarios para alambres estructurados y cables de distribución de redes, a fin de mantener el orden y la organización
Especificaciones Técnicas
Números de Producto | ||
---|---|---|
Ingram Mexico | A8401JC | |
UPC Code | 065030852869 |
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | 2 Years | |
Hardware | ||
Altura U | 1U | |
Estándares Industriales | EIA RS310-D | |
Orientación | Vertical | |
Características Físicas | ||
Altura Externa | 2.2 in [57 mm] | |
Altura Interna | 2 in [50.6 mm] | |
Ancho Externo | 4 in [101.3 mm] | |
Ancho Interno | 3.6 in [92.6 mm] | |
Color | Negro | |
Peso del Producto | 2.9 oz [82 g] | |
Tipo de Gabinete | Acero | |
Información de la Caja | ||
Cantidad de Paquetes | 1 | |
Peso (de la Caja) del Envío | 3.3 oz [93 g] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Gancho para la gestión de cables, 5,7 x 10 cm |
Productos Relacionados
Anilla Pasacables en D Multi-Direccional para Gestión de Cableado en Armarios Racks - 6x10cm
Permite el uso de un gancho para la administración de cables hacia dentro o hacia fuera, con fines de organización y de evitar la tirantez de cables
Panel de Administración de Cableado de 1U para Armario Rack de 19 Pulgadas
Organice y administre el cableado de redes, servidores y KVMs con este panel vertical de administración de cables
Anilla Pasacables en D Vertical 1U para Gestión de Cableado en Armarios Racks - Guiacables 5,7x15cm
Permite agregar un gancho para la administración de cables al armario o rack de servidores, con fines de organización y de evitar la tirantez de cables
Anilla Pasacables en D Vertical 1U para Gestión de Cableado en Armarios Racks - Guiacables 4,5x10cm
Permite agregar un gancho para la administración de cables al armario o rack de servidores, con fines de organización y de evitar la tirantez de cables
Panel Pasacables con Cepillo para Armario Rack de Servidores 1U - Organizador de Cableado de Peine
Permite organizar los cables y, al mismo tiempo, mantener fuera de la estantería el polvo, mediante un administrador de cables de estilo de cepillo
Organizador de Cableado Horizontal 1U para Racks con 4 Tiras de Gancho y Felpa para Organizar Cables
Reduzca el desorden reorientando los cables de su rack o armario de servidores, mediante este organizador de cables con 4 tiras de cierre autoadherente
Soporte de Producto
Controladores y Descargas
Compliance Letter(s):
Ficha(s) Técnica(s)
- CMHOOK1U_Datasheet-MX.pdf
Español
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.