StarTech.com

Panel Obturación Tapa Ciega para Gabinetes Armarios Rack - 1U - 19 Pulgadas

Mejore la circulación de aire y la apariencia de sus racks y gabinetes cubriendo los espacios libres entre equipos

ID del Producto: BLANKB1

  • Acero laminado en frío SPCC, 1,2 mm de espesor
  • Pintura en polvo negro para una mejor combinación con la mayoría de racks y gabinetes
$334.07 MXN con IVA
No Está Disponible
Puede estar disponible con nuestro socios
Dónde comprar

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda Estados Unidos online hoy (en inglés solamente)!

General

El Panel Ciego 1U para Racks y Gabinetes de Servidores de 19 pulgadas, BLANKB1 está diseñado conforme a las especificaciones EIA RS-310-C por lo que cabe perfectamente en todos los racks y gabinetes de 19 pulgadas estándares. Ideal para mejorar el flujo de aire dentro del rack cubriendo los espacios no utilizados, este panel de relleno/panel ciego de acero laminado en frío ofrece un acabado en polvo negro que combina con la mayoría de los gabinetes y racks de servidores estándares de color negro.

La ventaja de StarTech.com

  • Unidades individuales de bajo costo, o sea que usted puede comprar exactamente la cantidad que necesita para su rack

Aplicaciones

Ideal para llenar espacios en un rack cuando no es necesario instalar otros equipos

Ayuda a direccionar el flujo de aire

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Altura U 1U
Estándares Industriales EIA RS310-C
Tipo de Marco Acero
Características Físicas
Altura Externa 1.7 in [44 mm]
Ancho Externo 19 in [482.6 mm]
Color Negro
Peso del Producto 12 oz [339.4 g]
Profundidad Externa 0.6 in [15 mm]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 1.1 lb [0.5 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Placa Ciega 1 U
1 - Pack de Tornillos y Tuercas Jaula M6 (2 pares)

Certificaciones

Productos Relacionados

Cajon Metálico Acero Negro 4U 19in Pulgadas para Rack Armario Gabinete Bastidor
4UDRAWER
Cajon Metálico Acero Negro 4U 19in Pulgadas para Rack Armario Gabinete Bastidor

Agregue una robusto cajón de almacenamiento de 4U a un rack o gabinete estándar de 19 pulgadas

$4,150.47 con IVA
Estante Charola Bandeja para Gabinetes y Racks de Servidores con Profundidad Ajustable
ADJSHELF
Estante Charola Bandeja para Gabinetes y Racks de Servidores con Profundidad Ajustable

Añada un estante robusto con profundidad ajustable a prácticamente cualquier rack o gabinete para servidores

$3,089.07 con IVA
Panel de Administración de Cableado de 1U para Armario Rack de 19 Pulgadas
CABLMANAGER2
Panel de Administración de Cableado de 1U para Armario Rack de 19 Pulgadas

Organice y administre el cableado de redes, servidores y KVMs con este panel vertical de administración de cables

$1,063.71 con IVA
Estante Charola Bandeja Estándar Universal para Gabinete Rack de Servidores -2U 19 Pulgadas
CABSHELF
Estante Charola Bandeja Estándar Universal para Gabinete Rack de Servidores -2U 19 Pulgadas

Agregue un robusto estante fijo a prácticamente cualquier rack o gabinete de servidores

$1,212.19 con IVA
Bracket VESA de Montaje para Monitor LCD en Gabinete Rack de 19 Pulgadas
RKLCDBK
Bracket VESA de Montaje para Monitor LCD en Gabinete Rack de 19 Pulgadas

Instale un panel LCD de 17-19 pulgadas en un rack/gabinete estándar de 19 pulgadas

$1,383.87 con IVA
Charola deslizante de 22 pulgadas de profundidad para rack de servidores
SLIDESHELFD
Charola deslizante de 22 pulgadas de profundidad para rack de servidores

Agregue una charola deslizante y resistente para facilitar el acceso a periféricos y equipos instalados en un rack o gabinete de servidores

$3,754.91 con IVA
Panel Obturación Tapa Ciega para Gabinetes Armarios Rack - 2U - 19 Pulgadas
BLANKB2
Panel Obturación Tapa Ciega para Gabinetes Armarios Rack - 2U - 19 Pulgadas

Mejore la circulación de aire y la apariencia de sus racks y gabinetes cubriendo los espacios libres entre equipos

$544.03 con IVA

Accesorios

Soporte de Producto

Controladores y Descargas

Ficha(s) Técnica(s)