Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Panel Obturación Tapa Ciega para Gabinetes Armarios Rack - 2U - 19 Pulgadas

ID del Producto: BLANKB2

Mejore la circulación de aire y la apariencia de sus racks y gabinetes cubriendo los espacios libres entre equipos

Características
  • Acero laminado en frío SPCC, 1,2 mm de espesor

  • Pintura en polvo negro para una mejor combinación con la mayoría de racks y gabinetes

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

ABASMX

Gobierno / Educación / Usuarios Corporativos

ABASMX
INGMX
SAPMX
Disponible en
$544.03 MXN con IVA

ID: BLANKB2

Puede haber stock en Revendedores/Distribuidores

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda Estados Unidos online hoy (en inglés solamente)!

El Panel Ciego 2U para Racks y Gabinetes de Servidores de 19 pulgadas, BLANKB2 está diseñado conforme a las especificaciones EIA RS-310-C por lo que cabe perfectamente en todos los racks y gabinetes de 19 pulgadas estándares. Ideal para mejorar el flujo de aire dentro del rack cubriendo los espacios no utilizados, este panel de relleno/panel ciego de acero laminado en frío ofrece un acabado en polvo negro que combina con la mayoría de los gabinetes y racks de servidores estándares de color negro.
La ventaja de StarTech.com
  • Unidades individuales de bajo costo, o sea que usted puede comprar exactamente la cantidad que necesita para su rack
Aplicaciones
  • Ideal para llenar espacios en un rack cuando no es necesario instalar otros equipos
  • Ayuda a direccionar el flujo de aire
Números de Producto
Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Altura U 2U
Estándares Industriales EIA RS310-C
Tipo de Marco Acero
Características Físicas
Altura Externa 3.5 in [88 mm]
Ancho Externo 19 in [482.6 mm]
Color Negro
Peso del Producto 18.4 oz [520.4 g]
Profundidad Externa 0.5 in [13 mm]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 1.3 lb [0.6 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Placa Ciega 2U
1 - Pack de Tornillos y Tuercas Jaula M6 (4 pares)
Certificaciones
Cajon Metálico Acero Negro 4U 19in Pulgadas para Rack Armario Gabinete Bastidor
4UDRAWER

Cajon Metálico Acero Negro 4U 19in Pulgadas para Rack Armario Gabinete Bastidor

Agregue una robusto cajón de almacenamiento de 4U a un rack o gabinete estándar de 19 pulgadas

$4,150.47 con IVA

Estante Charola Bandeja para Gabinetes y Racks de Servidores con Profundidad Ajustable
ADJSHELF

Estante Charola Bandeja para Gabinetes y Racks de Servidores con Profundidad Ajustable

Añada un estante robusto con profundidad ajustable a prácticamente cualquier rack o gabinete para servidores

$2,968.43 con IVA

Panel Obturación Tapa Ciega para Gabinetes Armarios Rack - 1U - 19 Pulgadas
BLANKB1

Panel Obturación Tapa Ciega para Gabinetes Armarios Rack - 1U - 19 Pulgadas

Mejore la circulación de aire y la apariencia de sus racks y gabinetes cubriendo los espacios libres entre equipos

$334.07 con IVA

Panel de Administración de Cableado de 1U para Armario Rack de 19 Pulgadas
CABLMANAGER2

Panel de Administración de Cableado de 1U para Armario Rack de 19 Pulgadas

Organice y administre el cableado de redes, servidores y KVMs con este panel vertical de administración de cables

$1,063.71 con IVA

Estante Charola Bandeja Estándar Universal para Gabinete Rack de Servidores -2U 19 Pulgadas
CABSHELF

Estante Charola Bandeja Estándar Universal para Gabinete Rack de Servidores -2U 19 Pulgadas

Agregue un robusto estante fijo a prácticamente cualquier rack o gabinete de servidores

$1,212.19 con IVA

Bracket VESA de Montaje para Monitor LCD en Gabinete Rack de 19 Pulgadas
RKLCDBK

Bracket VESA de Montaje para Monitor LCD en Gabinete Rack de 19 Pulgadas

Instale un panel LCD de 17-19 pulgadas en un rack/gabinete estándar de 19 pulgadas

$1,335.15 con IVA

Charola deslizante de 22 pulgadas de profundidad para rack de servidores
SLIDESHELFD

Charola deslizante de 22 pulgadas de profundidad para rack de servidores

Agregue una charola deslizante y resistente para facilitar el acceso a periféricos y equipos instalados en un rack o gabinete de servidores

$3,754.91 con IVA

Pack de 50 Tuercas Enjauladas M5 para Rack Gabinete de Servidores
CABCAGENUTS

Pack de 50 Tuercas Enjauladas M5 para Rack Gabinete de Servidores

Tuercas Enjauladas para montar equipo en un rack/armario de servidores

$668.15 con IVA

Pack de 50 Tornillos de Montaje M5 para Rack Gabinete de Servidores
CABSCREWS

Pack de 50 Tornillos de Montaje M5 para Rack Gabinete de Servidores

Utilice estos tornillos de alta calidad para instalar servidores y equipos de telecomunicaciones y A/V

$766.75 con IVA

Controladores & Descargas

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.