Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Panel Ciego Ventilado 1U de Instalación sin Herramientas para Rack

ID del Producto: RKPNLTL1UV

Este panel modular, con ventilación y que no requiere herramientas, se monta en unos segundos y permite mejorar la organización y el aspecto de un conjunto de racks

Características
  • Crea un ambiente con aspecto ordenado y profesional, gracias al recubrimiento de los espacios no utilizados de un rack

  • Mantenga el funcionamiento de su equipo a temperatura adecuada, mediante el panel con ventilación, a pesar de recubrir los espacios no utilizados del rack

  • Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA

Más Características . . .
  • Instalación sencilla gracias al diseño que no requiere herramientas

  • Panel 1U que se instala en cualquier rack estándar de 19" de 2 o 4 postes

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

ABASMX

Gobierno / Educación / Usuarios Corporativos

ABASMX
INGMX
SAPMX
Disponible en
$544.03 MXN con IVA

ID: RKPNLTL1UV

Puede haber stock en Revendedores/Distribuidores

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda Estados Unidos online hoy (en inglés solamente)!

Este panel de rack 1U con ranuras de ventilación se puede instalar en cualquier rack de servidor estándar de 19", con 2 o 4 postes, para recubrir espacios no utilizados del rack. Este producto cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de Acuerdos Comerciales) federal de EE.UU., lo cual permite compras gubernamentales del Programa GSA.

Aspecto profesional

Este panel de relleno crea una apariencia ordenada y profesional de su equipo, ya que cubre los espacios vacíos y los cables visibles. Agregar paneles de relleno a sus racks de servidor da un aspecto más ordenado a su equipo y mejora la organización de la sala de servidores. 

Maximice el flujo de aire

El panel tiene un diseño con ranuras de ventilación que evitan la obstrucción del flujo del aire a través del rack, a fin de que su equipo funcione a la temperatura óptima.

Instalación sin herramientas

Para una instalación más sencilla y rápida, este panel de relleno tiene un diseño que no requiere herramientas, ya que se engancha fácilmente a un rack de servidor estándar de 19", lo cual supone un ahorro de tiempo y esfuerzos.

El modelo RKPNLTL1UV está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones
  • Se recubren espacios vacíos entre equipos instalados en los racks y armarios de servidores
  • Aumente el flujo de aire de su rack de servidor con este panel con ventilación que mantiene su equipo en funcionamiento a una temperatura óptima
Números de Producto
Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Altura U 1U
Estándares Industriales EIA RS310-D
Opciones de Montaje Montaje Frontal (Delantero Solamente)
Características Físicas
Altura del Producto 0.9 in [22 mm]
Ancho del Producto 1.7 in [44 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 19 in [482 mm]
Peso del Producto 7 oz [199 g]
Tipo de Gabinete Acero y Plástico
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 8.9 oz [251 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Panel con ventilación para rack, sin herramientas (1U)
Certificaciones
Panel Ciego Abisagrado de 2U para Armario Rack - Panel Sólido de Relleno
RKPNLHS2U

Panel Ciego Abisagrado de 2U para Armario Rack - Panel Sólido de Relleno

Este panel modular, con bisagras, permite mejorar la organización y el aspecto de un conjunto de racks, a la vez que facilta el acceso y el flujo de aire

$495.31 con IVA

Panel Ciego de Relleno 2U para Armario Rack - Panel de Ventilación de Instalación sin Herramientas
RKPNLTL2UV

Panel Ciego de Relleno 2U para Armario Rack - Panel de Ventilación de Instalación sin Herramientas

Este panel modular, con ventilación y que no requiere herramientas, se monta en unos segundos y permite mejorar la organización y el aspecto de un conjunto de racks

$495.31 con IVA

Panel Obturación Tapa Ciega para Gabinetes Armarios Rack - 1U - 19 Pulgadas
BLANKB1

Panel Obturación Tapa Ciega para Gabinetes Armarios Rack - 1U - 19 Pulgadas

Mejore la circulación de aire y la apariencia de sus racks y gabinetes cubriendo los espacios libres entre equipos

$334.07 con IVA

Panel Obturación Tapa Ciega para Gabinetes Armarios Rack - 2U - 19 Pulgadas
BLANKB2

Panel Obturación Tapa Ciega para Gabinetes Armarios Rack - 2U - 19 Pulgadas

Mejore la circulación de aire y la apariencia de sus racks y gabinetes cubriendo los espacios libres entre equipos

$544.03 con IVA

Panel Ciego Sólido 4U con Bisagra - Panel de Relleno para Rack
RKPNLHS4U

Panel Ciego Sólido 4U con Bisagra - Panel de Relleno para Rack

Mejore la organización y el aspecto de su rack de servidor

$963.95 con IVA

Panel Ciego Ventilado 6U con Bisagra - Panel de Relleno para Rack
RKPNLHV6U

Panel Ciego Ventilado 6U con Bisagra - Panel de Relleno para Rack

Mejore la organización y el aspecto de su rack, a la vez que mantiene el flujo del aire

$1,507.99 con IVA

Panel Ciego Ventilado 1U de Instalación sin Herramientas para Rack
RKPNLTL1UV

Panel Ciego Ventilado 1U de Instalación sin Herramientas para Rack

Este panel modular, con ventilación y que no requiere herramientas, se monta en unos segundos y permite mejorar la organización y el aspecto de un conjunto de racks

$544.03 con IVA

Panel Ciego Ventilado 2U de Instalación sin Herramientas para Rack
RKPNLTL2U

Panel Ciego Ventilado 2U de Instalación sin Herramientas para Rack

Mejore la organización y el aspecto de un rack con esta tapa ciega, que no requiere herramientas para su instalación

$544.03 con IVA

Panel Ciego 1U de Instalación sin Herramientas para Rack
RKPNLTL1U

Panel Ciego 1U de Instalación sin Herramientas para Rack

Mejore la organización y el aspecto de un rack con esta tapa ciega, que no requiere herramientas para su instalación

$445.43 con IVA

Controladores & Descargas

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.