Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Panel Ciego Sólido 6U con Bisagra - Panel de Relleno para Rack

ID del Producto: RKPNLHS6U

Este panel modular, con bisagras, permite mejorar la organización y el aspecto de un conjunto de racks, a la vez que facilta el acceso y el flujo de aire

Características
  • Cree un ambiente con aspecto ordenado y profesional, al cubrir los espacios no utilizados de un rack

  • Acceda con facilidad a los componentes del rack, gracias a la apertura mediante bisagras del panel

  • Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA

Más Características . . .
  • Versátiles opciones de instalación, ya que el panel relleno es reversible, lo cual significa que se puede abrir desde la izquierda o la derecha

  • Panel 6U de diseño sólido (sin ventilación) para racks

  • Se instala en racks estándar de 19" con 2 o 4 columnas

  • Sólida estructura de acero

  • Se incluyen tornillos y tuercas para rack

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

INTCMX PCELMX ABASMX LINIO COMPMX SERVMX

Gobierno / Educación / Usuarios Corporativos

ABASMX SERVMX
INGMX
CTONMX SAPMX
Disponible en
$1,187.83 MXN con IVA

ID: RKPNLHS6U

Puede haber stock en Revendedores/Distribuidores

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda Estados Unidos online hoy (en inglés solamente)!

Puede mejorar la apariencia y el flujo de aire de cualquier rack de servidores estándar de 19", a la vez que se mantiene el fácil acceso a los equipos de servidores, mediante el uso de este panel de relleno 6U. Este producto cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de Acuerdos Comerciales) federal de EE.UU., lo cual permite compras gubernamentales del Programa GSA.

Aspecto profesional

Este panel de relleno con bisagras crea una apariencia ordenada y profesional de su equipo, ya que cubre los espacios vacíos y los cables visibles. Agregar paneles de relleno a sus racks de servidores da un aspecto más ordenado a su equipo y mejora la organización de la sala de servidores. 

Fácil acceso a sus equipos instalados en un rack

El panel de relleno tiene un diseño con bisagras que le permite abrir el panel, lo cual facilita el rápido acceso al servidor. Puede abrir rápidamente el panel, realizar los ajustes necesarios de su equipo y, en cuanto haya terminado, basta con cerrar el panel para restablecer el aspecto profesional y el orden de su sala de servidores. El panel es reversible, lo cual le permite instalarlo en el lado izquierdo o derecho de su rack.

Además, el panel incluye los tornillos y tuercas que serán necesarios para instalarlo en su rack de servidores, a fin de garantizar una instalación fácil y sencilla.

Mejore el flujo del aire

El panel de relleno tiene un diseño sin ventilación que ayuda a guiar el flujo del aire hacia abajo, en la parte trasera de su rack, en lugar de que circule a través de los espacios no utilizados. El flujo de aire mejorado garantiza que su equipo instalado en el rack funcione a una temperatura óptima.

El panel RKPNLHS6U está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones
  • Cubra espacios vacíos entre equipos instalados en racks y gabinetes de servidores
  • Acceda a su rack cubierto gracias a su diseño de apertura y cierre
  • Contribuya a guiar el flujo del aire hacia la parte posterior de su rack, en lugar de pasar a través del equipo
Números de Producto
Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Altura U 6U
Estándares Industriales EIA RS310-D
Opciones de Montaje Montaje Frontal (Delantero Solamente)
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [15 mm]
Ancho del Producto 10.4 in [265 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 18.3 in [465 mm]
Peso del Producto 51.6 oz [1462 g]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 3.8 lb [1.7 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Panel sólido abisagrado 6U para rack
4 - Tornillos de 5/8" #10-32 UNF
4 - Tuercas Jaula #10-32 UNF
1 - Manual de Instrucciones
Certificaciones

Controladores & Descargas

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.