Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Panel Ciego Abisagrado de Relleno con 2U para Armario Rack - Panel de Ventilación

ID del Producto: RKPNLHV2U

Este panel modular, con bisagras, permite mejorar la organización y el aspecto de un conjunto de racks, a la vez que facilta el acceso y el flujo de aire

Características
  • Con bisagras, a fin de facilitar el acceso a los componentes del rack

  • Reversible: instalación que permite la apertura desde la izquierda o la derecha

  • Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA

Más Características . . .
  • Diseño de panel para rack con ventilación (2U)

  • Sólida estructura de acero

  • Montaje en racks de servidor estándar de 19 pulgadas, de 2 o 4 columnas

  • Tornillos del rack incluidos

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

ABASMX

Gobierno / Educación / Usuarios Corporativos

ABASMX
INGMX
SAPMX
Disponible en
$766.75 MXN con IVA

ID: RKPNLHV2U

Puede haber stock en Revendedores/Distribuidores

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda Estados Unidos online hoy (en inglés solamente)!

El panel de relleno para rack, con ventilación y bisagras (2U), modelo RKPNLHV2U, se puede instalar en un rack estándar de 19 pulgadas, de 2 o 4 postes, a fin de mejorar la organización y el aspecto de un rack, a la vez que se facilita el acceso y la distribución del flujo del aire. Este producto cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de Acuerdos Comerciales) federal de EE.UU., lo cual permite compras gubernamentales del Programa GSA.

El panel de relleno, con bisagras, es reversible, lo cual significa que se puede instalar desde el lado izquierdo o derecho, para permitir el fácil acceso al interior del rack, a la vez que se recubren los espacios no utilizados del rack, para un aspecto más profesional.

El panel con ventilación está fabricado con acero de alta calidad para durabilidad a largo plazo, además de que su diseño con ventilación facilita el flujo del aire sin obstrucciones a través del rack. De fácil instalación, este panel para rack incluye todos los tornillos de instalación (10-32).

Para información sobre paneles sin ventilación, consulte la página sobre el panel de relleno para rack (2U), con bisagras y sin ventilación (RKPNLHS2U).

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com.

La ventaja de StarTech.com
  • Creación de ambientes con aspecto ordenado y profesional, gracias al recubrimiento de los espacios no utilizados de un rack
  • Fácil acceso al interior de un rack, gracias al diseño con bisagras
  • Este panel para rack, que es reversible y de relleno, permite la apertura de izquierda a derecha
Aplicaciones
  • Permite rellenar espacios no utilizados entre racks y armarios para servidor, a la vez que permite el acceso al interior del rack
Números de Producto
Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Altura U 2U
Estándares Industriales EIA RS310-D
Opciones de Montaje Montaje Frontal (Delantero Solamente)
Características Físicas
Altura Externa 3.5 in [88.1 mm]
Ancho Externo 19 in [482 mm]
Color Negro
Peso del Producto 11.5 oz [325 g]
Profundidad Externa 0.6 in [15 mm]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 15.2 oz [431 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Panel para rack, con ventilación y bisagras (2U)
2 - Tornillos de 5/8" #10-32 UNF
2 - Tuercas Jaula #10-32 UNF
Certificaciones
Panel Ciego Abisagrado de 2U para Armario Rack - Panel Sólido de Relleno
RKPNLHS2U

Panel Ciego Abisagrado de 2U para Armario Rack - Panel Sólido de Relleno

Este panel modular, con bisagras, permite mejorar la organización y el aspecto de un conjunto de racks, a la vez que facilta el acceso y el flujo de aire

$495.31 con IVA

Panel Ciego de Relleno 2U para Armario Rack - Panel de Ventilación de Instalación sin Herramientas
RKPNLTL2UV

Panel Ciego de Relleno 2U para Armario Rack - Panel de Ventilación de Instalación sin Herramientas

Este panel modular, con ventilación y que no requiere herramientas, se monta en unos segundos y permite mejorar la organización y el aspecto de un conjunto de racks

$495.31 con IVA

Panel Obturación Tapa Ciega para Gabinetes Armarios Rack - 1U - 19 Pulgadas
BLANKB1

Panel Obturación Tapa Ciega para Gabinetes Armarios Rack - 1U - 19 Pulgadas

Mejore la circulación de aire y la apariencia de sus racks y gabinetes cubriendo los espacios libres entre equipos

$334.07 con IVA

Panel Obturación Tapa Ciega para Gabinetes Armarios Rack - 2U - 19 Pulgadas
BLANKB2

Panel Obturación Tapa Ciega para Gabinetes Armarios Rack - 2U - 19 Pulgadas

Mejore la circulación de aire y la apariencia de sus racks y gabinetes cubriendo los espacios libres entre equipos

$544.03 con IVA

Controladores & Descargas

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.