StarTech.com

Caja de 100 Tornillos de Montaje y Tuercas Enjauladas M5 para Rack Gabinete de Servidores

Instale su hardware de montaje en rack en forma segura con estas tuercas y tornillos de excelente calidad

ID del Producto: CABSCREWM52

  • La caja incluye 100 Tornillos M5 y 100 Tuercas 100 M5
  • Acabado chapado en níquel para evitar el óxido
  • Tuercas jaula diseñadas para usar en racks y gabinetes con orificios cuadrados
  • Ensable sencillo gracias a la herramienta incluida para la instalación de tuercas enjauladas
$2,424.39 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cantidad por paquete 100
Incluido Tornillos de montaje y tuercas en jaula
Tipo(s) de Rosca M5
Características Físicas
Ancho del Producto 0.2 in [5 mm]
Color Plata
Longitud del Producto 0.5 in [12 mm]
Peso del Producto 31.5 oz [891.8 g]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 31.7 oz [898.3 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 100 - Tornillos M5
100 - Tuercas Jaula M5
1 - cage nut installation tool

Certificaciones

Productos Relacionados

Pack de 50 Tuercas Enjauladas M5 para Rack Gabinete de Servidores
CABCAGENUTS
Pack de 50 Tuercas Enjauladas M5 para Rack Gabinete de Servidores

Tuercas Enjauladas para montar equipo en un rack/armario de servidores

$668.15 con IVA
Paquete de 50 Tuercas Enjauladas Jaula Cage Nuts M6 para Rack Armario Gabinete Servidores
CABCAGENUTS6
Paquete de 50 Tuercas Enjauladas Jaula Cage Nuts M6 para Rack Armario Gabinete Servidores

Instale su hardware de montaje en rack en forma segura con estas tuercas de excelente calidad

$668.15 con IVA
Pack de 50 Tornillos de Montaje y Tuercas Enjauladas M5 para Rack Gabinete de Servidores
CABSCREWM5
Pack de 50 Tornillos de Montaje y Tuercas Enjauladas M5 para Rack Gabinete de Servidores

Instale su hardware de montaje en rack en forma segura con estas tuercas y tornillos de excelente calidad

$1,360.67 con IVA
Pack de 50 Tornillos de Montaje y Tuercas Enjauladas M6 para Rack Gabinete de Servidores
CABSCREWM6
Pack de 50 Tornillos de Montaje y Tuercas Enjauladas M6 para Rack Gabinete de Servidores

Utilice estas tuercas y tornillos de montaje de alta calidad para instalar equipos de servidores, telecomunicaciones y A/V

$1,433.75 con IVA
M5 Mounting Screws & Cage Nuts for Server Rack Cabinets
CABSCREWM62
Pack de 100 Tornillos de Montaje y Tuercas Enjauladas M6 para Rack Gabinete de Servidores

Tornillo enjaulado para montar equipo en un rack/armario de servidores

$2,473.11 con IVA
Pack de 50 Tornillos de Montaje M5 para Rack Gabinete de Servidores
CABSCREWS
Pack de 50 Tornillos de Montaje M5 para Rack Gabinete de Servidores

Utilice estos tornillos de alta calidad para instalar servidores y equipos de telecomunicaciones y A/V

$766.75 con IVA

Accesorios