StarTech.com

Paquete de 100 Tornillos de Montaje M6x12mm

Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estos tornillos de alta calidad

ID del Producto: CABSCREWSM62

  • Acabado chapado en níquel para evitar el óxido
  • Incluye cien tornillos M6
  • Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
$1,409.39 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad por paquete 100
Incluido Tornillos de montaje
Tipo(s) de Rosca M6
Características Físicas
Ancho del Producto 0.2 in [5 mm]
Color Plata
Longitud del Producto 0.5 in [12 mm]
Peso del Producto 20.6 oz [583.1 g]
Información de la Caja
Package Height 0.4 in [10 mm]
Package Length 8.5 in [216 mm]
Package Width 4.7 in [120 mm]
Peso (de la Caja) del Envío 20.7 oz [587.4 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 100 - Tornillos M6

Certificaciones

Productos Relacionados

Paquete de 100 Tornillos de Montaje M6x12mm
CABSCREWSM62
Paquete de 100 Tornillos de Montaje M6x12mm

Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estos tornillos de alta calidad

$1,409.39 con IVA
Paquete de 50 Tornillos de Montaje M6x12mm - Negro
CABSCREWSM6B
Paquete de 50 Tornillos de Montaje M6x12mm - Negro

Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estos tornillos de alta calidad

$791.11 con IVA
Paquete de 100 Tornillos de Montaje M6x12mm - Negro
CABSCRWSM62B
Paquete de 100 Tornillos de Montaje M6x12mm - Negro

Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estos tornillos de alta calidad

$1,409.39 con IVA

Accesorios