StarTech.com

Paquete de 100 Tornillos de Montaje M5x12mm

Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estos tornillos de alta calidad

ID del Producto: CABSCREWSM5

  • Acabado chapado en níquel para evitar el óxido
  • Incluye cien tornillos M5
  • Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
$1,335.15 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad por paquete 50
Incluido Tornillos de montaje
Tipo(s) de Rosca M5
Características Físicas
Ancho del Producto 0.2 in [5 mm]
Color Plata
Longitud del Producto 0.5 in [12 mm]
Peso del Producto 16 oz [452.5 g]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 16.1 oz [457 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 100 - Tornillos M5

Certificaciones

Productos Relacionados

Paquete de 50 Tornillos y Tuercas Jaula Cage Nuts M5x12mm - Negro
CABSCREWM5B
Paquete de 50 Tornillos y Tuercas Jaula Cage Nuts M5x12mm - Negro

Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estos tornillos y tuercas de alta calidad

$1,335.15 con IVA
Paquete de 100 Tornillos de Montaje M5x12mm - Negro
CABSCREWSM5B
Paquete de 100 Tornillos de Montaje M5x12mm - Negro

Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estos tornillos de alta calidad

$1,335.15 con IVA

Accesorios