Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Paquete de 100 Tuercas Enjauladas M6 - Color Negro

ID del Producto: CABCAGENT62B

Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estas tuercas enjauladas de alta calidad

Características
  • Hechos de acero en negro

  • Incluye cien tuercas enjauladas M6

  • Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA

  • Hassle-free installation with cage nut installation tool included

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

INTCMX PCELMX ABASMX COMPMX

Gobierno / Educación / Usuarios Corporativos

ABASMX
INGMX
Disponible en
$1,187.83 MXN con IVA

ID: CABCAGENT62B

Puede haber stock en Revendedores/Distribuidores

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda Estados Unidos online hoy (en inglés solamente)!

Este paquete de 100 tuercas enjauladas M6 resulta práctico a la hora de instalar equipo en racks, como sus servidores y equipos de red o de audio/vídeo. Cada paquete incluye una herramienta para instalación con tuerca enjaulada que garantiza una instalación sencilla de cada tuerca enjaulada. Este producto cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de Acuerdos Comerciales) federal de EE.UU., lo cual permite compras gubernamentales del Programa GSA.

También es útil para la instalación de nuevos racks y armarios de servidores: ideal en esos casos en que uno deja caer o pierde de vista una o varias tuercas. Este paquete de contenido a granel garantiza que se tienen las tuercas enjauladas suficientes cuando se necesiten para su instalación.

Las tuercas enjauladas para rack de servidores tienen un acabado en color negro con aspecto impecable.

Este paquete CABCAGENT62B está avalado con una garantía de 2 años por StarTech.com.

Aplicaciones
  • Instale su equipo estándar de montaje en rack en un gabinete o rack de servidores
Números de Producto
Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad por paquete 100
Incluido Tuercas Jaulas
Tipo(s) de Rosca M6
Características Físicas
Peso del Producto 15.1 oz [428 g]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 1 lb [0.4 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 100 - Tuercas Jaula M6
1 - cage nut installation tool
Certificaciones
Paquete de 50 Tornillos de Montaje M6x12mm - Negro
CABSCREWSM6B

Paquete de 50 Tornillos de Montaje M6x12mm - Negro

Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estos tornillos de alta calidad

$791.11 con IVA

Paquete de 100 Tornillos de Montaje M6x12mm - Negro
CABSCRWSM62B

Paquete de 100 Tornillos de Montaje M6x12mm - Negro

Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estos tornillos de alta calidad

$1,409.39 con IVA

Rack de Servidores de 2 Postes con Ruedas - 42U
2POSTRACK42

Rack de Servidores de 2 Postes con Ruedas - 42U

Mantenga su equipo en este resistente rack de acero, con ruedas para su movilidad

$4,550.67 con IVA

Rack de Marco Abierto con Profundidad Ajustable de 4 Columnas 12U con Ruedas/Niveladores y Anillas de Gestión de Cableado
4POSTRACK12U

Rack de Marco Abierto con Profundidad Ajustable de 4 Columnas 12U con Ruedas/Niveladores y Anillas de Gestión de Cableado

Este rack de marco abierto ajustable 12U permite guardar servidores, equipos de red y de telecomunicaciones

$6,603.87 con IVA

Rack de Marco Abierto con Profundidad Ajustable de 4 Columnas 25U con Ruedas/Niveladores y Anillas de Gestión de Cableado
4POSTRACK25U

Rack de Marco Abierto con Profundidad Ajustable de 4 Columnas 25U con Ruedas/Niveladores y Anillas de Gestión de Cableado

Este rack de marco abierto ajustable 25U permite guardar servidores, equipos de red y de telecomunicaciones

$7,741.83 con IVA

Rack Armario Bastidor Abierto de Servidores 4 Columnas 42U - Profundidad Ajustable - Con Ruedas
4POSTRACK42

Rack Armario Bastidor Abierto de Servidores 4 Columnas 42U - Profundidad Ajustable - Con Ruedas

Este rack de marco abierto ajustable 42U permite guardar equipos de red, telecomunicaciones y servidores

$8,088.67 con IVA

Rack Armario Gabinete Marco Abierto de Servidores 4 Columnas 12U - Bastidor con Postes Ajustables y Rodamientos
4POSTRACK12A

Rack Armario Gabinete Marco Abierto de Servidores 4 Columnas 12U - Bastidor con Postes Ajustables y Rodamientos

Guarde sus equipos de red, telecomunicaciones y servidores en este rack abierto ajustable 12U

$7,659.47 con IVA

Controladores & Descargas

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.