StarTech.com

Paquete de 50 Tuercas Enjauladas M6 - Color Negro

Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estas tuercas enjauladas de alta calidad

ID del Producto: CABCAGENUT6B

  • Fabricación en acero de color negro
  • Incluye cincuenta tuercas enjauladas M6
  • Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
  • Hassle-free installation with cage nut installation tool included
$1,161.15 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad por paquete 50
Incluido Tuercas Jaulas
Tipo(s) de Rosca M6
Características Físicas
Altura del Producto 0 in [1 mm]
Ancho del Producto 0 in [1 mm]
Longitud del Producto 0 in [1 mm]
Peso del Producto 7.6 oz [215.5 g]
Información de la Caja
Package Height 0.4 in [11 mm]
Package Length 8.9 in [225 mm]
Package Width 4.9 in [125 mm]
Peso (de la Caja) del Envío 7.8 oz [219.8 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 50 - Tuercas Jaula M6
1 - cage nut installation tool

Certificaciones

Accesorios