Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Paquete de 20 Tornillos M6 de 12mm y Tuercas Enjauladas para Gabinetes Rack - con Herramienta de Instalación

ID del Producto: CABSCRWM620

Monte su servidor, telecomunicaciones y equipo A/V con tornillos y tuercas de alta calidad

Características
  • Acabado niquelado anticorrosión

  • Incluye 20 tuercas enjauladas M6 y 20 tornillos M6 x 12mm

  • Diseño de tuercas jaula para racks y armarios con orificios cuadrados

  • Ensable sencillo gracias a la herramienta incluida para la instalación de tuercas enjauladas

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

INGMX
Disponible en
$691.35 MXN con IVA

ID: CABSCRWM620

Puede haber stock en Revendedores/Distribuidores

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda Estados Unidos online hoy (en inglés solamente)!

Este paquete de 20 tornillos M6 para rack y tuercas enjauladas M6 resulta práctico a la hora de instalar equipo en racks, como sus servidores y equipos de red o de audio/vídeo. Cada paquete incluye una herramienta para instalación con tuerca enjaulada que garantiza una instalación sencilla y rápida de cada tuerca enjaulada.

Los tornillos y tuercas enjauladas de montaje del armario también resultan útiles para la instalación de nuevos racks y armarios de servidores: ideal en esos casos en que uno deja caer o pierde de vista una o varias tuercas. Este paquete de varias unidades le garantiza tener suficientes a disposición cuando las necesite.

Los tornillos de montaje M6 y las tuercas M6 tienen un acabado niquelado anticorrosión.

El modelo CABSCRWM620 está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y fiabilidad garantizada.

Aplicaciones
  • Instale su equipo estándar de montaje en rack en un armario o rack de servidores
Números de Producto
Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cantidad por paquete 20
Incluido Tornillos de montaje y tuercas en jaula
Tipo(s) de Rosca M6
Características Físicas
Altura del Producto 0.9 in [22 mm]
Ancho del Producto 0.2 in [5 mm]
Color Plata
Longitud del Producto 0.5 in [12 mm]
Peso del Producto 7.2 oz [205 g]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.5 lb [0.2 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 20 - Tornillos M6
20 - Tuercas Enjauladas M6
1 - herramienta para instalación con tuerca enjaulada
Certificaciones
Pack de 50 Tuercas Enjauladas M5 para Rack Gabinete de Servidores
CABCAGENUTS

Pack de 50 Tuercas Enjauladas M5 para Rack Gabinete de Servidores

Tuercas Enjauladas para montar equipo en un rack/armario de servidores

$668.15 con IVA

Paquete de 50 Tuercas Enjauladas Jaula Cage Nuts M6 para Rack Armario Gabinete Servidores
CABCAGENUTS6

Paquete de 50 Tuercas Enjauladas Jaula Cage Nuts M6 para Rack Armario Gabinete Servidores

Instale su hardware de montaje en rack en forma segura con estas tuercas de excelente calidad

$668.15 con IVA

M5 Mounting Screws & Cage Nuts for Server Rack Cabinets
CABSCREWM62

Pack de 100 Tornillos de Montaje y Tuercas Enjauladas M6 para Rack Gabinete de Servidores

Tornillo enjaulado para montar equipo en un rack/armario de servidores

$2,473.11 con IVA

Pack de 50 Tornillos de Montaje y Tuercas Enjauladas M6 para Rack Gabinete de Servidores
CABSCREWM6

Pack de 50 Tornillos de Montaje y Tuercas Enjauladas M6 para Rack Gabinete de Servidores

Utilice estas tuercas y tornillos de montaje de alta calidad para instalar equipos de servidores, telecomunicaciones y A/V

$1,433.75 con IVA

Pack de 50 Tornillos de Montaje M5 para Rack Gabinete de Servidores
CABSCREWS

Pack de 50 Tornillos de Montaje M5 para Rack Gabinete de Servidores

Utilice estos tornillos de alta calidad para instalar servidores y equipos de telecomunicaciones y A/V

$766.75 con IVA

Paquete de 20 Tornillos M5 de 12mm y Tuercas Enjauladas para Gabinetes Rack - con Herramienta de Instalación
CABSCRWM520

Paquete de 20 Tornillos M5 de 12mm y Tuercas Enjauladas para Gabinetes Rack - con Herramienta de Instalación

Instale su hardware para montaje en rack de forma segura, con estas tuercas enjauladas y tornillos de montaje para armario de alta calidad

$642.63 con IVA

Bandejas de rack (4)

Cajon Metálico Acero Negro 4U 19in Pulgadas para Rack Armario Gabinete Bastidor
4UDRAWER

Cajon Metálico Acero Negro 4U 19in Pulgadas para Rack Armario Gabinete Bastidor

Agregue una robusto cajón de almacenamiento de 4U a un rack o gabinete estándar de 19 pulgadas

$4,150.47 con IVA

Estante Charola Bandeja para Gabinetes y Racks de Servidores con Profundidad Ajustable
ADJSHELF

Estante Charola Bandeja para Gabinetes y Racks de Servidores con Profundidad Ajustable

Añada un estante robusto con profundidad ajustable a prácticamente cualquier rack o gabinete para servidores

$2,968.43 con IVA

Estante Charola Bandeja Estándar Universal para Gabinete Rack de Servidores -2U 19 Pulgadas
CABSHELF

Estante Charola Bandeja Estándar Universal para Gabinete Rack de Servidores -2U 19 Pulgadas

Agregue un robusto estante fijo a prácticamente cualquier rack o gabinete de servidores

$1,212.19 con IVA

Bracket VESA de Montaje para Monitor LCD en Gabinete Rack de 19 Pulgadas
RKLCDBK

Bracket VESA de Montaje para Monitor LCD en Gabinete Rack de 19 Pulgadas

Instale un panel LCD de 17-19 pulgadas en un rack/gabinete estándar de 19 pulgadas

$1,335.15 con IVA

Racks de servidores (9)

Rack Gabinete de Marco Abierto de Servidores 4 Postes 12U tipo Bastidor
4POSTRACK12

Rack Gabinete de Marco Abierto de Servidores 4 Postes 12U tipo Bastidor

Guarde sus equipos de red, telecomunicaciones y servidores en este rack de marco abierto de 12U

$7,733.71 con IVA

Rack Armario Gabinete Marco Abierto de Servidores 4 Postes 25U - Bastidor
4POSTRACK25

Rack Armario Gabinete Marco Abierto de Servidores 4 Postes 25U - Bastidor

Guarde sus equipos de red, telecomunicaciones y servidores en este rack de marco abierto de 25U

$9,957.43 con IVA

Gabinete Rack de Marco Abierto con 4 Columnas - 36U
4POSTRACK36

Gabinete Rack de Marco Abierto con 4 Columnas - 36U

Guarde sus equipos de red, telecomunicaciones y servidores en este rack abierto ajustable 36U

$9,894.79 con IVA

Gabinete de Servidores Rack Ajustable de 4 Columnas y 42U
4POSTRACKBK

Gabinete de Servidores Rack Ajustable de 4 Columnas y 42U

Guarde sus equipos de red, telecomunicaciones y servidores en este rack abierto ajustable 42U

$10,390.11 con IVA

Rack de 10U y 19 pulgadas de montaje en pared - Gabinete para servidores
CAB1019WALL

Rack de 10U y 19 pulgadas de montaje en pared - Gabinete para servidores

Guarde sus equipos de red, telecomunicaciones y servidores de forma segura en este gabinete de montaje en pared 10U

$9,092.07 con IVA

Gabinete Abisagrado para Rack de Servidores de 12U y 19 Pulgadas - De Montaje en Pared y con Puerta en Malla de Acero
RK1219WALHM

Gabinete Abisagrado para Rack de Servidores de 12U y 19 Pulgadas - De Montaje en Pared y con Puerta en Malla de Acero

Almacene sus servidores, y equipo de telecomunicaciones y redes de forma segura con este rack 12U de montaje en pared

$9,646.55 con IVA

Rack Armario Bastidor Abierto de Escritorio para Servidores de 2 Postes para 12U, 19''
RK12OD

Rack Armario Bastidor Abierto de Escritorio para Servidores de 2 Postes para 12U, 19''

Coloque dispositivos IT y de audio/video más pequeños en su escritorio con este rack de 12U y 2 pilares

$1,756.23 con IVA

Gabinete Desarmable de 36 Pulgadas y 22U con Ruedas para Rack de Servidores
RK2236BKF

Gabinete Desarmable de 36 Pulgadas y 22U con Ruedas para Rack de Servidores

Guarde sus equipos de red, telecomunicaciones y servidores de forma segura en este sólido rack de acero de 22U

$19,072.71 con IVA

Rack de Acero Horizontal de Pared Estructura Abierta para Servidores 8U 12 Pulgadas
RK812WALLO

Rack de Acero Horizontal de Pared Estructura Abierta para Servidores 8U 12 Pulgadas

Instale servidores, dispositivos de red o telecomunicaciones en este rack de marco abierto de montaje en pared de 8U

$3,710.83 con IVA

Controladores & Descargas

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.