Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

PDU de 8 Puertos C13 para Montaje en Rack - 16 Amperios 1U y Cable de 3m NEMA5-20P

ID del Producto: PDU08C13H

Agregue ocho tomas de entrada de alimentación C13 a su rack de servidores, gracias a esta unidad de distribución de alimentación (PDU)

Características
  • Esta unidad PDU 1U compatible con la norma EIA-310D le garantiza una instalación sencilla

  • Asimismo, las tomas C13 de esta PDU le ofrecen amplia compatibilidad con dispositivos

  • Cable de alimentación incluido C19 a NEMA5-20p de 3m

Más Características . . .
  • Proteja su equipo con el disyuntor doble integrado en esta unidad PDU

  • Resistente caja de acero macizo para mayor durabilidad

  • Diseño 1U para montaje en rack

Disponible en
$2,075.23 MXN con IVA

ID: PDU08C13H

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda Estados Unidos online hoy (en inglés solamente)!

Esta unidad PDU incluye ocho tomas C13 y puede instalarla en un espacio de rack de 1U para alimentación de su equipo de montaje en rack. Esta unidad PDU ofrece 16 amperios de alimentación distribuidos entre sus ocho tomas.

Diseño elegante y profesional

A diferencia de algunas soluciones de rack cuyo montaje resulta difícil o nulo, esta unidad PDU de montaje en rack es compatible con la norma EIA-310D, lo cual garantiza una instalación segura y ordenada en cualquier rack de 19 pulgadas con espacio disponible de 1U. Se incluyen también los tornillos de montaje y tuercas enjauladas, lo cual garantiza que tendrá todo lo que necesita para ahorrar tiempo y evitar molestias durante la instalación.

Flexible solución de alimentación

Para más compatibilidad con sus dispositivos, esta unidad PDU incluye tomas C13, las cuales resultan ideal para diversos dispositivos que se utilizan a nivel mundial, como equipos informáticos, de oficina, instrumentos de medición, así como de uso médico. Además, con un total de ocho tomas C13, esta unidad PDU permite suministrar alimentación a todo el rack.

Protege su equipo

En caso de sobrevoltaje repentino debido a apagones u otras anomalías, esta unidad PDU le evitará costosos daños de su equipo, gracias al disyuntor doble incluido, lo cual garantiza la protección de su equipo.

La caja de esta unidad PDU también está fabricada con resistente acero, a fin de proporcionar la máxima durabilidad en cualquier entorno.

El modelo PDU08C13H está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y cuenta con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones
  • Agregue ocho tomas de alimentación de fácil acceso a su rack
  • Suministre la alimentación a sus equipos de montaje en rack, gracias a los conectores C13 de alimentación
Números de Producto
Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Compatibilidad del Tomacorriente 8
Form Factor Horizontal
Montaje en Rack
Rendimiento
Capacidad de Carga 1920 VA
Consumo Total de Corriente por Fase 20A
Corriente de Entrada Máxima por Fase 20A
Especificaciones Generales 3600 julios
adaptador de alimentación monofásica
C19 a NEMA5-20p de 3m
Regulatory Derated Input Current (Norteamérica) 16A
Tensión de Entrada Nominal 110V - 240V
Tensión de Salida Nominal 110V - 240V
Tensión Máxima de Salida 240V
Conector(es)
Conector(es) de Entrada 1 - IEC C20 (16A, 3 conductor) Power Conector Input
Conectores de Salida 8 - IEC C13 (10A, 3 conductor) Power Receptacle Receptáculo (toma) Output
Requisitos de Energía
Tensión de Entrada 110V-240V AC
Características Físicas
Altura del Producto 1.7 in [44 mm]
Ancho del Producto 18.9 in [480 mm]
Longitud del Producto 3.9 in [100 mm]
Peso del Producto 4.9 lb [2.2 kg]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 5.3 lb [2.4 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - PDU para montaje en rack
1 - cable de alimentación C19 a NEMA5-20p de 3m
4 - Tornillos M5
4 - Tuercas Jaula M5
1 - Manual de Instrucciones
Certificaciones
Rack Armario Gabinete Marco Abierto de Servidores 4 Postes 25U - Bastidor
4POSTRACK25

Rack Armario Gabinete Marco Abierto de Servidores 4 Postes 25U - Bastidor

Guarde sus equipos de red, telecomunicaciones y servidores en este rack de marco abierto de 25U

$9,957.43 con IVA

Gabinete de Servidores Rack Ajustable de 4 Columnas y 42U
4POSTRACKBK

Gabinete de Servidores Rack Ajustable de 4 Columnas y 42U

Guarde sus equipos de red, telecomunicaciones y servidores en este rack abierto ajustable 42U

$10,390.11 con IVA

Rack de 10U y 19 pulgadas de montaje en pared - Gabinete para servidores
CAB1019WALL

Rack de 10U y 19 pulgadas de montaje en pared - Gabinete para servidores

Guarde sus equipos de red, telecomunicaciones y servidores de forma segura en este gabinete de montaje en pared 10U

$9,092.07 con IVA

Gabinete Desarmable de 36 Pulgadas y 22U con Ruedas para Rack de Servidores
RK2236BKF

Gabinete Desarmable de 36 Pulgadas y 22U con Ruedas para Rack de Servidores

Guarde sus equipos de red, telecomunicaciones y servidores de forma segura en este sólido rack de acero de 22U

$19,072.71 con IVA

Pack de 50 Tuercas Enjauladas M5 para Rack Gabinete de Servidores
CABCAGENUTS

Pack de 50 Tuercas Enjauladas M5 para Rack Gabinete de Servidores

Tuercas Enjauladas para montar equipo en un rack/armario de servidores

$668.15 con IVA

Pack de 50 Tornillos de Montaje M5 para Rack Gabinete de Servidores
CABSCREWS

Pack de 50 Tornillos de Montaje M5 para Rack Gabinete de Servidores

Utilice estos tornillos de alta calidad para instalar servidores y equipos de telecomunicaciones y A/V

$766.75 con IVA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.