StarTech.com

Consola 1U con Pantalla LCD de 17 Pulgadas HD de Montaje en Rack con Lector de Huellas Digitales y Concentrador Hub USB

Control de equipo de servidor desde una consola KVM de alta definición total, con práctico diseño de doble riel deslizante

ID del Producto: RACKCOND17HD

  • El diseño de doble riel permite deslizar la pantalla LCD y el teclado/ratón independientemente
  • Soporte para resoluciones de alta definición (HD) de hasta 1920x1080
  • Duradero diseño 1U para montaje en rack
Ver otros
  • Luz LED de fondo; consumo energético reducido
  • Concentrador USB de 2 puertos frontales
  • Lector de huellas dactilares para seguridad biométrica
  • Control OSD ("On Screen Display", visualización en pantalla) e indicadores LED para facilitar la monitorización
  • Incluye teclado estándar (EE.UU.) de 106 teclas con panel táctil integrado
$30,030.07 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Altura U 1U
Cables Incluidos
Cantidad de Puertos KVM 1
Montaje en Rack
Plataformas Admitidas USB y PS/2
Sistema de Bloqueo
Sistema En Cascada
Soporte de Audio No
Soporte de Pantalla Doble 1
Tamaño de Pantalla 17in
Tipo de Panel Pantalla LCD TFT de matriz activa
Tipo de Video PC DVI+VGA
Rendimiento
Ángulo de Visión 140° (H), 120° (V)
Brillo 300 cd/m²
Cantidad Máxima de Usuarios 1
Control IP KVM No
MTBF 50, 000 Hrs
Profundidad de Color Colores de 8 bits, 16,7 M
Relación de Aspecto 16:9
Relación de Contraste 650:1
Resolución Analógica Máxima 1920 x 1080
Resoluciones Admitidas Up to 1920 x 1080
Soporta Pixel Pitch 0.264 x 0.264 mm
Tiempo de Respuesta 2ms
Conector(es)
Interfaz(ces) de Consola 1 - DVI-I (29 pines) Hembra
1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
2 - PS/2 (6 pines, mini DIN) Hembra
2 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Otra(s) Interfaz(ces) 2 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 4.17 A
Consumo de Energía 10.2
Corriente de Entrada 1.7 A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 ~ 240 AC
Tensión de Salida 12 DC
Requisitos Ambientales
Humedad HR 10~90%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1.7 in [44 mm]
Ancho del Producto 17.5 in [445 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 18.3 in [465 mm]
Peso del Producto 22.4 lb [10.2 kg]
Profundidad Máxima de Montaje 34.3 in [870 mm]
Profundidad Mínima de Montaje 22.4 in [570 mm]
Tipo de Gabinete Acero de Alta Resistencia
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 37.3 lb [16.9 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Consola de rack de doble riel
1 - Rieles de montaje: juego
1 - Cable DVI-D
1 - Cable VGA PS/2 para conmutador KVM
2 - Cables USB A a A
2 - Bloqueadores con tornillos
2 - Teclas
6 - Tornillos de cabeza plana de 6 mm
1 - Adaptador de Alimentación
1 - Cable de Alimentación NA
1 - CD con Manual de instrucciones / software
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Consola de 1U y Pantalla de 17
RACKCONS1701
Consola de 1U y Pantalla de 17" con USB y PS/2 para Rack

Control centralizado de servidores o conmutadores KVM con esta consola LCD USB PS/2 de 1U para rack

$22,633.91 con IVA
Consola de 1U y Pantalla de 17
RACKCONS1708
Consola de 1U y Pantalla de 17" para Rack con KVM de 8 Puertos

Controle hasta 8 servidores o conmutadores KVM con esta consola LCD de montaje en rack de 1U

$29,980.19 con IVA
Consola de 1U y Pantalla de 17
RACKCONS1716
Consola de 1U y Pantalla de 17" para Rack con KVM de 16 Puertos

Controle hasta 16 servidores o conmutadores KVM con esta consola LCD de montaje en rack de 1U

$35,332.43 con IVA
Consola 1U LCD de 19
RACKCONS1916
Consola 1U LCD de 19" para Rack con KVM multi-plataforma de 16 puertos

Controle hasta 16 servidores o conmutadores KVM con esta consola LCD de montaje en rack de 1U

$40,495.59 con IVA
Consola de Rack 1U con LCD de 17 Pulgadas HD 1080p y Concentrador Hub USB Frontal
RACKCONS17HD
Consola de Rack 1U con LCD de 17 Pulgadas HD 1080p y Concentrador Hub USB Frontal

Control de un equipo de servidor desde una consola KVM con alta definición total ("Full HD")

$26,369.11 con IVA

Accesorios