StarTech.com

Soporte de Escritorio para Monitor - Brazo Articulado - Fabricado en Aluminio - de Calidad Premium

Base para Monitor | Para Pantallas hasta de 32" VESA, iMac, Apple Cinema y Monitores Thunderbolt

ID del Producto: ARMPIVOTB2

  • Ahorre espacio mediante un soporte para pantalla de hasta 30", incluyendo los modelos compatibles con soporte VESA, iMac, Apple Cinema y Thunderbolt (hardware incluido)
  • Brazo articulado con fácil ajuste del monitor, así como de la altura a lo largo del mástil
  • Fácil montaje, no requiere herramientas, solo hay que deslizar y encajar con un clic los componentes
Ver otros
  • Ajuste su ángulo de visión mediante la inclinación, giro y rotación
  • Resistente y estable diseño en aluminio, con capacidad máxima de peso de 14kg
$3,484.63 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 5 Years
Hardware
Grosor de la superficie de montaje Soporte de sujeción en escritorio: Grosor de la mesa: 20mm a 60mm
Abrazadera para ojal: Grosor de la mesa: 20mm a 60mm
Tamaño de agujero de soporte con ojal: 10 a 60mm
Número de pantallas admitidas 1
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje 75x75 mm
100x100 mm
Rendimiento
Capacidad de Carga 30.9 lb [14 kg]
Giro +180° / -180°
Inclinación +90° / -15°
Rotación de la pantalla 360°
Tamaño máximo de la pantalla 30in
Características Físicas
Altura del Producto 18.1 in [460 mm]
Ancho del Producto 5.1 in [130 mm]
Longitud del Producto 8.7 in [220 mm]
Peso del Producto 113 oz [3200 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 5.7 in [145 mm]
Ancho de la Caja 9.1 in [230 mm]
Longitud de la Caja 18.5 in [470 mm]
Peso (de la Caja) del Envío 114.4 oz [3240 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conjunto de soporte para monitor
1 - brazo giratorio
1 - Conjunto de mástiles y piezas de sujeción
4 - Protectores de superficie
1 - Reborde de soporte
1 - Llave torx
1 - Llave hexagonal de 3mm
1 - Llave hexagonal de 4mm
1 - Tarjeta de acceso
2 - Tornillos para soporte de monitor
4 - Tornillos para soporte VESA
1 - Manual del Usuario

Certificaciones