StarTech.com

Tubo Organizador de Cables de 2.5m con 45mm de Diámetro - Tipo Espiral

Manga de Administración de Cables | Envoltura en Espiral Expandible | Incluye Herramienta Guía de Inserción de Cables | de Color Negro

ID del Producto: CMSCOILED4

  • Mantiene sus cables ordenados y organizados, así como protegidos de fricciones
  • Configuración rápida y sencilla, se incluye herramienta de guía de inserción de cableado
  • Este conducto flexible y extensible en espiral se ajusta a muchos cables, ya sean de cargador de teléfono o cables más gruesos como de alimentación
Ver otros
  • Agregue o extraiga cables de forma fácil
  • Manga reutilizable de fabricación en polietileno duradero
$963.95 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Características Físicas
Altura del Producto 45.000
Ancho del Producto 45.000
Color Negro
Longitud del Producto 98.4 in [250 cm]
Peso del Producto 479.000
Tipo de Gabinete Polyethylene
Información de la Caja
Altura de la Caja 60.000
Ancho de la Caja 340.000
Longitud de la Caja 460.000
Peso (de la Caja) del Envío 521.000
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Manga para gestión de cables
1 - Herramienta de inserción de cables
1 - Guía Rápida de Inicio

Certificaciones

Productos Relacionados

Tubo Organizador de Cables de 1.5m con 25mm de Diámetro - Tipo Espiral
CMSCOILED
Tubo Organizador de Cables de 1.5m con 25mm de Diámetro - Tipo Espiral

Manga de Administración de Cables | Envoltura en Espiral Expandible | Incluye Herramienta Guía de Inserción de Cables | de Color Negro

$494.15 con IVA
Conducto Flexible para Administración de Cableado con Placa de Base Lastrada
CMVBMOD
Conducto Flexible para Administración de Cableado con Placa de Base Lastrada

Organice y mantenga en orden cables cuyo recorrido va desde el suelo hasta su escritorio o mesa.

$815.47 con IVA
Manga de 4.6 m para Gestión de Cables
WKSTNCM2
Manga de 4.6 m para Gestión de Cables

Funda Administradora de Cables | Fabricado en Polyester/Nylon | Recortable

$865.35 con IVA