StarTech.com
Producto Futuro

Manga de 4.6 m para Gestión de Cables

Funda Administradora de Cables | Fabricado en Polyester/Nylon | Recortable

ID del Producto: WKSTNCM2

  • Se sitúa de forma ordenada alrededor de sus cables para mantenerlos organizados y fuera de la vista
  • El conducto sintético (de duradero poliéster y nylon) de enrollado se abre con facilidad para insertar los cables y se vuelve a enrollar alrededor de los cables
  • Longitud de 4.5m, se corta fácilmente a medida con un par de tijeras afiladas
Ver otros
  • El conducto tiene capacidad para cubrir varios cables (hasta 10 cables, depende del grosor de los cables)
  • No es necesario que los cables estén desconectados de la computadora para insertarlos en el conducto (y no se requieren herramientas)
$865.35 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Rendimiento
Especificaciones Generales Se expande de 25mm a 38mm
Características Físicas
Altura del Producto 1.4 in [3.5 cm]
Ancho del Producto 3.9 in [98 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 181.1 in [4600 mm]
Peso del Producto 6.5 oz [184 g]
Tipo de Gabinete Polyester and Nylon
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.4 in [36 mm]
Ancho de la Caja 18.1 in [46 cm]
Longitud de la Caja 13.8 in [35 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 7.8 oz [220 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Manga para cables

Certificaciones