StarTech.com
Novedad

Tapete Deslizante de Escritorio para Muñeca Mano - Ergonómico - Color Plata

Reposamuñecas para Escritorio | Acolchonado | Portátil

ID del Producto: ROLWRSTRST

  • El reposamuñeca de diseño ergonómico le ayudará a proteger su muñeca cuando utilice el mouse.
  • Diseño compacto y moderno en forma de disco, con solo 9.6cm de diámetro
  • La superficie superior está hecha de un material de malla respirable y de atractivo color plateado
Ver otros
  • La superficie superior está hecha de un material de malla respirable y de atractivo color plateado
  • La superficie inferior es lisa e impermeable, a fin de proteger su mesa o escritorio de rasguños
$469.79 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Características Físicas
Altura del Producto 1.1 in [27 mm]
Ancho del Producto 3.8 in [96 mm]
Color Silver & White
Longitud del Producto 3.8 in [96 mm]
Peso del Producto 2 oz [56 g]
Tipo de Gabinete Plastic, Foam and Mesh Fabric
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.2 in [30 mm]
Ancho de la Caja 6.7 in [170 mm]
Longitud de la Caja 5.6 in [142 mm]
Peso (de la Caja) del Envío 4.8 oz [136 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Reposamuñeca deslizante

Certificaciones