StarTech.com

Convertidor de Escritorio a Estación de Pie y Sentado - Plataforma de Trabajo de 88cm Ajustable en Altura

Trabaje de forma confortable y aumente su productividad, al convertir su escritorio/mesa en una espaciosa área de trabajo sentado y de pie

ID del Producto: ARMSTSL

  • Convierta su escritorio o mesa en una cómoda plataforma para trabajo de pie y sentado
  • Ajuste la altura con tan solo un leve movimiento, hasta lograr un ajuste vertical de 399mm
  • Viene ensamblado de fábrica, no requiere instalación
Ver otros
  • Compatible con un monitor (de hasta 30") o dos monitores (de hasta 24")
  • Amplia superficie de trabajo (89,9cm x 53cm") que admite 2x monitores de 24"
  • Movimiento recto hacia arriba y abajo que estabiliza la plataforma que ocupa poco espacio
  • Bandeja grande para el teclado (68cm x 26,4cm)
  • Tensión ajustable con función de contrapeso
  • Ocupa espacio mínimo: 900mm x 622mm
  • Capacidad de peso de la superficie de trabajo: 12,7kg
  • Capacidad de peso de la bandeja del teclado: 2,3kg
  • Gestor de cableado integrado
$9,834.47 MXN con IVA
Inventario de productos disponible con revendedores:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Gestión de cables
Número de pantallas admitidas 2
Rendimiento
Ajuste de la altura
Altura máxima 22 in [560 mm]
Weight Capacity of Keyboard Tray 5.1 lb [2.3 kg]
Weight Capacity of Work Surface 28.1 lb [12.7 kg]
Observaciones / Requisitos
Nota La bandeja para el teclado (68cm x 26,4cm) tiene una capacidad de peso de 5kg
Características Físicas
Altura del Producto 22 in [56 cm]
Ancho del Producto 35.4 in [90 cm]
Color Negro
Longitud del Producto 26.2 in [66.6 cm]
Peso del Producto 42 lb [19 kg]
Información de la Caja
Altura de la Caja 9.6 in [24.5 cm]
Ancho de la Caja 33.1 in [84 cm]
Longitud de la Caja 3.4 ft [1 m]
Peso (de la Caja) del Envío 48.6 lb [22 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - plataforma para trabajo de pie y sentado
1 - llave hexagonal pequeña
1 - llave hexagonal grande
1 - Guía rápida de inicio

Certificaciones

Accesorios