Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comEstación de Trabajo de Pie y Sentado para Montaje en Pared - Para Una Pantalla de hasta 24 Pulgadas - Escritorio Ergonómico
Convierta fácilmente su área de trabajo en un escritorio para trabajar de pie y alcance, de esta manera, una mayor comodidad y productividad
ID del Producto: WALLSTS1
- Ahorre espacio con este escritorio de trabajo de pie o sentado de pared, compatible con: un monitor, lector de código de barras, teclado, reposamuñecas y ratón en un sistema combinado
- Compatible con un solo monitor de hasta 24" (con una capacidad de carga de 8kg).
- El escritorio de trabajo de pie o sentado compacto se pliega contra la pared, y la bandeja del teclado se dobla hasta los 90°, lo cual ahorra espacio cuando no está en uso
- La superficie de trabajo proporciona una altura ajustable de hasta 436mm mediante un simple toque
- El brazo para monitor tiene una altura ajustable a 124mm a lo largo de la columna
- Ajuste su monitor a la posición ideal, con una inclinación de entre -5° a 35°
- Mueva el brazo articulado hacia la izquierda o derecha (de -90° a 90°) y baje o eleve el brazo (de -30° a 65°) hasta alcanzar la posición ideal
- Distancia de visualización: 408,7mm
- Rotación de 360° para visualización horizontal o vertical
- Fabricación duradera, de acero, aluminio y plástico
- El gestor integrado de cables mantiene su estación de trabajo bien organizada
- Soporte compatible con VESA 100 x 100mm, 75 x 75mm
Este escritorio de trabajo de pie o sentado de pared es perfecto para estancias donde no hay espacio suficiente para un escritorio de trabajo de pie o sentado tradicional. Su diseño de pared, compacto, combina con un brazo para monitor único y con una charola del teclado, además proporciona un ajuste sencillo de la altura que le permitirá alternar entre trabajo sentado y de pie sin interrumpir su flujo de trabajo.
Ajustes de altura sencillos, para trabajar sentado o de pie
Ajuste su posición de trabajo con un solo movimiento suave. Solo tiene que levantar la superficie de trabajo hasta 436mm para elevar tanto el monitor, como el teclado y el ratón. El brazo para monitor tiene una altura ajustable a 124mm a lo largo de la columna.
Posicionamiento versátil del monitor
Este brazo para monitor de trabajo de pie o sentado es compatible con un monitor de hasta 24" (con una capacidad de carga de 8kg). Ajuste su monitor a la posición ideal, con una inclinación de entre -5° a 35°, o rote sus monitores hasta los 360º para una orientación vertical u horizontal.
Utilice mejor su espacio
El escritorio de trabajo de pie o sentado se pliega contra la pared, y la charola del teclado se dobla hasta los 90°, lo cual le ahorra espacio cuando no está en uso. Puede mover el brazo articulado hacia la izquierda o derecha (de -90° a 90°) y bajar o elevar el brazo (de -30° a 65°) hasta sacar el máximo provecho de su espacio.
Amplio espacio de trabajo
El brazo de monitor ofrece abundante espacio de trabajo con una amplia charola de teclado (449 x 207mm) y una charola deslizante (217 x 213mm) que sostiene su ratón, instalada a la izquierda o a la derecha.
El modelo WALLSTS1 está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.
Aplicaciones
- Ideal para su uso en entornos de atención médica y venta minorista, con características como el soporte para escáner
- Funciona bien en entornos con espacio limitado, donde se requiere el acceso rápido y fácil de muchos usuarios a ordenadores
- Solución flexible para una amplia gama de usuarios de varias estaturas
Números de Producto
Ingram Mexico
A84024P
UPC Code
065030870139
Especificaciones Técnicas
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | 2 Years | |
Hardware | ||
Gestión de cables | Sí | |
Montaje en Pared | Sí | |
Número de pantallas admitidas | 1 | |
Opciones de Montaje | Montaje en pared | |
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje | 75x75 mm | |
100x100 mm | ||
Rendimiento | ||
Ajuste de la altura | Sí | |
Capacidad de Carga | 17.7 lb [8 kg] | |
Extensión máxima del brazo | 21.6 in [548 mm] | |
Giro / Pivotación | +90° / -90° | |
Inclinación | +35° / -5° | |
Keyboard Tray Tilt | 0 to 90° | |
Rotación de la pantalla | 360° | |
Tamaño máximo de la pantalla | 24in | |
Weight Capacity of Keyboard Tray | 5.5 lb [2.5 kg] | |
Características Físicas | ||
Altura del Producto | 19.7 in [500 mm] | |
Ancho del Producto | 26.3 in [668 mm] | |
Color | Negro | |
Keyboard Tray Depth | 8.1 in [207 mm] | |
Keyboard Tray Width | 17.7 in [449 mm] | |
Longitud del Producto | 31.5 in [800 mm] | |
Peso del Producto | 19.2 lb [8.7 kg] | |
Tipo de Gabinete | Steel, Aluminum and Plastic | |
Información de la Caja | ||
Peso (de la Caja) del Envío | 22.8 lb [10.3 kg] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Brazo para monitor | |
1 - soporte VESA para monitor | ||
1 - bandeja del teclado | ||
1 - tira adhesiva | ||
1 - columna | ||
1 - placa de pared | ||
4 - anclajes para hormigón | ||
4 - Tornillos de montaje | ||
4 - tornillos M4x10mm | ||
1 - tornillo M6x8mm | ||
3 - tornillos M6x10mm | ||
4 - tornillos M6x12mm | ||
1 - tornillo M8x20mm | ||
1 - llave hexagonal de 2,5mm | ||
1 - llave hexagonal (5mm) | ||
1 - llave hexagonal (6mm) | ||
1 - arandela plástica | ||
1 - arandela metálica | ||
1 - destornillador para brocas | ||
1 - Manual de Instrucciones |
Productos Relacionados
Estación de Trabajo de Pie y Sentado para Montaje en Pared - Para Dos Pantallas de hasta 24 Pulgadas - Escritorio Ergonómico
Convierta fácilmente su área de trabajo de doble monitor en una mesa de trabajo de pie para alcanzar una mayor comodidad y productividad
Brazo de Soporte de Pie y Sentado Ajustable VESA para Pantallas de hasta 24 Pulgadas con Soporte para Teclado y Mouse
Disfrute de un espacio de trabajo más ergonómico gracias a este soporte para plataforma de trabajo de pie o sentado
Brazo para 2 Pantallas de hasta 24 Pulgadas - Brazo de Soporte VESA para dos Pantallas de Pie y Sentado de Altura Ajustable
Disfrute de un espacio de trabajo más ergonómico gracias a este soporte para dos monitores de trabajo de pie o sentado
Accesorios
Soporte Ajustable de CPU para Pared - Base Ajustable de Computadora para Pared - Bracket de Montaje para Computadora
Aproveche al máximo su espacio de trabajo, mediante el montaje en pared de su CPU, para facilitar su acceso
Tapete Ergonómico Antifatiga para Escritorios de Pie o Sentado
Evite la fatiga y aumente su confort al trabajar de pie junto a su escritorio, gracias a este tapete con diseño ergonómico
Soporte de Producto
Manuales
-
WALLSTS1_wall_mount_sit_stand_manual.pdf
- Idioma: Inglés
Ficha(s) Técnica(s)
-
WALLSTS1_Datasheet-MX.pdf
- Idioma: Español
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Idioma: Inglés
-
Letter of Conformity (LOC)
- Idioma: Inglés
Safety Measures
- Si el producto tiene la tarjeta de circuitos expuesta, no lo toque si está conectado a la corriente.
- Si es un Producto Láser Clase 1, hay radiación por láser cuando el sistema esté abierto.
- No se deben hacer terminaciones de cableado cuando el producto y/o las líneas de electricidad estén con corriente.
- Un profesional con la debida certificación debe llevar a cabo el montaje o la instalación del producto, según las directrices locales de seguridad y códigos de construcción.
- Los cables (incluyendo los cables de alimentación y carga) deben colocarse e instalarse para evitar peligros eléctricos, de seguridad o tropiezos.
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.