Product Zoeken

2-poorts HDMI automatische videoswitch met aluminium behuizing en MHL ondersteuning – 4K 30 Hz

Schakel tussen twee HDMI-apparaten op één HDMI-scherm, met ondersteuning voor MHL en videoresoluties tot 4K

Productcode: VS221HD4K

  • Verbazingwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning van Ultra HD 4K
  • Massief aluminium behuizing garandeert vaste positionering
  • Probleemloze bediening, met automatische 2-poortsomschakeling
Uw prijs
€80,99 EUR excl. VAT
€98,00 EUR incl. VAT

Met de VS221HD4K 2-poorts HDMI 4K switch kunt u een scherm of projector delen met twee HDMI-audio/videobronapparaten. De switch heeft twee onafhankelijke ingangen, die elk een resolutie van 4K en 7.1 surround sound audio ondersteunen.

De 2-poorts switch ondersteunt ook MHL op ingangspoort 1, waardoor u video op voor MHL geschikte mobiele apparaten zoals Samsung Galaxy tablets en smartphones kunt weergeven.

Verbazingwekkende beeldkwaliteit met 4K ondersteuning

U zult versteld staan hoe deze videoswitch Ultra HD beeldkwaliteit behoudt. 4K wordt ondersteund door de nieuwste A/V-apparaten en biedt vier keer de resolutie van 1080p. Omdat de switch ook neerwaarts compatibel is met high-definition 1080p, kunt u ervan verzekerd zijn dat elke videobron fantastisch wordt weergeven in uw digitale reclametoepassing.

Massief aluminium behuizing garandeert vaste positionering

Deze HDMI switch is gemaakt van massief aluminium, en dus duurzaam en zwaar genoeg om te voorkomen dat de unit wordt opgetild of rondslingert als tegen de aangesloten HDMI-kabels wordt gestoten of deze worden verplaatst. Door zijn compacte design kan de switch ook gemakkelijk in elke vergaderruimte, klaslokaal, thuisbioscoop of digitale reclametoepassing worden geïntegreerd.

Probleemloze bediening met automatische omschakeling en EDID

Deze switch garandeert probleemloze bediening met automatische omschakeling, waarbij een nieuw aangesloten apparaat wordt gedetecteerd en geselecteerd. Automatische omschakeling stimuleert directe samenwerking tussen collega's, waardoor u uw projector gemakkelijk kunt delen met meerdere bronapparaten in een vergaderruimte of klaslokaal. De VS221HD4K ondersteunt ook handmatige bediening met de meegeleverde IR-afstandsbediening, of direct op het apparaat met in het frontpaneel aangebrachte tuimelschakelaar.

Deze switch bespaart ook tijd tijdens de installatie met EDID-emulatie, waardoor al uw native instellingen zoals resolutie en vernieuwingsfrequentie tussen uw scherm en vidbronapparaten worden gezonden. EDID-emulatie zorgt maximale compatibiliteit met uw 4K-scherm, voor een gemakkelijke plug & play-installatie.

De VS221HD4K wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

  • Deel een 4K tv of projector met twee verschillende 4K videobronnen
  • Werk samen met collega's door meerdere gebruikers op hetzelfde scherm aan te sluiten, en tussen invoerapparaten te schakelen
  • Geschikt voor digitale reclametoepassingen om tegelijkertijd meerdere bronapparaten weer te geven
  • Voor uw thuisbioscoop om twee A/V-apparaten op uw tv aan te sluiten, zoals blu-ray spelers, kabel- en satelliet set-top boxes en computers

Het voordeel van StarTech.com

  • Profiteer van 4K (Ultra HD) video met deze HDMI 4K splitter, waardoor u de meest recente apparaten en schermen kunt aansluiten
  • Zorg dat uw switch op zijn plaats blijft zitten. In tegenstelling tot kunststof splitters die door de aangesloten HDMI-kabels van hun plaats worden getrokken, heeft de VS221HD4K een massief aluminium behuizing die op zijn plaats blijft zitten.
  • Probleemloze installatie en bediening met EDID-emulatie en automatisch schakelen

Partnernummers

  • Ingram Micro Belgium 2853011
  • D&D Distribution VS221HD4K
  • Tech Data - Belgium 4783154
  • UPC 065030859646

Specificaties

Warranty Information Warranty 2 Years
Connector(en) 2 - Connector A HDMI (19-polig)
1 - Connector B HDMI (19-polig)
Fysieke eigenschappen Gewicht product 180,0 g [6,4 oz]
Kleur Zwart
Type behuizing Aluminium
Lengte product 100,0 mm [3,9 in]
Breedte product 61,5 mm [2,4 in]
Hoogte product 14,0 mm [0,6 in]
Gebruiksomgeving Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Vochtigheid 5% tot 90%
Hardware Poorten 2
AV-ingang HDMI
AV-uitgang HDMI
Audio Ja
Industriestandaarden HDMI 1.4
Indicatoren 1 - LED-indicatoren Voeding-LED
2 - LED-indicatoren Poortselectie-LED (1 / 2)
Prestaties Video Revision MHL 2.0
Maximale digitale resoluties 4K @ 30 Hz
Ondersteunde resoluties 3840x2160 (4K)
2560x1600
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Audiospecificaties 7.1 surround sound
Verpakkingsinformatie Verzendgewicht (verpakt) 430,0 g [15,2 oz]
Package Length 21,5 cm [8,5 in]
Package Width 14,5 cm [5,7 in]
Package Height 50,0 mm [2,0 in]
Voeding Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 1 A
Uitgangsspanning 12V DC
Uitgangsstroom 3 A
Polariteit pin midden Positief
Vermogensopname 36
Wat wordt er meegeleverd 1 - Meegeleverd 2-poorts 4K HDMI-switch
IR-kabel
Afstandsbediening
universele voedingsadapter (N-A / EU / GB / AU)

Accessoires

HDMM6

1,8m High Speed HDMI-kabel – Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel – HDMI naar HDMI M/M

Maak Ultra HD-verbindingen tussen uw High Speed HDMI®-apparaten

Uw prijs
€10,99 EUR excl. VAT
€13,30 EUR incl. VAT
SVA5H2NEUA

DC power adapter - 5V, 2A voedingsadapter

Vervang uw zoekgeraakte of defecte voedingsadapter

Uw prijs
€19,99 EUR excl. VAT
€24,19 EUR incl. VAT
HDMIDVIMM6

1, 8 m HDMI naar DVI-D kabel - M/M

Sluit een apparaat met HDMI®-uitgang aan op een DVI-D-beeldscherm, of een apparaat met DVI-D-uitgang op een HDMI-beeldscherm

Uw prijs
€11,99 EUR excl. VAT
€14,51 EUR incl. VAT

Drivers/Downloads

Praat met een adviseur.

Wij staan altijd klaar om al uw vragen te beantwoorden.

Chat Live (opens in new window)

Handleiding:

Datasheet

Productondersteuning

Praat met een adviseur.

Wij staan altijd klaar om al uw vragen te beantwoorden.

Chat Live (opens in new window)

Veelgestelde vragen (FAQ)

Troubleshooting

When you troubleshoot issues with a video splitter, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • Video cables

  • Video switch

  • Video source (such as a DVD player or computer)

  • Video destination (such as a monitor or projector)

Note: When you are testing setup components, you should avoid using video adapters. For example, if you are converting a VGA source to HDMI for use with an HDMI switch, you should use an HDMI source when you test the components.

To test your setup components, try the following:

  • Use the cable, video switch, video source, and video destination in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different cable, video switch, video source, and video destination in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test your cables, it is recommended that you do the following:

  • Test each cable individually.

  • Use short cables when you are testing.

When you test the video source and video destination, it is recommended that you do the following:

  • Remove the video switch from your setup and test to make sure that the video source and video destination work together without the video switch.

  • Test to make sure that the video source and video destination work together at the resolution that you want to use.

Note: In order for your setup to work properly, the video source, switch, and destination all need to support the resolution that you are using.

When you troubleshoot issues with an MHL adapter, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • Mobile device

  • Display

  • Video cables (if required)

To test your setup components, try the following:

  • Use the mobile device, display, and video cables in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different mobile device, display, and video cables in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test your cables, it is recommended that you do the following:

  • Test each cable individually.

  • Use short cables when you are testing.

Note: You should avoid using adapters to further convert the HDMI signal. If you need to further convert the HDMI signal, make sure that all of the adapters and displays are compatible with the output resolution of the mobile device.

When you test your setup, make sure that the following is true:

  • Your mobile device is MHL compliant. For more information, navigate to the following FAQ: http://www.startech.com/faq/mhl_compliance.

  • The correct source is selected on your display.

  • The display is compatible with at least 1080p.

Voor uw aanschaf

Mobile High-Definition Link (MHL) allows a standard USB connector to carry digital video signals. To use the MHL output from a mobile device using a micro-USB connector, the MHL output must be converted by using an MHL adapter. MHL can only be adapted to HDMI.

Although many mobile devices use the micro-USB connector and the MHL adapters can plug into your mobile device, the mobile device still requires MHL support. MHL support is a hardware specification on your mobile device, and it cannot be resolved by applying updates of any type.

To determine if your mobile device supports MHL, research the manufacturer specifications for your mobile device. You can also search for your device on the following website: http://www.mhltech.org/devices.aspx.

To make sure that you select the correct adapter, you need to determine if you are using a 5-pin or 11-pin micro-USB. This information can usually be found with the MHL specification on your mobile device. 

Different types of Samsung devices that use an 11-pin micro-USB require external power to perform the conversion. First-generation Samsung MHL 2.0 requires external power, whereas the second generation does not. A passive 11-pin cable can be used with second-generation Samsung mobile devices.

StarTech.com 5-pin and 11-pin adapters have a micro-USB receptacle to provide additional power to the mobile device. You can use a standard micro-USB cable with a USB charger to power the converter.

This device outputs HDMI video signals. If you have a display or video destination that uses another type of video connection, there are ways that you can convert the video signal or connection. These options are outlined below and organized by the target connection.

HDCP

When you consider whether to convert an HDMI video signal to another connection type, it is important to know if the media that is being converted from the HDMI video connection is protected by High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP). If the media is protected by HDCP, you cannot convert to analog video connections because they do not support HDCP. You may experience this issue when you use devices like Blu-ray players, DVD players, and certain gaming consoles.

Target connection Conversion
VGA HDMI to VGA: https://www.startech.com/AV/Converters/Video/?filter_AVINPUT=HDMI&filter_AVOUTPUT=VGA.
DVI

HDMI to DVI: https://www.startech.com/Cables/Audio-Video/HDMI/HDMI-to-DVI/.

DisplayPort HDMI to DisplayPort: https://www.startech.com/AV/Converters/Video/?filter_AVINPUT=HDMI&filter_AVOUTPUT=DisplayPort.

 

This device has an HDMI input port.  If you have a video source that uses another video connection, there are options available to convert the video signal or connection. These options will be outlined below for each video source connection.

Source Connection

Conversion

VGA

VGA to HDMI: https://www.startech.com/AV/Converters/Video/?filter_AVINPUT=VGA&filter_AVOUTPUT=HDMI.

DVI

DVI to HDMI video converters: https://www.startech.com/Cables/Audio-Video/Video-Adapter/HDMI-Cable-Adapters/.

DVI to HDMI video cables: https://www.startech.com/Cables/Audio-Video/HDMI/HDMI-to-DVI/.

DisplayPort

DisplayPort to HDMI passive converters: https://www.startech.com/AV/Displayport-Converters/DP-HDMI/?filter_CONVERTTYPE=Passive.

DisplayPort to HDMI active converters: https://www.startech.com/AV/Displayport-Converters/DP-HDMI/?filter_CONVERTTYPE=Active.

DisplayPort Passive and Active Conversions

The converter that you require depends on the type of DisplayPort video source that you are using. For more information about converting DisplayPort video signals, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/faq/DisplayPort_Converter_DP_Multi_Mode.

Compliance and safety

Compliance letters

Safety Measures

  • If product has an exposed circuit board, do not touch the product under power.
  • If Class 1 Laser Product. Laser radiation is present when the system is open.
  • Wiring terminations should not be made with the product and/or electric lines under power.
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.
Wacht...
Terug naar boven