Productcode: LENX1MDPUGBK
De LENX1MDPUGBK accessoireset voor de nieuwe Lenovo® ThinkPad® X1 Carbon 2 is een aanvullende accessoirebundel met twee StarTech.com adapters waarmee u de weergave- en netwerkcapaciteit van uw Ultrabook™ met een beperkt aantal poorten kunt uitbreiden.
De set bevat een Mini DisplayPort-naar-VGA-adapter, waarmee u uw Lenovo X1 Carbon 2 (of vergelijkbaar geconfigureerde Ultrabook / laptop) via Mini DisplayPort op een extern VGA-scherm of -projector kunt aansluiten.
Daarnaast bevat de set een USB 3.0 naar Gigabit Ethernet-adapter met een geïntegreerde USB pass-through poort, die kan worden gebruikt als een upgradealternatief voor de adapter die nu onderdeel uitmaakt van nieuwe X1 Carbon 2-systemen, of als vervanging van een verloren adapter. Met de pass-through poort kunt u een vaste Gigabit Ethernet-verbinding gebruiken zonder uw USB 3.0 poort te moeten opofferen, waardoor deze dus beschikbaar is voor andere randapparaten.
Ultrabook-systemen zijn weliswaar zeer flexibel, maar beschikken soms niet over de noodzakelijke poorten voor de aansluiting van diverse desktopschermen/-projectors en vaste netwerken als u niet thuis, maar telewerkt, op reis bent of in vergaderruimtes, hotels en conferentiecentra of tijdens vakbeurzen. Wij hebben deze bundel van Ultrabook-accessoires ontworpen om de ontbrekende verbindingen te leveren die mobiele gebruikers zich het meest wensen zodat u op bijna alles bent voorbereid.
Inhoud van de verpakking:
- Mini DisplayPort-naar-VGA-adapter (MDP2VGA)
- USB 3.0 naar Gigabit Ethernet-netwerkadapter met USB-poort (USB31000SPTB)
Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.
Warranty Information | Warranty | 2 Years |
---|---|---|
Fysieke eigenschappen | Gewicht product | 74 g [2,6 oz] |
Kleur | Zwart | |
Type behuizing | Kunststof | |
Verpakkingsinformatie | Package Height | 29 mm [1,1 in] |
Package Length | 14,2 cm [5,6 in] | |
Verzendgewicht (verpakt) | 159 g [5,6 oz] | |
Package Width | 16,6 cm [6,5 in] | |
Wat wordt er meegeleverd | 1 - Meegeleverd | Mini DisplayPort-naar-VGA-adapter |
USB 3.0 gigabit Ethernet-adapter | ||
Driver-CD | ||
Handleiding |
Wij staan altijd klaar om al uw vragen te beantwoorden.
Chat Live (opens in new window)Wij staan altijd klaar om al uw vragen te beantwoorden.
Chat Live (opens in new window)