StarTech.com

SPDIF digitale coaxiale of Toslink optisch-naar-stereo RCA audioconverter

Zet digitale coaxiale SPDIF en Toslink om naar Stereo RCA audio

Productcode: SPDIF2AA

  • Accepteert digitale coaxiale of Toslink digitale audiosignalen
  • Geeft een RCA-stereo analoog audiosignaal weer
  • Compacte vormfactor
Bekijk meer
  • Gemakkelijk te installeren en te gebruiken
  • 24-bits S/PDIF-ingangssignaal
  • Ondersteunt sample rates van 32, 44,1, 48 and 96 KHz
61,99 € EUR exc BTW
75,01 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
AV-ingang Digital Coaxial
Toslink
AV-uitgang RCA Audio
Prestaties
Audiospecificaties 2-kanaals (stereo) ondersteuning
Sample rates van 32, 44,1, 48 and 96 KHz
Connector(en)
Connector A 1 - Digitale coax audio (RCA) Vrouwelijk Input
1 - Toslink (SPDIF, optisch) Vrouwelijk Input
Connector B 1 - Stereoaudio (2 x RCA) Vrouwelijk Output
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 0.5 A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype N
Uitgangsspanning 5 DC
Uitgangsstroom 2.0 A
Vermogensopname 0.5
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Vochtigheid 10% - 85% rel. vochtigheid, niet-condenserend
Fysieke eigenschappen
Breedte product 42 mm [1.7 in]
Gewicht product 72 g [2.5 oz]
Hoogte product 2.7 cm [1.1 in]
Kleur Zwart
Lengte product 52 mm [2 in]
Type behuizing Staal
Verpakkingsinformatie
Package Height 58 mm [2.3 in]
Package Length 17 cm [6.7 in]
Package Width 12 cm [4.7 in]
Verzendgewicht (verpakt) 368 g [13 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - SPDIF naar RCA Converter
1 - universele voedingsadapter (NA, EU, GB, ANZ)
1 - Handleiding

Certificaties

Verwante producten

2-weg digitale coax-naar-Toslink optische audioconverterrepeater
SPDIFCOAXTOS
2-weg digitale coax-naar-Toslink optische audioconverterrepeater

Zet een SPDIF audiosignaal om naar digitale coax en Toslink, afzonderlijk of tegelijk

77,99 € exc BTW
94,37 € inc BTW

Accessoires