Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

3 m HDMI-naar-VGA actieve converterkabel – HDMI-naar-VGA-adapter – 1920x1200 of 1080p

Productcode: HD2VGAMM10

Elimineer adapters door uw HDMI-bron direct op een VGA-scherm/-projector aan te sluiten met deze 3 m adapterkabel

Eigenschappen
  • Verminder kabelwarboel en sluit uw scherm op een grotere afstand aan met een 3 m lange adapterkabel

  • Voorkom de problemen van extra adapters of kabels door een geïntegreerde kabel waarmee een HDMI-videoapparaat direct op een VGA-scherm of -projector wordt aangesloten

  • Bespaar upgradekosten door uw HDMI-computer op een VGA-scherm of -projector aan te sluiten

Meer functies . . .
  • Ondersteunt videoresoluties tot 1920x1200/1080p

  • Actieve digitale HDMI naar analoge VGA conversie

  • Gecombineerde adapter en kabel, met 1 mannelijke HDMI-connector en 1 mannelijke VGA-connector

  • Plug & play-installatie

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:

CPNL BUYDNL 4LAUNL BECHNL ACENL
INGNL TEDANL
Beschikbaar in
58,99 € EUR exc BTW
71,38 € inc BTW

ID: HD2VGAMM10

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

Met de HD2VGAMM10 3 m lange HDMI®-naar-VGA-converterkabel kunt u uw voor HDMI geschikte Chromebook™, laptop of desktop op een VGA-scherm of -projector aansluiten, en dat zonder extra adapters of kabels.

De converterkabel lost de problemen op van het combineren van een HDMI-naar-VGA-adapter met een grote VGA-kabel door een end-to-end oplossing te bieden voor de aansluiting van uw digitale HDMI-computer op uw VGA-scherm of -projector.

In tegenstelling tot de meeste HDMI-to-VGA-adapters, die een stopcontact vereisen voor het converteren van het videosignaal, heeft de HD2VGAMM10 bij de meeste installaties geen externe voeding nodig. Voor Mac-computers waarbij wel een extra voeding noodzakelijk is, heeft de HD2VGAMM10 een optionele geïntegreerde USB-voeding (USB-kabel niet meegeleverd), waardoor het aansluiten van een scherm op uw desktop of werkstation zoveel gemakkelijk wordt, indien een extra voeding noodzakelijk is.

In het verleden was het converteren van digitale HDMI naar analoge VGA moeilijk en kostbaar. Nu kunt u upgradekosten voorkomen door uw HDMI-videobron op uw bestaande VGA-scherm of -projector aan te sluiten via de HD2VGAMM10. Omdat de adapterkabel bovendien videoresoluties tot 1920x1200 of 1080p ondersteunt, kunt u ervan verzekerd zijn dat u uw bestaande VGA-scherm kunt gebruiken en high-definition videokwaliteit kunt behouden.

De HD2VGAMM10 converterkabel biedt een precies 3 m lange verbinding, waardoor extra kabelwarboel wordt voorkomen en een nette, professionele installatie wordt gegarandeerd. Voor kortere verbindingen bieden wij een 91 cm HDMI-to-VGA-kabel(HD2VGAMM3) en een 1,8 m HDMI-naar-VGA-kabel (HD2VGAMM6), waardoor u de door u gewenste kabellengte kunt kiezen.

NB: Digitaal gecodeerde content van de HDMI-videobron wordt niet weergegeven.

De HD2VGAMM10 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

StarTech.com Voordeel
  • Verminder kabelwarboel in uw klaslokaal of werkstation met een precies 3 m lange kabel voor de aansluiting van uw HDMI-computer op uw VGA-scherm
  • Probleemloze installatie met kabelvormige adapter, waarmee u uw HDMI-bron direct kunt aansluiten op een VGA-scherm zonder dat u een extra videokabel nodig hebt
  • Gebruik een bestaand of extra VGA-scherm nu voor uw HDMI-computer
Veel gestelde vragen van klanten

Bekijk FAQ's...

Toepassingen
  • Sluit een HDMI-computer aan op een projector in uw klaslokaal of vergaderruimte
  • Voor installaties in uw vergaderruimte of werkstation waarvoor 3 m lange kabels nodig zijn
  • Installeer in uw thuiswerkstation om uw HDMI-computer compatibel te maken met uw VGA-scherm
Productnummers
Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Actief
Audio Nee
Chipsetcode Chrontel - 7101A
Convertertype Formaatomzetting
Uitgangssignaal VGA
Prestaties
Maximale analoge resoluties 1920 x 1200
Maximale digitale resoluties PC resolutions up to 1920 x 1200 @ 60 Hz
Maximale kabellengte 3000 mm [118.1 in]
Connector(en)
Connector A 1 - HDMI (19-polig) Mannelijk Input
Connector B 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Mannelijk Output
Type connector(en) 1 - USB Micro-B (5-polig) Vrouwelijk
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid 40% - 85% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 40 mm [1.6 in]
Gewicht product 90 g [3.2 oz]
Hoogte product 15 mm [0.6 in]
Kabellengte 3 m [10 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 3 m [10 ft]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 190 g [6.7 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 10ft (3m) HDMI® to VGA Adapter Cable
Certificaties
91 cm HDMI-naar-VGA actieve converterkabel – HDMI-naar-VGA-adapter – 1920x1200 of 1080p
HD2VGAMM3

91 cm HDMI-naar-VGA actieve converterkabel – HDMI-naar-VGA-adapter – 1920x1200 of 1080p

Elimineer kabelwarboel en adapters, door uw HDMI-bron direct op een VGA-scherm/-projector aan te sluiten met deze korte 91 cm adapterkabel

46,99 € exc BTW
56,86 € inc BTW

1,8 m HDMI-naar-VGA actieve converterkabel – HDMI-naar-VGA-adapter – 1920x1200 of 1080p
HD2VGAMM6

1,8 m HDMI-naar-VGA actieve converterkabel – HDMI-naar-VGA-adapter – 1920x1200 of 1080p

Elimineer adapters, door uw HDMI-bron direct op een VGA-scherm/-projector aan te sluiten met deze 1,8 m adapterkabel

48,99 € exc BTW
59,28 € inc BTW

30 cm Micro USB-kabel - A naar Micro B
UUSBHAUB1

30 cm Micro USB-kabel - A naar Micro B

Voor het opladen of synchroniseren van mobiele apparaten met micro USB-aansluiting vanaf een standaard USB-poort op uw pc of laptop

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW

90cm Micro USB-kabel - A naar Micro B
UUSBHAUB3

90cm Micro USB-kabel - A naar Micro B

Kabel voor het opladen en synchroniseren van Micro USB-apparaten.

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.