StarTech.com

91 cm HDMI-naar-VGA actieve converterkabel – HDMI-naar-VGA-adapter – 1920x1200 of 1080p

Elimineer kabelwarboel en adapters, door uw HDMI-bron direct op een VGA-scherm/-projector aan te sluiten met deze korte 91 cm adapterkabel

Productcode: HD2VGAMM3

  • Verminder kabelwarboel met deze korte 91 cm adapterkabel
  • Voorkom de problemen van extra adapters of kabels door een geïntegreerde kabel waarmee een HDMI-videoapparaat direct op een VGA-scherm of -projector wordt aangesloten
  • Bespaar upgradekosten door uw HDMI-computer direct op een VGA-scherm of -projector aan te sluiten
Bekijk meer
  • Ondersteunt videoresoluties tot 1920x1200/1080p
  • Gecombineerde adapter en kabel, met 1 mannelijke HDMI-connector en 1 mannelijke VGA-connector
  • Plug & play-installatie
46,99 € EUR exc BTW
56,86 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 3 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Actief
Adapterstijl Kabeladapters
Audio Nee
AV-ingang HDMI
AV-uitgang VGA
Chipsetcode Chrontel - 7101A
Prestaties
Maximale analoge resoluties 1920 x 1200
Maximale digitale resoluties PC resolutions up to 1920 x 1200 @ 60 Hz
Maximale kabellengte 900 mm [35.4 in]
Connector(en)
Connector A 1 - HDMI (19-polig) Mannelijk Input
Connector B 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Mannelijk Output
Type connector(en) 1 - USB Micro-B (5-polig) Vrouwelijk
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid 40% - 85% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 33 mm [1.3 in]
Gewicht product 68.7 g [2.4 oz]
Hoogte product 1 cm [0.4 in]
Kabellengte 900 mm [35.4 in]
Lengte product 90 cm [35.4 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 21.8 cm [8.6 in]
Package Width 19.6 cm [7.7 in]
Verzendgewicht (verpakt) 88 g [3.1 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 3ft (0.9m) HDMI® to VGA Adapter Cable
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

1,8 m HDMI-naar-VGA actieve converterkabel – HDMI-naar-VGA-adapter – 1920x1200 of 1080p
HD2VGAMM6
1,8 m HDMI-naar-VGA actieve converterkabel – HDMI-naar-VGA-adapter – 1920x1200 of 1080p

Elimineer adapters, door uw HDMI-bron direct op een VGA-scherm/-projector aan te sluiten met deze 1,8 m adapterkabel

48,99 € exc BTW
59,28 € inc BTW
3 m HDMI-naar-VGA actieve converterkabel – HDMI-naar-VGA-adapter – 1920x1200 of 1080p
HD2VGAMM10
3 m HDMI-naar-VGA actieve converterkabel – HDMI-naar-VGA-adapter – 1920x1200 of 1080p

Elimineer adapters door uw HDMI-bron direct op een VGA-scherm/-projector aan te sluiten met deze 3 m adapterkabel

58,99 € exc BTW
71,38 € inc BTW

Accessoires